990-6426-006

Especificaciones

Resistencia de cortocircuito máxima de entrada

La resistencia de cortocircuito máxima de entrada para el panel de derivación de mantenimiento es RMS simétrica de 10 kA.

Configuración del disparo para E3SBPSU10K20F

  UIB/SSIB MBB y UOB
Potencia nominal del SAI Disyuntor Ir Im Disyuntor Ir Im
10 kVA BGF36100 100 A fijos 1000 A fijos BGF46125 125 A fijos 1000 A fijos
15 kVA BGF36100 100 A fijos 1000 A fijos BGF46125 125 A fijos 1000 A fijos
20 kVA BGF36100 100 A fijos 1000 A fijos BGF46125 125 A fijos 1000 A fijos

Configuración del disparo para E3SBPSU30K40F

  UIB/SSIB MBB y UOB
Potencia nominal del SAI Disyuntor Ir Im(li) Tr Disyuntor Ir Im(li) Tr N
30 kVA HGF36150C 150 A fijos 1250 A LJF46250CU31X 100 A 1,5-12 0,5-16 4P 3D
40 kVA HGF36150C 150 A fijos 1250 A LJF46250CU31X 150 A 1,5-12 0,5-16 4P 3D

Protección aguas arriba recomendada

Potencia nominal del SAI Conexión Disyuntor Im
10 kVA Entrada BDF36045 400 A fijos
Derivación BDF36035 400 A fijos
15 kVA Entrada BGF36070 640 A fijos
Derivación BGF36060 640 A fijos
20 kVA Entrada BGF36090 1000 A fijos
Derivación BGF36070 640 A fijos
30 kVA Entrada HGF36110C 1250 A
Derivación HGF36090C 1250 A
40 kVA Entrada HJF36150C 1250 A
Derivación HJF36125C 1250 A

Dimensión de los cables y los terminales de cables recomendados

NOTA: En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre las dimensiones de los cables y los terminales de cables recomendados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?