990-6426-024

Especificações

Resistência máxima de entrada a curto-circuito

A resistência máxima a curto-circuito de entrada para o painel de bypass de manutenção é 10 kA RMS simétrico.

Configurações de desarme para E3SBPSU10K20F

  UIB/SSIB MBB e UOB
Potência nominal do nobreak Disjuntor Ir Im Disjuntor Ir Im
10 kVA BGF36100 100 A fixo 1000 A fixo BGF46125 125 A fixo 1000 A fixo
15 kVA BGF36100 100 A fixo 1000 A fixo BGF46125 125 A fixo 1000 A fixo
20 kVA BGF36100 100 A fixo 1000 A fixo BGF46125 125 A fixo 1000 A fixo

Configurações de desarme para E3SBPSU30K40F

  UIB/SSIB MBB e UOB
Potência nominal do nobreak Disjuntor Ir Im(li) Tr Disjuntor Ir Im(li) Tr N
30 kVA HGF36150C 150 A fixo 1.250 A LJF46250CU31X 100 A 1,5-12 0,5-16 4P 3D
40 kVA HGF36150C 150 A fixo 1.250 A LJF46250CU31X 150 A 1,5-12 0,5-16 4P 3D

Proteção upstream recomendada

Potência nominal do nobreak Conexão Disjuntor Im
10 kVA Entrada BDF36045 400 A fixo
Bypass BDF36035 400 A fixo
15 kVA Entrada BGF36070 640 A fixo
Bypass BGF36060 640 A fixo
20 kVA Entrada BGF36090 1000 A fixo
Bypass BGF36070 640 A fixo
30 kVA Entrada HGF36110C 1.250 A
Bypass HGF36090C 1.250 A
40 kVA Entrada HJF36150C 1.250 A
Bypass HJF36125C 1.250 A

Bitola de cabos e terminais recomendados

NOTA: Consulte o manual de instalação do nobreak para bitola de cabos e terminais recomendados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?