Versión del firmware 001.005.001
Nuevas funciones
-
Detección automática de dispositivos inalámbricos conectados a una pasarela secundaria (Panel Server , PowerTag Link o Smartlink SIB ).
-
Smartlink SIB admitida de forma nativa como pasarela secundaria de Panel Server.
-
Definición de energía de dispositivos finales mediante las páginas web del Panel Server (campo Producto en los detalles del dispositivo final, no publicado en los servicios en la nube de Schneider Electric).
-
Para cualquier tipo de dispositivo inalámbrico PowerTag, la energía suministrada y recibida está disponible en los registros Modbus (cargar la versión más reciente del DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File).
-
Autenticación mejorada en el servidor SFTP para admitir el nombre de usuario y la contraseña o el nombre de usuario y la clave SSH.
-
Configuración de las entradas digitales de tipo contador de pulsos mediante las páginas web del Panel Server.
Funciones generales
En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones generales de Panel Server Advanced con la versión del firmware 001.005.001.
Funciones generales |
Disponibilidad |
|
---|---|---|
Funcionalidad |
Topología de red independiente |
|
Topología de red conmutada |
||
Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros) |
||
Capacidad para desactivar las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) mediante las páginas web del Panel Server |
||
Wi-Fi |
2,4 GHz |
|
Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1) |
||
Comunicación IEEE 802.15.4 |
Número máximo de dispositivos inalámbricos:
|
|
Comunicación Modbus TCP/IP |
Máximo 64 dispositivos Modbus TCP/IP, incluidos los dispositivos conectados físicamente al Panel Server y a los dispositivos virtuales (es decir, dispositivos IEEE 802.15.4 conectados a una puerta de enlace secundaria del Panel Server). |
|
Interfaz hombre-máquina (HMI) |
FDM128Pantalla Ethernet |
|
PowerTag LinkPantalla |
||
Restaurar backup |
Restaurar la backup y la configuración del Panel Server mediante páginas web del Panel Server y EcoStruxure Power Commission software |
|
Configuración |
Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario |
|
Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC) |
||
Alarmas |
Publicación de alarmas relacionadas con:
|
|
Protocolos |
Servidor TCP/IP Modbus |
|
Cliente TCP/IP Modbus |
||
Cliente DHCP |
||
Servidor DHCP |
||
Servidor DPWS |
||
HTTPS |
||
Cliente SFTP |
Exportación de datos |
Panel ServerPáginas web del para publicación en el servidor SFTP |
|
Publicación en la nube de Schneider Electric mediante páginas web del Panel Server |
||
Exportación CSV en PC mediante páginas web del Panel Server |
Funciones de puesta en marcha y supervisión
En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de las funciones de puesta en marcha y supervisión de Panel Server Advanced con la versión del firmware 001.005.001.
Funciones de puesta en marcha y supervisión |
Disponibilidad |
|
---|---|---|
Comunicación serie Modbus |
Puesta en marcha de la función para utilizar el puerto serie Modbus en modo retroceso mediante páginas web del Panel Server |
|
Entradas digitales (PAS800L) |
Puesta en marcha mediante software de EcoStruxure Power Commission |
|
Puesta en marcha mediante páginas web del Panel Server |
||
”
Supervisión mediante software EcoStruxure Power Commission |
||
Supervisión mediante las páginas web de Panel Server |
||
Actualización del firmware |
Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission |
|
Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server |
||
Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission |
||
Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server |
||
Restaurar backup |
Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante software EcoStruxure Power Commission |
|
Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante páginas web del Panel Server |
||
Configuración |
Configuración mediante software EcoStruxure Power Commission |
|
Configuración de Ethernet para comunicación ascendente mediante páginas web del Panel Server |
||
Configuración Modbus de dispositivos serie Modbus y Modbus TCP/IP mediante páginas web del Panel Server |
||
Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante el software EcoStruxure Power Commission |
||
Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante páginas web del Panel Server. |
||
Desactive las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) en el Panel Server mediante páginas web del Panel Server |
||
Supervisión |
Visualización de datos de dispositivos Smartlink Modbus mediante páginas web del Panel Server |
|
Visualización de datos de entradas digitales del Panel Server mediante páginas web del Panel Server |
||
Visualización de datos de dispositivos compatibles (consulte referencias comerciales en Dispositivos compatibles) mediante páginas web del Panel Server |
||
Diagnóstico mediante páginas web del Panel Server |
||
Notificación por correo electrónico |
Notificación por correo electrónico de alarmas seleccionadas mediante software EcoStruxure Power Commission |
|
Notificación por correo electrónico de las alarmas seleccionadas mediante páginas web del Panel Server |
||
Registro de datos |
Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido que puede configurarse mediante páginas web del Panel Server |
|
Acceso a un registrador de datos de 3 años con muestreo de datos predefinido con el software EcoStruxure Power Commission |
Rendimiento y limitaciones
-
Rendimiento y limitaciones en Panel Server Advanced:
-
Cuando la publicación SFTP está habilitada, las alarmas se muestran en las páginas web del Panel Server, pero no se publican en el servidor SFTP.
-
Sin inclusión manual de los dispositivos conectados a una pasarela secundaria/aguas abajo mediante el software EcoStruxure Power Commission.
-
La detección automática de dispositivos inalámbricos en una pasarela secundaria está limitada a 64 dispositivos, ya que estos se consideran dispositivos Modbus TCP/IP.
-
El tiempo de respuesta típico a la solicitud Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 30 ms.
-
El tiempo máximo de respuesta a la solicitud de Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 1 s, configure el tiempo de espera del cliente Modbus/TCP según este valor.
-
La latencia Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus serie es de 10 ms.
-
Función Wi-Fi disponible solo mediante la conexión a una infraestructura Wi-Fi. Función de punto de acceso no disponible.
-
-
Limitaciones en el registro y las alarmas:
-
La cantidad de puntos de datos individuales que se pueden muestrear está limitada a 2000 y a un flujo de 500 puntos de datos por minuto.
-
La cantidad de alarmas individuales que se pueden configurar para la monitorización y el envío de notificaciones por correo electrónico está limitada a 100.
-
-
Limitaciones en Smartlink Modbus:
-
Puesta en marcha mediante el software EcoStruxure Power Commission (no disponible mediante las páginas web del Panel Server).
-
El control de salidas de Smartlink Modbus mediante las páginas web de Panel Server no está disponible.
-
-
Limitaciones en dispositivos inalámbricos: PowerTag Control y PowerTag Display no son compatibles con Panel Server Universal.