DOCA0248IT-18

Versione firmware 001.005.001

Nuove funzionalità

  • Rilevamento automatico di dispositivi wireless collegati sotto un gateway secondario (Panel Server, PowerTag Link o Smartlink SIB).

  • Gateway Smartlink SIB supportato in modo nativo come gateway secondario di Panel Server.

  • Definizione dell'energia del dispositivo finale tramite le pagine Web di Panel Server (campo Utenza nei dettagli del dispositivo finale, campo non pubblicato nei servizi cloud Schneider Electric).

  • Per qualsiasi tipo di dispositivi wireless PowerTag, l'energia fornita e ricevuta disponibile nei registri Modbus (caricare la versione più recente di DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File).

  • Autenticazione al server SFTP avanzata per supportare nome utente e password o nome utente e chiave SSH.

  • Impostazione degli ingressi digitali di tipo contatore di impulsi tramite le pagine Web di Panel Server.

Caratteristiche generali

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità generali su Panel Server Advanced nella versione firmware 001.005.001.

Disponibile

Non disponibile

Caratteristiche generali

Disponibilità

Funzionalità

Topologia di rete separata

Topologia di rete commutata

Collegamento al controllo perimetrale (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation, qualunque sistema di gestione degli edifici o sistema di monitoraggio o supervisione di terzi)

Possibilità di disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) tramite le pagine Web di Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

Antenna Wi-Fi esterna (codice: PASA-ANT1)

Comunicazione IEEE 802.15.4

Numero max di dispositivi wireless

  • Fino a 40 dispositivi wireless come combinazione di sensori PowerTag Energy, sensori di energia PowerLogic Tag, Acti9 Active, ausiliari di segnalazione wireless per interruttori automatici ComPacT e PowerPacT, sensori wireless CO2, sensori wireless di temperatura e umidità, sensori ambientali PowerTag A, PowerTag Ambient, Easergy TH110/CL110 e sensori PowerLogic HeatTag

  • o fino a 65 sensori ambientali Easergy TH110/CL110

Comunicazione Modbus TCP/IP

64 dispositivi Modbus TCP/IP max inclusi i dispositivi collegati fisicamente al Panel Server e ai dispositivi virtuali (ossia, dispositivi IEEE 802.15.4 collegati a un gateway Panel Server secondario)

Interfaccia uomo-macchina (HMI)

Display Ethernet FDM128

Display PowerTag Link

Ripristino da backup

Backup e ripristino della configurazione Panel Server tramite pagine Web di Panel Server e software EcoStruxure Power Commission

Configurazione

Gestione utente tramite singolo account utente

Gestione utente da parte di più utenti con controllo dell'accesso basato sui ruoli (RBAC)

Allarmi

Pubblicazione degli allarmi relativi a:

  • Problema di comunicazione tra un dispositivo e Panel Server quando disponibile dai dispositivi finali

  • ERMS sull'interruttore

  • Tre livelli di allarme dai sensori HeatTag

Protocolli

Server Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Server DHCP

Server DPWS

HTTPS

Client SFTP

Esportazione dati

Pagine Web di Panel Server per la pubblicazione sul server SFTP

Pubblicazione sul cloud Schneider Electric tramite le pagine Web di Panel Server

Esportazione CSV sul PC tramite le pagine Web di Panel Server

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

La tabella seguente presenta la disponibilità delle funzionalità di messa in servizio e monitoraggio su Panel Server Advanced nella versione firmware 001.005.001.

Disponibile

Non disponibile

Funzionalità di messa in servizio e monitoraggio

Disponibilità

Comunicazione seriale Modbus

Messa in servizio della funzionalità per utilizzare la porta seriale Modbus in modalità inversa tramite le pagine Web di Panel Server

Ingressi digitali (PAS800L)

Messa in servizio tramite il software EcoStruxure Power Commission

Messa in servizio tramite le pagine Web di Panel Server

Monitoraggio tramite il software EcoStruxure Power Commission

Monitoraggio tramite le pagine Web di Panel Server

Aggiornamento firmware

Applicato a un gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission

Applicato a un gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Applicato a più gateway Panel Server tramite il software EcoStruxure Power Commission

Applicato a più gateway Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Ripristino da backup

Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con il software EcoStruxure Power Commission

Ripristino da backup su un Panel Server dello stesso modello con le pagine Web di Panel Server

Configurazione

Configurazione mediante il software EcoStruxure Power Commission

Configurazione Ethernet per la comunicazione a monte tramite le pagine Web di Panel Server

Configurazione Modbus dei dispositivi seriali Modbus TCP/IP e Modbus tramite le pagine Web di Panel Server

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante il software EcoStruxure Power Commission

Abbinamento selettivo dei dispositivi wireless mediante le pagine Web di Panel Server

Disattivare in modo simultaneo e permanente le reti wireless (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) nel Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione

Visualizzazione dei dati dei dispositivi Smartlink Modbus tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione dei dati degli ingressi digitali Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server

Visualizzazione dei dati dei dispositivi supportati (vedere i codici prodotto in Dispositivi supportati) tramite le pagine Web di Panel Server

Diagnostica tramite le pagine Web di Panel Server

Notifica e-mail

Notifica e-mail degli allarmi selezionati tramite il software EcoStruxure Power Commission

Notifica e-mail degli allarmi selezionati tramite le pagine Web di Panel Server

Registrazione dati

Accesso al registratore dati triennale con campionamento dati predefinito configurabile con le pagine Web di Panel Server

Accesso al registratore dati triennale con campionamento dati predefinito con software EcoStruxure Power Commission

Prestazioni e limitazioni

  • Prestazioni e limitazioni su Panel Server Advanced:

    • Quando la pubblicazione SFTP è attivata, gli allarmi vengono visualizzati nelle pagine Web di Panel Server, ma non vengono pubblicati sul server SFTP.

    • Nessuna aggiunta manuale di dispositivi wireless collegati a un gateway secondario/a valle tramite software EcoStruxure Power Commission.

    • Il rilevamento automatico di dispositivi wireless sotto un gateway secondario è limitato a 64 dispositivi, poiché i dispositivi wireless sono considerati dispositivi Modbus TCP/IP.

    • Il tempo di risposta tipico alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 30 ms.

    • Il tempo di risposta massimo alla richiesta Modbus TCP/IP per un dispositivo wireless IEEE 802.15.4 è 1 s, impostare di conseguenza il timeout del client Modbus/TCP.

    • La latenza tipica di Panel Server tra la richiesta Modbus TCP/IP inoltrata alla rete seriale Modbus è 10 ms.

    • Funzione Wi-Fi disponibile solo tramite connessione a un'infrastruttura Wi-Fi. Funzione punto di accesso non disponibile.

  • Limitazioni relative a registrazione e allarme.

    • Il numero di singoli punti dati che è possibile campionare è limitato a 2.000 e a un flusso di 500 punti dati al minuto.

    • Il numero di singoli allarmi configurabili per il monitoraggio e l’invio di una notifica e-mail è limitato a 100.

  • Limitazioni su Smartlink Modbus:

    • Messa in servizio solo tramite il software EcoStruxure Power Commission (non disponibile tramite le pagine Web di Panel Server).

    • Non è disponibile il controllo delle uscite Smartlink Modbus mediante le pagine Web di Panel Server.

  • Limitazioni per i dispositivi wireless: PowerTag Control e PowerTag Display non sono supportati da Panel Server Universal.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.