DUG_PowerTag Control_ELKO_WH-00

Tekniske data

Hovedegenskaper

Strømforsyning

230 V AC ± 20 %

Frekvens

50/60 Hz

Maksimalt forbruk

IO

≤ 2 VA

2 DI

≤ 3 VA

Driftstemperatur

-25 °C til +60 °C

Lagringstemperatur

-40 °C til +85 °C

Relativ luftfuktighet (60068-2-78)

93 % ved 40 °C

Kategori for overspenning

Kat. III

Høyde

≥ 2000 m

Forurensningsgrad

3

Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529

Forside

IP40

Innfatning

IP20

IK

05

Egenskaper ved innganger og utganger

Digital inngang

Type

230 V AC, tørr kontakt

Digital utgang

Type

230 V AC, tørr kontakt

Type relé

Normalt åpen eller normalt lukket

Gjeldende spenning på utgangen

230 V AC ± 20 %

Minimum/maksimum strøm på utgangen

10 mA / 2 A

Type utgangsordre

Puls eller sperre

Impulslengde i kontrollmodus med impulsrelé

Nominell: 300 ms (toleranse -0 ms, +300 ms)

Radiofrekvenskommunikasjon

ISM-bånd 2,4 GHz

2,4 GHz til 2,4835 GHz

Kanaler i henhold til IEEE 802.15.4

11-26

Isotropisk utstrålt ekvivalent effekt (EIRP)

0 dBm

Maks. RF-effekt overført

≤ 10 mW

Kanalbelegg

  • På hendelse

  • Med jevne mellomrom (5 s nominelt)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?