电池运行时间
标准电池运行时间
电池运行时间为基于电池制造商数据的估算值,运行条件为 25°C。
请注意,并非所有电池解决方案都适用于所有 UPS 额定值,原因如下:
-
特定电池解决方案可提供的运行时间比特定 UPS 要求少 5 分钟。
| UPS 额定值 | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 0.9 | |||||||||||
| 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | |
|
E3MCBC10A |
17 |
6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E3MCBC10B |
24 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E3MCBC10C |
28 |
10 |
|
|
21.5 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
E3MCBC10D |
41.5 |
17.5 |
9.8 |
6.1 |
33 |
13.5 |
7.3 |
|
23 |
8.9 |
|
|
|
E3MCBC10E |
59 |
24.5 |
13.5 |
8.2 |
47 |
19 |
10 |
5.7 |
32.5 |
12 |
5.7 |
|
|
2 x E3MCBC7B |
30 |
12 |
6.3 |
|
23.5 |
9.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 x E3MCBC10A |
41.5 |
17.5 |
9.8 |
6.1 |
33 |
13.5 |
7.3 |
|
23 |
8.9 |
|
|
|
2 x E3MCBC10B |
59 |
24.5 |
13.5 |
8.2 |
47 |
19 |
10 |
5.7 |
32.5 |
12 |
5.7 |
|
|
2 x E3MCBC10C |
67.5 |
28 |
16 |
10 |
53.5 |
22 |
12 |
7.1 |
37.5 |
14.5 |
7.1 |
|
|
2 x E3MCBC10D |
94 |
42 |
25.5 |
17.5 |
76 |
33.5 |
20 |
13.5 |
54.5 |
23.5 |
13.5 |
8.8 |
|
2 x E3MCBC10E |
135 |
60 |
36 |
24.5 |
105 |
47.5 |
28 |
18.5 |
78 |
33 |
19 |
12 |
|
3 xE3MCBC7A |
36 |
13.5 |
6.7 |
|
28 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
3 xE3MCBC7B |
50 |
21 |
12 |
7.7 |
39.5 |
16 |
9.1 |
5.6 |
27.5 |
10.5 |
5.7 |
|
|
3 xE3MCBC10A |
67 |
29.5 |
17.5 |
11.5 |
54 |
23.5 |
13.5 |
8.8 |
38.5 |
16 |
8.9 |
5.4 |
|
3 xE3MCBC10B |
96.5 |
42 |
24.5 |
16 |
77.5 |
33 |
19 |
12 |
55 |
22.5 |
12 |
7.3 |
|
3 xE3MCBC10C |
105 |
48 |
28 |
18.5 |
88 |
38 |
22 |
14 |
62.5 |
26 |
14.5 |
8.9 |
|
3 xE3MCBC10D |
145 |
68 |
42 |
29.5 |
120 |
55 |
33.5 |
23 |
87.5 |
39 |
23.5 |
16 |
|
3 xE3MCBC10E |
215 |
98 |
60 |
41.5 |
175 |
78.5 |
47.5 |
33 |
125 |
55.5 |
33 |
22 |
| UPS 额定值 | 500 kVA | 600 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 0.9 | |||||||
| 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | |
| E3MCBC10D | 17.5 | 6.1 | ||||||
| E3MCBC10E | 24.5 | 8.3 | ||||||
| 2 x E3MCBC10A | 17.5 | 6.1 | ||||||
| 2 x E3MCBC10B | 24.5 | 8.3 | ||||||
| 2 x E3MCBC10C | 28.0 | 10.0 | 22.0 | 7.2 | ||||
| 2 x E3MCBC10D | 42.0 | 17.5 | 9.8 | 6.0 | 33.5 | 13.5 | 7.3 | |
| 2 x E3MCBC10E | 59.5 | 24.5 | 13.5 | 8.2 | 47.5 | 19.0 | 10.0 | 5.7 |
| 3 x E3MCBC7B | 20.5 | 7.7 | ||||||
| 3 xE3MCBC10A | 29.5 | 11.5 | 6.1 | 23.5 | 8.9 | |||
| 3 xE3MCBC10B | 41.5 | 16.0 | 8.3 | 33.0 | 12.0 | 5.7 | ||
| 3 xE3MCBC10C | 47.5 | 19.0 | 10.0 | 5.7 | 38.0 | 14.5 | 7.2 | |
| 3 xE3MCBC10D | 68.0 | 29.5 | 17.5 | 11.5 | 54.5 | 23.5 | 13.5 | 8.8 |
| 3 xE3MCBC10E | 97.5 | 42.0 | 24.5 | 16.0 | 78.5 | 33.0 | 19.0 | 12.0 |
| UPS 额定值 | 250 kVA | 300 kVA | 400 kVA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 1 | |||||||||||
| 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | |
|
E3MCBC10B |
21 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E3MCBC10C |
24 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E3MCBC10D |
36.5 |
15 |
8.3 |
5 |
29 |
11.5 |
6.1 |
|
20 |
7.5 |
|
|
|
E3MCBC10E |
52 |
21 |
11 |
6.7 |
41.5 |
16 |
8.3 |
|
28.5 |
10 |
|
|
|
2 x E3MCBC7D |
26 |
10 |
5.4 |
20.5 |
8 |
|||||||
|
2 x E3MCBC10A |
36.5 |
15 |
8.3 |
5 |
28.5 |
11 |
5.9 |
|
20 |
7.5 |
|
|
|
2 x E3MCBC10B |
52 |
21 |
11 |
6.7 |
41.5 |
16 |
8.3 |
|
28.5 |
10 |
|
|
|
2 x E3MCBC10C |
59.5 |
24.5 |
13.5 |
8.2 |
47.5 |
19 |
10 |
5.6 |
32.5 |
12 |
5.7 |
|
|
2 x E3MCBC10D |
83.5 |
37 |
22 |
15 |
67.5 |
29.5 |
17.5 |
11.5 |
48 |
20.5 |
11.5 |
7.4 |
|
2 x E3MCBC10E |
120 |
52.5 |
31 |
21 |
97 |
42 |
24.5 |
16 |
68.5 |
28.5 |
16 |
10 |
|
3 x E3MCBC7C |
26.5 |
10.5 |
5.5 |
|
21 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
3 x E3MCBC7D |
43 |
18 |
10 |
6.5 |
34.5 |
14 |
8 |
|
24 |
9.5 |
|
|
|
3 x E3MCBC10A |
59.5 |
26 |
15 |
9.9 |
47 |
20 |
11 |
7.2 |
33.5 |
13.5 |
7.5 |
|
|
3 x E3MCBC10B |
85.5 |
36.5 |
21 |
13.5 |
68.5 |
28.5 |
16 |
10 |
48 |
19 |
10 |
5.8 |
|
3 x E3MCBC10C |
97 |
42 |
24.5 |
16 |
78 |
33 |
19 |
12 |
55 |
22.5 |
12 |
7.2 |
|
3 x E3MCBC10D |
130 |
60 |
37 |
25.5 |
105 |
48.5 |
29.5 |
20 |
77.5 |
34 |
20.5 |
13.5 |
|
3 x E3MCBC10E |
190 |
86.5 |
52.5 |
36 |
155 |
69.5 |
41.5 |
28.5 |
110 |
48.5 |
28.5 |
19 |
| UPS 额定值 | 500 kVA | 600 kVA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 1 | |||||||
| 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | 25% 负载 | 50% 负载 | 75% 负载 | 100% 负载 | |
| E3MCBC10E | 21 | 6.8 | ||||||
| 2 x E3MCBC10B |
21 |
6.8 |
||||||
| 2 x E3MCBC10C |
24.5 |
8.3 |
||||||
| 2 x E3MCBC10D |
37 |
15 |
8.3 |
29.5 |
11.5 |
6.1 |
||
| 2 x E3MCBC10E |
52.5 |
21 |
11 |
6.7 |
41.5 |
16 |
8.3 |
|
| 3 x E3MCBC7C |
|
|||||||
| 3 x E3MCBC7D |
18 |
6.8 |
||||||
| 3 x E3MCBC10A |
25.5 |
10 |
5 |
20 |
7.5 |
|||
| 3 x E3MCBC10B |
36.5 |
13.5 |
6.7 |
28.5 |
10 |
|||
| 3 x E3MCBC10C |
41.5 |
16 |
8.3 |
33 |
12 |
5.7 |
||
| 3 x E3MCBC10D |
60 |
26 |
15 |
9.9 |
48 |
20.5 |
11.5 |
7.4 |
| 3 x E3MCBC10E |
86 |
36.5 |
21 |
13.5 |
69 |
28.5 |
16 |
10 |