选件重量和尺寸
注: 以下所列选项并非适用于所有
UPS 型号。有关 UPS 型号,请参阅硬件选项列表。
标准电池柜重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| E3MCBC7C | 531 | 1900 | 710 | 845 |
| E3MCBC7D | 800 | 1900 | 710 | 845 |
| E3MCBC10A | 1038 | 1900 | 1010 | 845 |
| E3MCBC10B | 1164 | 1900 | 1010 | 845 |
| E3MCBC10C | 1280 | 1900 | 1010 | 845 |
| E3MCBC10D | 1041 | 1900 | 1010 | 845 |
| 1023 | 1900 | 1010 | 845 | |
| E3MCBC10E | 1170 | 1900 | 1010 | 845 |
| 1152 | 1900 | 1010 | 845 |
注: E3MCBC10D 和 E3MCBC10E 由两个机柜组成。
标准电池柜运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| E3MCBC7C | 551 | 1980 | 815 | 970 |
| E3MCBC7D | 820 | 1980 | 815 | 970 |
| E3MCBC10A | 1117 | 1980 | 1130 | 970 |
| E3MCBC10B | 1297 | 1980 | 1130 | 970 |
| E3MCBC10C | 1424 | 1980 | 1130 | 970 |
| E3MCBC10D Cabinet with breaker Cabinet without breaker |
1120 |
1980 | 1130 | 970 |
| 1102 | 1980 | 1130 | 970 | |
| E3MCBC10E Cabinet with breaker Cabinet without breaker |
1300 |
1980 | 1130 | 970 |
| 1282 | 1980 | 1130 | 970 |
电池断路器箱的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| E3MBBB100K200H | 38 | 800 | 500 | 280 |
电池断路器箱的运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| E3MBBB100K200H | 65 | 1200 | 825 | 530 |
电池断路器套件的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| E3MBBK100K200H | 13 | 530 | 320 | 230 |
电池断路器套件的运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| E3MBBK100K200H | 29 | 800 | 500 | 570 |
维修旁路面板的重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| E3MBP60K400H | 75 | 1050 | 750 | 350 |
维修旁路面板的运输重量和尺寸
| 商业代码 | 重量 kg | 高度 mm | 宽度 mm | 深度 mm |
|---|---|---|---|---|
| E3MBP60K400H | 110 | 1200 | 810 | 600 |