选件
配置选项
-
单市电或双市电
-
最多 6+0 台 UPS 组成并机系统
-
ECO 模式
硬件选项
电池解决方案
-
E3MCBC7A:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 700 mm 宽 - 配置 A
-
E3MCBC7B:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 700 mm 宽 - 配置 B
-
E3MCBC10A:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 A
-
E3MCBC10B:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 B
-
E3MCBC10C:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 C
-
E3MCBC10D:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 D
-
E3MCBC10E:Easy UPS 3M 标准电池柜(包含电池)- IEC 标准 - 1000 mm 宽 - 配置 E
-
E3MBBB100K200H:电池断路器箱 630 A、一个用于 Easy UPS 3M 和 Galaxy 3L 的断路器
-
E3MBBK100K200H:电池断路器套件 630 A、一个用于 Easy UPS 3M 和 Galaxy 3L 的断路器
维修旁路面板
-
E3MBP60K400H:维修旁路面板,适用于 Easy UPS 3M 60-200 kVA 和 Galaxy 3L 250-400 kVA
选项
-
E3LOPT001:Easy UPS 3L 并机套件(20 m 线缆)
-
E3MOPT005:Easy UPS 3M 冷启动套件
-
E3LOPT002:Easy UPS 3M/3L 同步套件(20 m 线缆)
-
E3LOPT003:Easy UPS 3L IP31 套件(适用于 250/300kVA 400V 3:3 UPS)
-
E3LOPT004:Easy UPS 3L IP31 套件(适用于 400kVA 400V 3:3 UPS)
-
E3LOPT005:Easy UPS 3L IP31 套件(适用于 500/600kVA 400V 3:3 UPS)