990-91385F-037

默认设置

设置 默认值 可用设置
显示屏亮度 63 1-63
背光超时(秒) 60 10-255
设备 ID 1 1-255
波特率 9600 2400、4800、9600、14400、19200
密码超时(分钟) 3 0-120
日期 2015-01-01  
时间 00:00:00  
运行模式 单机模式 单机模式ECO 模式
自动启动 启用 启用禁用
自老化负载率 (%) 60 18-100
变频器模式 禁用 禁用启用
LBS 运行模式 LBS 已禁用 LBS 已禁用LBS 主机LBS 从机
切换延迟(秒) 1 0-20
并机切换延迟(秒) 10 0-200
EPO 使能转旁路 禁用 禁用启用
输出频率 (Hz) 50 50、60
输出电压 (V) 400 380、400、415
输出电压补偿 (%) 0.0 -5.0、-4.5、-4.0、-3.5、-3.0、-2.5、-2.0、-1.5、-1.0、-0.5、0.0、0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0
最小旁路 RMS 电压 (%) -45 -10、-15、-20、-30、-45
最大旁路 RMS 电压 (%) 15 (415 V)、20 (400 V)、25 (380 V) 10、15、20、25
旁路频率范围 (%) 10 1、2、4、5、10
输出跟踪速率 (Hz/s) 0.5 0.5-2.0
旁路 SCR 过温允许供电 禁用 禁用启用
切换到旁路允许次数 10 3-10
并机 ID 1 1-6
并机 UPS 数量 2 2-6
并机冗余 UPS 数量 0 0、1、2、3、4、5
电池组 1 1 1-12
电池组 2 1 1-12
电池组 3 1 1-12
每组电池 (block) 数 36 36、38、40、42、44、46、48、50
电池 (block) 容量 (Ah) 7 7-2000
定期均充 (M) 0 0-24
最大充电电流 0.1 0.05-0.2
浮充电压 (V) 2.25 2.20-2.29
均充电压 (V) 2.30 2.30-2.40
电池均充时间(分钟) 240 0-999
电池浮充温度补偿 0.000 0.000-0.007
电池均充 禁用 启用禁用
“无电池连接”警报 启用 启用禁用
共用电池组
外部电源断路器 1 状态 启用 禁用启用
外部电源断路器 2 状态 启用 禁用启用
外部电源断路器 3 状态 启用 禁用启用
电池断路器跳闸 启用 禁用启用
输入时开启反向馈电保护 启用 禁用启用
旁路时开启反向馈电保护 启用 禁用启用
外部 MBB 状态 禁用 禁用启用
外部 SPD 状态 启用 禁用启用
OUT 01 禁用 禁用常见警报正常运行模式电池模式静态旁路维修旁路输出过载风扇故障电池故障电池已断开电池电压低输入超限旁路超限紧急停机激活正在充电
OUT 02 禁用
OUT 03 禁用
OUT 04 禁用
OUT 05 禁用
OUT 06 禁用
IN 01 禁用 禁用INV 打开INV 关闭电池故障发电机组开启自定义警报 3自定义警报 4禁用 ECOINV 强制关闭充电器强制关闭
IN 02 禁用
IN 03 禁用
IN 04 禁用
IN 05 禁用
IN 06 禁用
自检设置 禁用自动自检

禁用自动自检每月自检一次每周自检一次

自检周期,每 0 天 0 小时 0 分钟  
自检类型 自定义

10 秒10 分钟EOD-10%自定义

过滤网检查(月) 3 0、3、4、5、12
过滤网计数器(天) 0  
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?