Présentation
Toutes les options et configurations sont sélectionnées au moment de la commande et installées en usine pour fournir une solution de RPP qui répond à vos exigences. La solution RPP consiste en une armoire avec un ou plusieurs panneaux et un ou plusieurs dispositifs d'entrée principale. Une armoire supplémentaire peut être ajoutée à la solution de RPP, soit vide, soit équipée d'un ou de plusieurs panneaux et d'un ou de plusieurs dispositifs d'entrée principale.
Pour plus de détails sur les fonctionnalités, reportez-vous à la section Options matérielles.
Présentation des options des modèles
| Réf. commerciale | GRPPNQ84 | GRPPIP2X84 | GRPPNF84 | GRPPNQ89 | GRPPIP2X89 | GRPPNF89 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension d'entrée | 240 V | x | x | x | x | ||
| 480 V | x | x | |||||
| Dispositif d'entrée principale | 250 A MCCB | x | x | x | x | x | x |
| 400 A MCCB | x | x | x | x | x | x | |
| Panneaux* | 1 x NQ42 | x | x | ||||
| 2 x NQ42 | x | x | |||||
| 1 x NQ84 | x | x | |||||
| 1 x NF42 | x | x | |||||
| 2 x NF42 | x | ||||||
| 1 x NF84 | x | x | |||||
| 1 x IP2X 42 | x | x | |||||
| 2 x IP2X 42 | x | x | |||||
| Armoire supplémentaire (vide ou pour un ou plusieurs panneaux et un ou plusieurs dispositifs d'entrée principale) | x | x | x | x | x | x | |
| Terminaux du dispositif d'entrée principale | Cosses mécaniques | x | x | x | x | x | x |
| Cosses de compression | x | x | x | x | x | x | |
| Entrée des câbles | Haut | x | x | x | x | x | x |
| Bas | x | x | x | x | x | x | |
| Protection contre les surtensions* | 100 kA par phase | x | x | x | x | x | x |