Información general
Todas las opciones y configuraciones se seleccionan al hacer el pedido y se instalan en fábrica para ofrecer una solución de RPP que se ajuste a sus requisitos. La solución de RPP se compone de un armario con uno o más dispositivos de entrada principal y uno o más tableros eléctricos. Se puede incorporar otro armario a la solución de RPP, ya sea vacío o con uno o más dispositivos de entrada principal y uno o más tableros eléctricos.
Para obtener más información sobre las características, consulte Opciones de hardware.
Información general sobre las opciones de los modelos
| Referencia comercial | GRPPNQ84 | GRPPIP2X84 | GRPPNF84 | GRPPNQ89 | GRPPIP2X89 | GRPPNF89 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de entrada | 240 V | x | x | x | x | ||
| 480 V | x | x | |||||
| Dispositivo de entrada principal | 250 A MCCB | x | x | x | x | x | x |
| 400 A MCCB | x | x | x | x | x | x | |
| Tableros eléctricos* | 1 x NQ42 | x | x | ||||
| 2 x NQ42 | x | x | |||||
| 1 x NQ84 | x | x | |||||
| 1 x NF42 | x | x | |||||
| 2 x NF42 | x | ||||||
| 1 x NF84 | x | x | |||||
| 1 x IP2X 42 | x | x | |||||
| 2 x IP2X 42 | x | x | |||||
| Armario adicional (vacío o para más dispositivos de entrada y tableros eléctricos) | x | x | x | x | x | x | |
| Terminales del dispositivo de entrada principal | Lengüetas mecánicas | x | x | x | x | x | x |
| Lengüetas de compresión | x | x | x | x | x | x | |
| Entrada de cable | Parte superior | x | x | x | x | x | x |
| Parte inferior | x | x | x | x | x | x | |
| Protección contra sobretensiones* | 100 kA por fase | x | x | x | x | x | x |