990-91375D-006

Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-3CB al SAI Galaxy VXL

Dimensión de cable de señal recomendada Distancia máxima al SAI
0,5 mm2 50 metros
0,75 mm2 100 metros
1 mm2 200 metros
  1. Bloquee y etiquete el disyuntor de batería.
  2. Afloje los tornillos de las cubiertas de protección y levántelas para retirarlas de la caja del disyuntor de batería.
  3. Guíe los cables de señal a través de la parte superior o inferior de la caja de disyuntor de batería.
  4. Conecte los cables de señal al bloque de control de terminales:
    1. Conecte los terminales 1-4 para el disyuntor de batería 1 (BB1).
    2. Conecte los terminales 5-8 para el disyuntor de batería 2 (BB2).
    3. Conecte los terminales 9-12 para el disyuntor de batería 3 (BB3).
    4. Sujete los cables de señal con el aliviador de tensión de cable utilizando las bridas que se suministran.

    Configuración con 1 caja de disyuntor de batería

    Configuración con 2 cajas de disyuntor de batería

  5. Guíe los cables de señal separados de los cables de alimentación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?