990-91375D-017

Collegare i cavi di segnale per GVBBB630EL-2CB all'UPS Galaxy VXL

Dimensioni consigliate per i cavi di segnale Distanza massima dall'UPS
0,5 mm2 50 metri
0,75 mm2 100 metri
1,0 mm2 200 metri
  1. Eseguire le procedure LOTO (LockOut/TagOut) sull'interruttore delle batterie.
  2. Allentare le viti dei coperchi di protezione, quindi sollevarli ed estrarre la scatola interruttori delle batterie.
  3. Far passare i cavi di segnale nella parte superiore o inferiore dalla scatola interruttori delle batterie.
  4. Collegare i cavi di segnale alla morsettiera di controllo.
    1. Collegare i terminali 1-4 dell'interruttore delle batterie 1 (BB1).
    2. Collegare i terminali 5-8 dell'interruttore delle batterie 2 (BB2).
    3. Fissare i cavi di segnale con fascette adeguate (fornite) al salvacavo.

    Configurazione con scatole interruttori delle batterie 1-2

    Configurazione con scatole interruttori delle batterie 3-4

  5. Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?