990-91375D-031

Anslut signalkablarna för GVBBB630EL-2CB till Galaxy VXL UPS

Rekommenderad signalkabelstorlek Maximalt avstånd till UPS
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Säkra batteribrytaren enligt säkerhetsföreskrifterna.
  2. Lossa skyddsskruvarna från skyddslocken upp och lyft upp och ut skyddslocken ur batteribrytarlådan.
  3. Dra signalkablarna genom batteribrytarlådans över- eller undersida.
  4. Anslut signalkablarna till styrplinten:
    1. Anslut anslutningarna 1–4 för batteribrytare 1 (BB1).
    2. Anslut anslutningarna 5–8 för batteribrytare 2 (BB2).
    3. Fäst signalkablarna med buntband (medföljer) till kabelavlastningen.

    Konfiguration med 1–2 batteribrytarlådor

    Konfiguration med 3–4 batteribrytarlådor

  5. Dra signalkablarna åtskilda från kraftkablarna.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?