990-91375D-004

Tilslut signalkablerne for GVBBB630EL-2CB til Galaxy VXL UPS'en

Anbefalet signalkabelstørrelse Maksimal afstand til UPS'en
0,5 mm2 50 meter
0,75 mm2 100 meter
1,0 mm2 200 meter
  1. Lås/afmærk batteriafbryderen.
  2. Skru skruerne løs fra beskyttelsesdækslerne, og løft dem op og ud af batteriafbryderboksen.
  3. Før signalkablerne gennem toppen eller bunden af batteriafbryderboksen.
  4. Tilslut signalkablerne til kontrolklemrækken:
    1. Tilslut klemmerne 1-4 for batteriafbryder 1 (BB1).
    2. Tilslut klemmerne 5-8 for batteriafbryder 2 (BB2).
    3. Fastgør signalkablerne til kabelaflastningen med kabelbindere (medfølger).

    Konfiguration med 1-2 batteriafbryderbokse

    Konfiguration med 3-4 batteriafbryderbokse

  5. Signalkablerne skal fremføres adskilt fra strømkablerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?