990-91380H-012

Raccordement des câbles de signal

Vue d'ensemble des bornes de raccordement de signal dans l'ASI

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation et acheminez les câbles Class 2/SELV séparément des câbles non-Class 2/non-SELV. Un séparateur à l'intérieur du passage de câbles sépare les câbles.

Tous les câbles de signal Class 2/SELV doivent être des câbles à double isolation ou des câbles à gaine être conçus pour une tension minimale de 30 V CC. Tous les câbles de signal non-Class 2/non-SELV doivent être des câbles à double isolation ou des câbles à gaine et être conçus pour une tension minimale de 600 V CA.

Distance entre l'ASI et l'équipement Sections de câbles de signal recommandées
50 m (164 pieds) 0,5 mm2 20 AWG
100 m (328 pieds) 0,75 mm2 18 AWG
200 m (656 pieds) 1 mm2 17 AWG

  1. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV de l'EPO à la borne J6600 de la dans l'ASI en choisissant l'une des options ci-dessous.

    Le circuit de l'EPO est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit au bornier de connexion de l'EPO à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.

    Configuration de l'EPO (Borne J6600, 1-9)

    L'entrée EPO prend en charge 24 V CC.

    NOTE: Le paramètre par défaut pour l'activation de l'EPO consiste à éteindre l'ASI l'onduleur.

    Si vous souhaitez que l'activation de l'EPO transfère l'ASI en mode bypass statique forcé, veuillez contacter Schneider Electric.

  2. Raccordez les câbles de signal Class 2/SELV aux contacts d'entrée et aux relais de sortie dans l'ASI.

    Ne raccordez aucun circuit aux contacts d'entrée à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit de classe 2/SELV.

    Les contacts d'entrée prennent en charge 24 V CC 10 mA. Tous les circuits connectés doivent avoir la même référence 0 V.

    Nom Description Emplacement
    IN _1 (contact en entrée 1) Contact d'entrée configurable Borne J6616, 1-2
    IN _2 (contact en entrée 2) Borne J6616, 3-4
    IN _3 (contact en entrée 3) Borne J6616, 5-6
    IN _4 (contact en entrée 4) Borne J6616, 7-8

    Les relais de sortie prennent en charge 24 V CA/V CC 1 A. Tous les circuits externes doivent être équipés de fusibles 1 A max. à action rapide.

    Nom Description Emplacement
    OUT _1 (relais de sortie 1) Relais de sortie configurable Borne J6617, 1-3
    OUT _2 (relais de sortie 2) Borne J6617, 4-6
    OUT _3 (relais de sortie 3) Borne J6617, 7-9
    OUT _4 (relais de sortie 4) Borne J6617, 10-12
  3. Raccordez les câbles de signal des produits auxiliaires à l'ASI. Suivez les instructions des manuels des produits auxiliaires.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?