990-91380H-012

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) sans déclassement de la charge.
40 °C à 50 °C (104 °F à 122 °F) avec réduction à 70 % d'alimentation.
-25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) pour les systèmes dépourvus de batteries
Humidité relative 5 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation
Altitude Conçu pour fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds).

Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) avec refroidissement forcé :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1,000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 1,000 conditionnés par des câbles d'entrée 2 x 300 mm2 à 500 kW
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,975
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 1,000 conditionnés par des câbles d'entrée 2 x 300 mm2 à 500 kW
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,950
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,975 conditionnés par des câbles d'entrée 2 x 300 mm2 à 500 kW
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,925
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,950 conditionnés par des câbles d'entrée 2 x 300 mm2 à 500 kW
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,900

Déclassement requis de 1 000 à 3 000 m (3 300 à 10 000 pieds) avec refroidissement de convection :
Jusqu'à 1 000 m (3 300 pieds) : 1 000
Jusqu'à 1 500 m (5 000 pieds) : 0,985
Jusqu'à 2 000 m (6 600 pieds) : 0,970
Jusqu'à 2 500 m (8 300 pieds) : 0,955
Jusqu'à 3 000 m (10 000 pieds) : 0,940
 
Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité

62 dB à 70 % de la charge

69.5 dD à 100 % de charge des systèmes 400 V

68 dD à 100 % de charge des systèmes 480 V

Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?