Caractéristiques de l'ASI de 200 kW
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Raccordements | Réseau d'alimentation
commun : 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE) Double réseaux d'alimentation : 3 câbles (L1, L2, L3, PE) |
Réseau
d'alimentation commun : 4 câbles* (L1, L2, L3, N, G) ou 3 câbles* (L1, L2, L3, G) Double réseaux d'alimentation : 3 câbles* (L1, L2, L3, G) |
|||
Plage de tension d'entrée (V) | 331-437 | 340-460 | 353-477 | 374-506 | 408-552 | |
Fréquence (Hz) | 40-70 | |||||
Courant d'entrée nominal (A) | 316 | 299 | 288 | 272 | 249 | |
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits | Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus. | – | ||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 65 kA Icw 25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance 45 kA Icw avec armoire d'entrée par le bas 45 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed installé dans l'ASI |
– | ||||
Courant d'entrée maximal (A) | 371 | 365 | 352 | 332 | 303 | |
Limitation du courant d'entrée (A) | 371 | 370 | 366 | 342 | 313 | |
Distorsion harmonique totale (THDI) | <3 % à 100 % de la charge | |||||
Facteur de puissance d'entrée | >0,99 à une charge > 25 %, 0,95 à une charge > 15 % | |||||
Protection | Protection backfeed et fusibles intégrés | |||||
Montée en puissance | Adaptatif 1-300 secondes | |||||
Bypass | Raccordements | 4 câbles
(L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE) |
4 câbles (L1, L2, L3, N,
G) ou 3 câbles (L1, L2, L3, G) |
|||
Plage de tension du bypass (V) | 342-418 | 360-440 | 374-457 | 396-484 | 432-528 | |
Fréquence (Hz) | 50 ou 60 | |||||
Plage de fréquence (Hz) | Programmable : ± 1, ± 3, ± 10. La valeur par défaut est ± 3. | |||||
Courant nominal de bypass (A) | 312 | 297 | 286 | 270 | 247 | |
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits | Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus. | – | ||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits (trois cycles) | 65 kA Icw 25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance 45 kA Icw avec armoire d'entrée par le bas 45 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed installé dans l'ASI |
65 kAIC 65 kAIC avec armoire de bypass de maintenance 45 kAIC avec armoire à entrée par le bas 45 kAIC avec kit de disjoncteur backfeed installé dans l'ASI |
||||
Valeur du thyristor I2 (A2s) | 3,1 MA2s | |||||
Options de protection backfeed du bypass | 1 :
Installation en amont d'un disjoncteur avec bobine de déclenchement
à émission de courant connecté à l'ASI, OU 2 : Installation avec armoire de bypass de maintenance, OU 3 : Installation du kit de disjoncteur backfeed dans l'ASI. |
|||||
Sortie | Raccordements* | 4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE) |
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) ou 3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*) |
|||
Régulation de la tension de sortie | Charge symétrique :
± 1 % Charge asymétrique : ± 3 % |
|||||
Capacité de surcharge | Fonctionnement normal :
150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes,
(110 % en continu*) |
Fonctionnement normal :
150 % pendant 1 minute, 125 % pendant 10 minutes,
(110 % en continu*) |
||||
Réponse de charge dynamique | ± 5 % après 2 ms, ± 1 % après 50 ms | |||||
Facteur de puissance de sortie | 1 | |||||
Courant de sortie nominal (A) | 304 | 289 | 278 | 262 | 241 | |
Puissance nominale minimale de résistance aux courts-circuits* | Dépend de la protection en amont. Voir la section Protection en amont préconisée pour la CEI pour en savoir plus. | – | ||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* | 65 kA Icw 25 kA Icw avec armoire de bypass de maintenance 45 kA Icw avec armoire d'entrée par le bas 45 kA Icc avec kit de disjoncteur backfeed installé dans l'ASI |
– | ||||
Capacités de court-circuit sortie de l'onduleur | Variable dans le temps. Voir le graphique et le tableau des valeurs dans la section Capacités de court-circuit de l'onduleur (bypass non disponible). | |||||
Fréquence de sortie (Hz) | 50/60 (synchronisé avec le bypass), 50/60 Hz ± 0,1% (en fonctionnement libre) | |||||
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) | Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 | |||||
Distorsion harmonique totale (THDU) | <1 % pour une charge linéaire, <5 % pour une charge non linéaire | |||||
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) | VFI-SS-11 | |||||
Facteur de crête de la charge | 3 | |||||
Facteur de puissance de la charge | De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement | |||||
Batterie | Puissance de charge en % de puissance de sortie | 0 à 40% de la charge : 80 % 100 % de la charge : 15 % |
0 à
40% de la charge : 80 % 100 % de la charge : 20 % |
|||
Puissance de charge maximale (kW) | 0 à 40% de la charge : 160 100 % de la charge : 30 |
0 à 40% de la charge : 160 100 % de la charge : 40 |
||||
Tension nominale de la batterie (VDC) | 480 pour 40 blocs 576 pour 48 blocs |
|||||
Tension nominale flottante (VDC) | 545 pour 40 blocs 654 pour 48 blocs |
|||||
Tension de suralimentation maximale (VDC) | 571 pour 40 blocs 685 pour 48 blocs |
|||||
Compensation de température (par cellule) | -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C | |||||
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) | 384 | |||||
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) | 420 | |||||
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) | 434 | |||||
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) | 543 | |||||
Taux d'ondulation du courant | < 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) | |||||
Test batterie | Manuel/automatique (sélectionnable) | |||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits | 30 kA |