Raccordement des câbles de signal du dispositif de commutation et des équipements auxiliaires
- Installez le capteur de température fourni avec l'ASI
dans la solution de batterie. Dans les armoires batteries, installez
le capteur de température dans le coin supérieur de l'armoire
batterie.
AVERTISSEMENT
Risque d'incendiePositionnez le capteur de température comme indiqué afin d'assurer la prise de mesures de température correcte.Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. - Acheminez les câbles du capteur de température de batterie de la solution de batterie à l'ASI et raccordez-les comme indiqué.
- Raccordez les câbles de signal des voyants du disjoncteur
dans votre dispositif de commutation à la borne J6618 de la en
haut de l'ASI. Si une alimentation externe est utilisée, retirez
le cavalier des broches 8 et 9 de J6618.NOTE: Le circuit des voyants lumineux des disjoncteurs est considéré comme Class 2/SELV. Les circuits Class 2/SELV doivent être isolés des circuits primaires. Ne raccordez aucun circuit aux bornes des voyants lumineux du disjoncteur à moins de pouvoir confirmer qu'il s'agit d'un circuit Class 2/SELV.
- Raccordez les câbles de signal du(des) disjoncteur(s)
batterie dans votre solution de batterie pour une connexion du déclencheur
à émission ou de la bobine de déclenchement à
l'ASI. Suivez l'illustration pour le raccordement avec l'alimentation
24 V CC interne ou externe. L'ASI peut raccorder et surveiller
jusqu'à quatre disjoncteurs batterie.
- Raccordez le disjoncteur batterie 1 à la borne J8305 de l'ASI.
- Raccordez le disjoncteur batterie 2 à la borne J8306 de l'ASI.
- Raccordez le disjoncteur batterie 3 à la borne J8307 de l'ASI.
- Raccordez le disjoncteur batterie 4 à la borne J8308 de l'ASI.
Déclencheur à émission pris en charge
Tension (V) Courant (A) Temps (ms) Température Taille de câble recommandée* CEI UL/NEC 24 1,6 En continu 20 °C (68 °F) 0,5 mm2 cuivre 20 AWG cuivre 24 10 1 300 20 °C (68 °F) 1,5 mm2 cuivre 16 AWG cuivre 24 20 200 20 °C (68 °F) 2,5 mm2 cuivre 13 AWG cuivre 24 30 60 20 °C (68 °F) 4 mm2 cuivre 11 AWG cuivre Le câble alimentant le déclencheur à émission doit être un câble à gaine et être conçu pour une tension de 600 V CA. Les spécifications et les recommandations du fabricant du déclencheur à émission doivent toujours être prises en compte lors de la sélection du câble.
- Raccordez les câbles de signal des commutateurs AUX
dans votre dispositif de commutation à l'ASI.
Numéro de borne Fonction Raccordement J8303, 1-2 UOB_RED (commutateur AUX redondant dans le disjoncteur de sortie de l'unité) Raccordement au commutateur AUX redondant dans le disjoncteur de sortie de l'unité UOB. J8303, 5-6 SIB (disjoncteur d'isolation du système) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) du disjoncteur d'isolation du système SIB pour le système parallèle. Le SIB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée. J8304, 1-2 BB1 (disjoncteur batterie 1) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) du disjoncteur batterie numéro 1. J8304, 3-4 BB2 (disjoncteur batterie 2) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) du disjoncteur batterie numéro 2. J8304, 5-6 BB3 (disjoncteur batterie 3) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) du disjoncteur batterie numéro 3. J8304, 7-8 BB4 (disjoncteur batterie 4) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) du disjoncteur batterie numéro 4. J8302, 7-8 UOB (disjoncteur de sortie de l'unité) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) dans le disjoncteur de sortie de l'unité UOB. J8302, 3-4 SSIB (disjoncteur d'entrée du commutateur statique) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) dans le disjoncteur d'entrée du commutateur statique SSIB. Le SSIB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée. J8302, 1-2 UIB (disjoncteur d'entrée de l'unité) Raccordement au commutateur AUX normalement ouvert (NO) dans le disjoncteur d'entrée de l'unité UIB. L'UIB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée. J8302, 5-6 MBB (disjoncteur du bypass de maintenance) Raccordement au commutateur AUX normalement fermé (NF) du disjoncteur du bypass de maintenance MBB. Le MBB doit contenir un commutateur AUX pour chaque ASI raccordée. J8300, 1-5 EXT BF (disjoncteur de backfeed externe) Reportez-vous à la section Protection backfeed. J8301, 1-2 EXT BF RED (alimentation redondante pour le disjoncteur backfeed externe) Reportez-vous à la section Protection backfeed.