사양
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
배터리 차단기 사양
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
이 제품은 반드시 Galaxy UPS와 함께 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
배터리 차단기 | LV438279 |
배터리 유형 | VRLA, 연축전지, 리튬 이온 |
최대 배터리 단락 회로 레벨(kA) | 35 |
트립 회로 차단기의 최소 단락 회로 전류(A) | 1600 |
트립 설정
한 개의 차단기가 있는 배터리 차단기 박스(GVBBB630EL-1CB)
2개의 차단기가 있는 배터리 차단기 박스(GVBBB630EL-2CB)
UPS 정격 | 최대 배터리 백업 시간(분) | 배터리 블록 | 배터리 스트링 총계 | 배터리 차단기 1 | 배터리 차단기 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
배터리 스트링 | Ir/Im 설정 | 배터리 스트링 | Ir/Im 설정 | ||||
250 kW | 제한 없음 |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
250 kW |
40-48 |
3 |
2 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
5 |
3 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
250 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
300 kW | 제한 없음 |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | <60 |
40-48 |
3 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
300 kW | 제한 없음 |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
300 kW |
40-48 |
5 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
7 |
4 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
300 kW |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
350 kW | 제한 없음 |
40-48 |
2 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW |
<30 |
40-48 |
3 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
350 kW | 제한 없음 |
40-48 |
4 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
350 kW | 제한 없음 |
40-48 |
6 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW |
<60 |
40-48 |
7 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
350 kW | 제한 없음 |
40-48 |
8 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW | <15 |
40-48 |
3 |
2 |
540/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
5 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
6 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
4 |
540/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
|
450 kW |
<30 |
41-48 |
2 |
1 |
540/1500 |
1 |
540/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
4 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
5 |
3 |
600/1500 |
2 |
420/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
6 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
450 kW |
<15 |
41-48 |
7 |
4 |
600/1500 |
3 |
480/1500 |
450 kW |
<30 |
41-48 |
8 |
4 |
540/1500 |
4 |
540/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
2 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
500 kW |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
6 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
500 kW |
40-48 |
8 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
3개의 차단기가 있는 배터리 차단기 박스(GVBBB630EL-3CB)
UPS 정격 | 최대 배터리 백업 시간(분) | 배터리 블록 | 배터리 스트링 총계 | 배터리 차단기 1 | 배터리 차단기 2 | 배터리 차단기 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배터리 스트링 | Ir/Im 설정 | 배터리 스트링 | Ir/Im 설정 | 배터리 스트링 | Ir/Im 설정 | ||||
400 kW | 제한 없음 |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
400 kW | >60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
400 kW | 제한 없음 |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
400 kW |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
400 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
|
450 kW | 제한 없음 |
40-48 |
3 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
<60 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
1 |
600/1500 |
450 kW | 제한 없음 |
40-48 |
5 |
2 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
480/1500 |
450 kW |
40-48 |
6 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
2 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
2 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
9 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
3 |
600/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
10 |
4 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
3 |
540/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
|
450 kW |
40-48 |
12 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
4 |
600/1500 |
|
500 kW | 제한 없음 |
40-48 |
3 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <30 |
40-48 |
4 |
2 |
600/1500 |
1 |
420/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
5 |
2 |
420/1500 |
2 |
480/1500 |
1 |
420/1500 |
500 kW | 제한 없음 |
40-48 |
6 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | <60 |
40-48 |
7 |
3 |
540/1500 |
2 |
420/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW | 제한 없음 |
40-48 |
8 |
3 |
480/1500 |
3 |
480/1500 |
2 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
9 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
|
500 kW | <60 |
40-48 |
10 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW | 제한 없음 |
40-48 |
11 |
4 |
480/1500 |
4 |
480/1500 |
3 |
420/1500 |
500 kW |
40-48 |
12 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
4 |
420/1500 |
권장 케이블 크기
![]() |
---|
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. GVBBB630EL-1CB용 허용 가능한 최대 케이블 크기는 120mm2입니다. GVBBB630EL-2CB 및 GVBBB630EL-3CB용 허용 가능한 최대 케이블 크기는 240mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
권장 케이블 크기에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
토크 사양
볼트 크기 | 토크 |
---|---|
M4 | 1.7Nm |
M5 | 2.2Nm |
M6 | 5Nm |
M8 | 17.5Nm |
M10 | 30Nm |
배터리 차단기 박스 중량 및 크기
상업 참조 | 무게 kg | 높이 mm | 너비 mm | 깊이 mm |
---|---|---|---|---|
GVBBB630EL-1CB | 35 | 800 | 500 | 280 |
GVBBB630EL-2CB | 66 | 1000 | 750 | 280 |
GVBBB630EL-3CB | 76 | 1000 | 750 | 280 |
사용 환경
작동 | 보관 | |
---|---|---|
온도 | 0°C~40°C | -25°C~55°C |
상대 습도 | 0~95% 비응결 | 0~95% 비응결 |
보호 등급 | IP20 | |
색상 | RAL 9003, 밝기 수준 85% |
규정 준수
안전 | IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, 무정전 전원 시스템(UPS) – 파트 1: 안전 요구 사항 IEC 62040-1: 2008-6, 제1판 무정전 전원 시스템(UPS) - 파트 1: UPS에 대한 일반 및 안전 요구 사항 IEC 62040-1:2013-01, 제1판 개정 1 |
표시 | CE, RCM, EAC, WEEE |
운송 | IEC60721-4-2, 2M2 |
내진 | ICC-ES AC156, 레벨 1 |
오염도 | 2 |
과전압 범주 | III |