Spécifications propres à l'UL
Protection en amont et en aval pour UL
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Schneider Electric se réserve le droit de retirer l'étiquette Live Swap de la face avant du produit si les conditions ne sont pas réunies.
![]() |
---|
risque d'incendie
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Protection en amont préconisée pour UL
Les disjoncteurs de bypass/sortie sont dimensionnés en fonction du courant nominal +10 %. Cela permet de tenir compte d'une faible tension du réseau ou d'un écart de longueur de câble entre les ASI parallèles. Les disjoncteurs batterie sont dimensionnés en fonction de la tension en fin de décharge, qui a été définie sur 380 V CC.
Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | LJF36400CU31X | LJF36400CU31X |
LJF36400CU31X |
LJF36400CU31X |
Ir | 320 | 280 | 400 | 360 |
tr | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
li (x In) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
Puissance nominale de l'ASI | 300 kW | 350 kW | 400 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur |
PJF36060CU31A |
PJF36060CU31A |
PJF36060CU31A |
PJF36060CU31A |
PJF36080CU31A | PJF36060CU31A |
Ir | 480 | 420 | 540 | 480 | 640 | 540 |
tr | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
li (x In) | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤12 | ≤10 | ≤12 |
Puissance nominale de l'ASI | 450 kW | 500 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | PJF36080CU31A | PJF36080CU31A | PJF36080CU31A | PJF36080CU31A |
Ir | 720 | 640 | 800 | 720 |
tr | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
li (x In) | ≤8 | ≤10 | ≤8 | ≤10 |
Sections de câbles recommandées pour UL
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres :
-
4 sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass
-
4 x 500 kcmil pour jeu de barres d'entrée/sortie/bypass
-
4 x 500 kcmil ou 8 x 300 kcmil sur jeux de barres CC+/CC-
-
8 sur le jeu de barres N
-
16 sur le jeu de barres de mise à la terre
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants* :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme aux exigences minimales du NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Les câbles de bypass/sortie sont dimensionnés en fonction du courant nominal +10 %. Cela permet de tenir compte d'une faible tension du réseau ou d'un écart de longueur entre les ASI parallèles. Les câbles de la batterie sont dimensionnés en fonction de la tension en fin de décharge, qui a été définie sur 380 V CC.
Cuivre
Aluminium
Puissance nominale de l'ASI | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Phases d'entrée (AWG/kcmil) | 1 x 500 | 2 x 250 | 2 x 300 | 2 x 400 | 2 x 500 | (3 x 300)* | (3 x 400)* |
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) | 1 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 3/0 | 3 x 3/0 | 3 x 3/0 |
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) | 1 x 400 | 1 x 600 | 2 x 250 | 2 x 350 | 2 x 400 | 2 x 500 | 2 x 600 |
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) | 1 x 2 | 1 x 1 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 3/0 | 2 x 3/0 |
DC+/DC- (AWG/kcmil) (mm2) | 2 x 500 | 3 x 300 | 3 x 500 | 4 x 350 | 4 x 500 | 5 x 400 | 5 x 500 |
Conducteurs de mise à la terre DC (AWG/kcmil) | 1 x 2/0 | 3 x 3/0 | 3 x 4/0 | 4 x 4/0 | 4 x 250 | 5 x 350 | 5 x 350 |
Câble de point milieu de l'onduleur pour parallèle 3 câbles (AWG/kcmil) | 1 x 500 | 2 x 250 | 2 x 300 | 2 x 400 | 2 x 500 | 3 x 300 | 3 x 400 |
Conseils pour l'organisation des câbles d'entrée, de bypass et de sortie
Les câbles d'entrée, de bypass et de sortie doivent être regroupés en circuits. Sur les chemins de câbles, utilisez l'une des deux formations de câbles illustrées.
Répartition de la charge en mode bypass dans un système parallèle
L'impédance des circuits de bypass doit être contrôlée dans un système d'ASI parallèle. Lors du fonctionnement en mode bypass, la répartition de charge parallèle est déterminée par l'impédance totale du circuit de bypass composé des câbles, du dispositif de commutation, du commutateur statique et de la formation de câble.
AVIS |
---|
Risques de dommages à l'équipement
Pour assurer une répartition correcte de la charge
en mode bypass dans un système parallèle, les recommandations
suivantes s'appliquent :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Limites eConversion des systèmes d'ASI parallèles
eConversion exige un pourcentage de charge minimum sur l'ASI pour les systèmes d'ASI parallèles. Les pourcentages de charge minimum requis dépendent de la taille des câbles d'alimentation.
Limites eConversion standard en fonction des tailles de câbles recommandées
Puissance nominale de l'ASI | Charge minimale (%) |
---|---|
200 kW | 34 % |
250 kW | 27 % |
300 kW | 23 % |
350 kW | 19 % |
400 kW | 17 % |
450 kW | 15 % |
500 kW | 14 % |
Les autres conditions préalables à l'utilisation de ce tableau sont les suivantes :
-
Les valeurs sont calculées sur la base de l'utilisation des tailles de câbles recommandées.
-
Les installations comportant au maximum deux câbles sur chaque phase sont prises en charge.
-
Les câbles de bypass et de sortie doivent avoir une longueur égale pour toutes les ASI.
Limites eConversion standard en fonction des tailles de câbles non recommandées
Puissance nominale de l'ASI | Charge minimale (%) |
---|---|
200 kW | 50 % |
250 kW | 40 % |
300 kW | 34 % |
350 kW | 29 % |
400 kW | 25 % |
450 kW | 22 % |
500 kW | 20 % |
Les autres conditions préalables à l'utilisation de ce tableau sont les suivantes :
-
Les valeurs sont calculées sur la base du scénario d'utilisation de tailles de câbles non recommandées.
-
Les installations comportant trois ou quatre câbles sur chaque phase sont prises en charge.
-
Les câbles de bypass et de sortie doivent avoir une longueur égale pour toutes les ASI.
Pour les systèmes parallèles à 3 câbles uniquement
Dans une installation parallèle installée en configuration CA 3 câbles, le point milieu de l'onduleur de chaque ASI doit être interconnecté par câble dans un configuration en cascade. La section de câble du point milieu d'onduleur est indiquée dans le tableau de sections de câble recommandées.
Lorsque le centre de l'onduleur de l'ASI parallèle est connecté de manière permanente, une tension potentiellement dangereuse peut toujours être présente sur le jeu de barres neutre dans l'ASI, même après que l'ASI a été isolée du système parallèle pour maintenance et entièrement mise hors tension. En raison de tensions dangereuses dans le jeu de barres neutre, toutes les activités d'entretien qui nécessitent l'accès à l'intérieur de la section d'E/S par l'ouverture de la porte intérieure requièrent une mise hors tension complète de l'intégralité du système parallèle et le basculement vers le bypass de maintenance.
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Tailles de vis et cosses recommandées pour UL
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à
compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Cuivre
Aluminium
Section de câble | Taille de vis | Type de cosse (un trou) | Type de cosse (NEMA deux trous) | Sertisseur | Filière |
---|---|---|---|---|---|
1/0 AWG | M10x35 mm |
LAA1/0-12-5 |
LAB1/0-12-X |
CT-930 |
CD-920-1/0 Rose P42 |
2/0 AWG | M10x35 mm |
LAA2/0-12-5 |
LAB2/0-12-5 |
CT-930 |
CD-920-2/0 Noir P45 |
3/0 AWG | M10x35 mm |
LAA3/0-12-5 |
LAB3/0-12-5 |
CT-930 |
CD-920-3/0 Orange P50 |
4/0 AWG | M10x35 mm |
LAA4/0-12-5 |
LAB4/0-12-5R |
CT-930 |
CD-920-4/0 Violet P54 |
250 kcmil | M10x35 mm |
LAA250-12-5 |
LAB250-12-5 |
CT-930 |
CD-920-250 Jaune P62 |
300 kcmil | M10x35 mm |
LAA300-12-2 |
LAB300-12-2 |
CT-930 |
CD-920–300 Rouge P66 |
350 kcmil | M10x35 mm |
LAA350-12-2 |
LAB350-12-2R |
CT-930 |
CD-920-350 Rouge P71 |
400 kcmil | M10x35 mm | — |
LAB400-12-2 |
CT-930 |
CD-920-400 Bleu P76 |
500 kcmil | M10x35 mm |
LAA500-12-2 |
LAB500-12-2R |
CT-930 |
CD-920-500 Bleu P87 |