Especificaciones
Valor nominal de cortocircuito máximo
El valor nominal de cortocircuito máximo para el armario de derivación de mantenimiento es de Icc 65 kA RMS simétrica.
ATENCIÓN |
---|
PELIGRO DE MOVIMIENTO DE LOS CABLES EN CONDICIONES DE
CORTOCIRCUITO
En los sistemas de más de 35 kAIC, es obligatorio
sujetar los cables de alimentación:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Configuración de disparo
Potencia nominal del SAI | Tipo de disyuntor | UIB | SSIB/MBB/UOB | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ir | tr | Isd | tsd | Ii | Ir | tr | Isd | tsd | Ii | ||
200 kW | PJF36120CU33A | 0.4 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
250 kW | PJF36120CU33A | 0.4 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
300 kW | PJF36120CU33A | 0.4 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
350 kW | PJF36120CU33A | 0.5 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
400 kW | PJF36120CU33A | 0.5 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
450 kW | PJF36120CU33A | 0.6 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.5 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
500 kW | PJF36120CU33A | 0.7 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.5 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
Protección aguas arriba recomendada
En el manual de instalación del SAI encontrará información sobre la protección aguas arriba recomendada.
Dimensión de los cables recomendados
PELIGRO |
---|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima permitida
de los cables es 500 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
En el manual de instalación del SAI, encontrará información sobre las dimensiones recomendadas de los cables.
Dimensiones recomendadas de perno y terminales de cable para la norma UL
AVISO |
---|
riesgo de daños en el equipo
Utilice únicamente terminales de compresión
de cable con certificación UL.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Cobre
Aluminio
Dimensión de cable | Tamaño del perno (un orificio) | Tipo de terminal de cable (un orificio) | Tipo de terminal de cable (dos orificios NEMA) | Tenaza de apriete | Engaste |
---|---|---|---|---|---|
1/0 AWG | M10 x 35mm |
LAA1/0-12-5 |
LAB1/0-12-X |
CT-930 |
CD-920-1/0 Rosa P42 |
2/0 AWG | M10 x 35mm |
LAA2/0-12-5 |
LAB2/0-12-5 |
CT-930 |
CD-920-2/0 Negro P45 |
3/0 AWG | M10 x 35mm |
LAA3/0-12-5 |
LAB3/0-12-5 |
CT-930 |
CD-920-3/0 Naranja P50 |
4/0 AWG | M10 x 35mm |
LAA4/0-12-5 |
LAB4/0-12-5R |
CT-930 |
CD-920-4/0 Púrpura P54 |
250 kcmil | M10 x 35mm |
LAA250-12-5 |
LAB250-12-5 |
CT-930 |
CD-920-250 Amarillo P62 |
300 kcmil | M10 x 35mm |
LAA300-12-2 |
LAB300-12-2 |
CT-930 |
CD-920-300 Rojo P66 |
350 kcmil | M10 x 35mm |
LAA350-12-2 |
LAB350-12-2R |
CT-930 |
CD-920-350 Rojo P71 |
400 kcmil | M10 x 35mm | — |
LAB400-12-2 |
CT-930 |
CD-920-400 Azul P76 |
500 kcmil | M10 x 35mm |
LAA500-12-2 |
LAB500-12-2R |
CT-930 |
CD-920-500 Azul P87 |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Peso y dimensiones de los armarios de derivación de mantenimiento
Referencia comercial | Peso en kg (lb) | Altura en mm (in) | Anchura en mm (in) | Profundidad en mm (in) |
---|---|---|---|---|
GVLMBCA200K500G | 158 (348) | 1970 (77,55) | 500 (19,68) | 847 (33,34) |
Espacio libre
Vista frontal del armario de derivación de mantenimiento y del SAI
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | -25 °C a 55 °C (-13 °F a 131 °F) |
Humedad relativa | 5-95 % sin condensación | 10-80 % sin condensación |
Grado de protección | IP20 | |
Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % |