Caractéristiques
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits
La tension nominale maximale en court-circuit pour l'armoire de bypass de maintenance est Icc 65 kA RMS symétrique.
ATTENTION |
|---|
|
RISQUE DE DÉPLACEMENT DES CÂBLES EN CONDITIONS
DE COURT-CIRCUIT
Dans les systèmes de plus de 35 kAIC, il est
obligatoire d'attacher les câbles d'alimentation :
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Paramètres de déclenchement
| Puissance nominale de l'ASI | Type de disjoncteur | UIB | SSIB/MBB/UOB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ir | tr | Isd | tsd | Ii | Ir | tr | Isd | tsd | Ii | ||
| 200 kW | PJF36120CU33A | 0.4 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
| 250 kW | PJF36120CU33A | 0.4 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
| 300 kW | PJF36120CU33A | 0.4 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
| 350 kW | PJF36120CU33A | 0.5 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
| 400 kW | PJF36120CU33A | 0.5 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.4 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
| 450 kW | PJF36120CU33A | 0.6 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.5 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
| 500 kW | PJF36120CU33A | 0.7 | 1 | 1.5 | Off | 6 |
0.5 |
0.5 |
1.5 | Off | 6 |
Protection amont préconisée
Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour la protection en amont recommandée.
Sections de câbles recommandées
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION
OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 500 kcmil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Reportez-vous au manuel d'installation de l'ASI pour les sections de câbles recommandées.
Tailles de vis et cosses recommandées
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à
compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Cuivre
Aluminium
| Section de câble | Taille de vis | Type de cosse (un trou) | Type de cosse (NEMA deux trous) | Sertisseur | Filière |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 AWG | M10x35 mm |
LAA1/0-12-5 |
LAB1/0-12-X |
CT-930 |
CD-920-1/0 Rose P42 |
| 2/0 AWG | M10x35 mm |
LAA2/0-12-5 |
LAB2/0-12-5 |
CT-930 |
CD-920-2/0 Noir P45 |
| 3/0 AWG | M10x35 mm |
LAA3/0-12-5 |
LAB3/0-12-5 |
CT-930 |
CD-920-3/0 Orange P50 |
| 4/0 AWG | M10x35 mm |
LAA4/0-12-5 |
LAB4/0-12-5R |
CT-930 |
CD-920-4/0 Violet P54 |
| 250 kcmil | M10x35 mm |
LAA250-12-5 |
LAB250-12-5 |
CT-930 |
CD-920-250 Jaune P62 |
| 300 kcmil | M10x35 mm |
LAA300-12-2 |
LAB300-12-2 |
CT-930 |
CD-920–300 Rouge P66 |
| 350 kcmil | M10x35 mm |
LAA350-12-2 |
LAB350-12-2R |
CT-930 |
CD-920-350 Rouge P71 |
| 400 kcmil | M10x35 mm | — |
LAB400-12-2 |
CT-930 |
CD-920-400 Bleu P76 |
| 500 kcmil | M10x35 mm |
LAA500-12-2 |
LAB500-12-2R |
CT-930 |
CD-920-500 Bleu P87 |
Caractéristiques du couple de serrage
| Taille de vis | Couple |
|---|---|
| M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
| M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
| M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
| M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft / 442,5 lb-in) |
Poids et dimensions de l'armoire de bypass de maintenance
| Réf. commerciale | Poids en kg (lbs) | Hauteur en mm (pouces) | Largeur en mm (pouces) | Profondeur en mm (pouces) |
|---|---|---|---|---|
| GVLMBCA200K500G | 158 (348) | 1 970 (77,55) | 500 (19,68) | 847 (33,34) |
Dégagement
Environnement
| En fonctionnement | En stockage | |
|---|---|---|
| Température | 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) | -25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F) |
| Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 0 à 95 % sans condensation |
| Catégorie de protection | IP20 | |
| Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % | |
ATTENTION
DANGER