990-91141L-037

合规性

安全 IEC 62040-1:2017,不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求
UL 1778 第 5 版
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求 C2
FCC 第 15 部分 B 级,A 类
IEEE C62.41-1991 位置类别 B1,IEEE 低压交流电源电路中电涌电压推荐规程
运输 IEC 60721-4-2 2M2 级
抗震 ICC-ES AC 156 (2015);OSHPD 预批准;Sds=1.45 g (z/h=1),Sds=2.00 g (z/h=0);Ip=1.5
接地系统 TN-C、TN-S、TT、IT
过压类别 本 UPS 符合过压类别 Ⅱ 标准。
如果 UPS 安装在高于过压类 II 的环境中,则必须在 UPS 上游安装电涌保护装置 (SPD),将过压类别降为 II 类。
保护级别 I
污染等级 2
Marine* 船级认证证书符合挪威船级社 DNV GL 的入级规范 – 船舶、海上设施、高速和轻型船艇(船级指南:DNVGL-CG-0339)。证书编号:TAE00004A2
船级认证证书符合法国船级社钢质船舶入级规范(测试规范:E10)。证书编号:64254/A0 BV

性能

性能符合以下规范:IEC 62040-3:2021 不间断电源系统 (UPS) 第 3 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求。

输出性能分类(根据 IEC 62040-3 第 5.3.4 条):VFI-SS-11

接地系统

请参阅 Galaxy VS 接地原则,了解适用于 Galaxy VS UPS 的接地系统详细信息。Galaxy VS 接地原则详见网站。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.