適合規格
| 安全性 | IEC 62040-1:2017,
Edition 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1:Safety
requirements UL 1778 5th edition |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2:2016,
3rd edition Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 2:Electromagnetic
compatibility (EMC) requirements(第2版:無停電電源装置(UPS)第2部:電磁両立性(EMC)要求事項)C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A(FCC規定パート15サブパートB、クラスA) IEEE C62.41-1991 Location Category B1, IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits(IEEE C62.41-1991 ロケーションカテゴリーB1、IEEE推奨基準の低電圧AC電力回路のサージ電圧) |
| 輸送 | IEC 60721-4-2 Level 2M2 |
| 耐震 | ICC-ES AC 156 (2015)、OSHPD事前承認済み、z/h=1の場合Sds=1.45 g、z/h=0の場合Sds=2.00 g、Ip=1.5 |
| 接地システム | TN-C、TN-S、TT、IT |
| 過電圧カテゴリ | このUPSはOVCIIに準拠しています。 OVC定格がIIより高い環境にUPSを設置する場合は、過電圧カテゴリをOVCIIに下げるために、UPSの上流側にSPD(サージ保護装置)を設置する必要があります。 |
| 保護クラス | I |
| 汚染度 | 2 |
| 船舶* | 型式認定書は、DNV
GL rules for classification – Ships, offshore units, and high
speed and light craft(Class Guideline:DNVGL-CG-0339)に準拠していることが証明されています。証明書番号:TAE00004A2 型式認定書は、Bureau Veritas Rules for the Classification of Steel Ships(Test Specification:E10)に準拠していることが証明されています。証明書番号:64254/A0 BV |
性能
性能基準: IEC 62040-3:2021, 3rd edition Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 3:Method of specifying the performance and test requirements(第2版: 無停電電源装置(UPS)第3部: 性能規定方法および試験要求事項)。
IEC 62040-3の5.3.4項に準拠した出力性能分類VFI-SS-11
接地システム
Galaxy VS UPSに適用される接地システムの詳細については、Galaxy VS接地指針を参照してください。Galaxy VS接地指針はWebサイトでご覧いただけます。