990-91141L-004

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed IEC 62040-1: 2017, Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav
UL 1778 5. udgave
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 2. del: EMC-krav (elektromagnetisk kompatibilitet) C2
FCC Part 15 Subpart B, Class A
IEEE C62.41-1991 Location Category B1, IEEE Recommended Practice on Surge Voltages in Low-Voltage AC Power Circuits
Transport IEC 60721-4-2 niveau 2M2
Seismisk ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD forhåndsgodkendt; Sds=1,45 g for z/h=1 og Sds=2,00 g for z/h=0; Ip=1,5
Jordingssystem TN-C, TN-S, TT, IT
Overspændingskategori Denne UPS overholder OVCII.
Hvis UPS'en installeres i et miljø med en OVC-klassificering, der er højere end II, skal der installeres en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD) før indgangen på udstyret/UPS'en for at reducere overspændingskategorien til OVCII.
Beskyttelsesklasse I
Forureningsgrad 2
Marino*. Typegodkendelsescertifikat er fundet i overensstemmelse med DNV GL's regler for klassifikation – skibe, offshore-enheder og højhastigheds- og lette fartøjer (Class Guideline: DNVGL-CG-0339). Certifikatnummer: TAE00004A2
Typegodkendelsescertifikat er fundet i overensstemmelse med Bureau Veritas' regler for klassificering af stålskibe (Test Specification: E10). Certifikatnummer: 64254/A0 BV

Ydeevne

Ydeevne i overensstemmelse med: IEC 62040-3: 2021, 3. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test.

Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3, paragraf 5.3.4): VFI-SS-11

Jordingssystemer

Se jordingsprincipperne for Galaxy VS for detaljerede oplysninger om jordingssystemet til Galaxy VS UPS. Jordingsprincipperne for Galaxy VS er tilgængelige på webstedet.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?