ข้อปฏิบัติตาม
| ความปลอดภัย | IEC 62040-1: 2017,
Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) – ส่วนที่ 1:
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย UL 1778 ฉบับที่ 5 |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016
ฉบับที่ 3 ระบบไฟฟ้าสำรอง
(UPS) - ตอนที่ 2: ข้อกำหนดความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
(EMC) C2 FCC ส่วนที่ 15 ส่วนย่อย B ชั้น A IEEE C62.41-1991 หมวดหมู่ตำแหน่ง B1, IEEE หลักปฏิบัติที่แนะนำสำหรับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวงจรไฟฟ้า AC แรงดันต่ำ |
| การขนส่ง | IEC 60721-4-2 ระดับ 2M2 |
| แผ่นดินไหว | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD อนุมัติล่วงหน้า; Sds=1.45 g สำหรับ z/h=1 และ Sds=2.00 g สำหรับ z/h=0; Ip=1.5 |
| ระบบสายดิน | TN-C, TN-S, TT, IT |
| หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน
OVCII หากติดตั้ง UPS ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับ OVC สูงกว่า II จะต้องติดตั้ง SPD (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก) ไว้ที่ต้นทางของ UPS เพื่อลดประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินเป็น OVCII |
| ระดับการป้องกัน | I |
| ระดับมลพิษ | 2 |
| ทางทะเล* | ใบรับรองการอนุมัติประเภท
(TYPE APPROVAL CERTIFICATE) เป็นไปตามกฎ
DNV GL สำหรับการจำแนกประเภท
– เรือ หน่วยนอกชายฝั่ง
และยานความเร็วสูงและเบา
(หลักเกณฑ์ประเภท:
DNVGL-CG-0339) เลขที่ใบรับรอง:
TAE00004A2 พบว่าใบรับรองการอนุมัติประเภทเป็นไปตามกฎของ Bureau Veritas สำหรับการจำแนกประเภทเรือเหล็ก (ข้อกำหนดการทดสอบ: E10) เลขที่ใบรับรอง: 64254/A0 BV |
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพตาม: IEC 62040-3: 2021, Uninterruptible Power Systems (UPS) - ส่วนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ
การจำแนกประเภทประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตามมาตรฐาน IEC 62040-3 ข้อ 5.3.4): VFI-SS-11
ระบบสายดิน
ดูหลักการต่อลงดินของ Galaxy VS สำหรับรายละเอียดระบบต่อลงดินที่ใช้ได้กับ Galaxy VS UPS หลักการของ Galaxy VS Earthing มีอยู่บนเว็บไซต์