Uyum
| Güvenlik | IEC 62040-1: 2017,
Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm
1: Güvenlik gereksinimleri UL 1778 5. baskı |
| EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 2.
Bölüm: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri C2 FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf A IEEE C62.41-1991 Konum Kategorisi B1, IEEE Alçak Gerilim AC Güç Devrelerinde Aşırı Gerilim Üzerine Önerilen Uygulamalar |
| Nakliye | IEC 60721-4-2 Seviye 2M2 |
| Sismik | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Ön Onaylı; z/sa = 1 için Sds =1.45g ve z/sa = 0 için Sds =2.00 g; Ip = 1.5 |
| Topraklama sistemi | TN-C, TN-S, TT, IT |
| Aşırı gerilim kategorisi | Bu UPS OVCII uyumludur. UPS, OVC derecesi II'den yüksek olan bir ortama kurulursa, aşırı gerilim kategorisini OVCII'ye düşürmek için UPS'in yukarısına bir SPD (aşırı gerilim koruma cihazı) kurulmalıdır. |
| Koruma sınıfı | I |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| Denizcilik* | TİP ONAY BELGESİNİN, gemiler, açık
deniz birimleri ve yüksek hızlı ve hafif araçlar
için klasifikasyonunda DNV GL kurallarıyla uyumlu olduğu
görüldü (Klas Yönergesi: DNVGL-CG-0339). Sertifika
numarası: TAE00004A2 TİP ONAY BELGESİ’nin Çelik Gemilerin Sınıflandırması için Bureau Veritas Kurallarına uygun olduğu görüldü (Test Spesifikasyonu: E10). Sertifika numarası: 64254/A0 BV |
Performans
Aşağıdaki ile uygun performans: IEC 62040-3: 2021, 3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 3. Bölüm: Performans ve test gereksinimlerini belirleme yöntemi
Çıkış performansı sınıflandırması (IEC 62040-3, Madde 5.3.4'e göre): VFI-SS-11
Topraklama Sistemleri
Galaxy VS UPS için geçerli topraklama sistemi ayrıntıları için Galaxy VS Topraklama İlkelerine bakın. Galaxy VS Topraklama İlkeleri web sitesinde mevcuttur.