990-91141F-007

Επαφές εισόδου και ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης

Επαφές εισόδου

Διατίθενται τέσσερις επαφές εισόδου, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να υποδεικνύουν ένα συγκεκριμένο συμβάν μέσω της οθόνης. Οι επαφές εισόδου υποστηρίζουν τάση 24 VDC 10 mA.

Όνομα Περιγραφή Θέση
IN _1 (επαφή εισόδου 1) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6616, 1–2
IN _2 (επαφή εισόδου 2) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6616, 3–4
IN _3 (επαφή εισόδου 3) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6616, 5–6
IN _4 (επαφή εισόδου 4) Επαφή εισόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640-4864 τερματικό J6616, 7–8

Ρελέ εξόδου

Διατίθενται τέσσερα ρελέ εξόδου, τα οποία μπορούν να διαμορφωθούν ώστε να υποδεικνύουν ένα ή περισσότερα συμβάντα μέσω της οθόνης.

Τα ρελέ εξόδου υποστηρίζουν τάση 24 VAC/VDC 1 A. Όλες οι εξωτερικές διατάξεις κυκλωμάτων θα πρέπει να ασφαλιστούν με ασφάλειες ταχείας τήξης μέγιστης έντασης 1 Α.

Όνομα Περιγραφή Θέση
OUT _1 (ρελέ εξόδου 1) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640–4864 τερματικό J6617, 1–3
OUT _2 (ρελέ εξόδου 2) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640–4864 τερματικό J6617, 4–6
OUT _3 (ρελέ εξόδου 3) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640–4864 τερματικό J6617, 7–9
OUT _4 (ρελέ εξόδου 4) Ρελέ εξόδου με δυνατότητα διαμόρφωσης 640–4864 τερματικό J6617, 10–12

Λειτουργία ενεργοποιημένου ελέγχου: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το ρελέ εξόδου ενεργοποιείται όταν τα συμβάντα που έχουν συσχετιστεί με το ρελέ εξόδου δεν υπάρχουν (συνήθως ενεργοποιημένη). Η Λειτουργία ενεργοποιημένου ελέγχου είναι ορισμένη μεμονωμένα για κάθε ρελέ εξόδου και καθιστά δυνατό τον εντοπισμό απώλειας της τροφοδοσίας στα ρελέ εξόδου, καθώς όλα τα ρελέ εξόδου θα απενεργοποιηθούν και τα συμβάντα που έχουν συσχετιστεί με τα ρελέ εξόδου θα υποδεικνύονται ως υπάρχοντα.

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;