990-91141K-034

Konfigüre Edilebilir Giriş Kontakları ve Çıkış Röleleri

Giriş Kontakları

Dört giriş kontağı mevcuttur ve ekran üzerinden verilen bir olayı gösterecek şekilde konfigüre edilebilir. Giriş kontakları 24 VDC 10 mA'yı destekler.

Ad Açıklama Konum
IN _1 (giriş kontağı 1) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 1–2
IN _2 (giriş kontağı 2) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 3–4
IN _3 (giriş kontağı 3) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 5–6
IN _4 (giriş kontağı 4) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 7–8

Çıkış Röleleri

Dört çıkış rölesi mevcuttur ve ekran üzerinden bir veya daha fazla olayı etkinleştirmek için konfigüre edilebilir.

Çıkış röleleri 24 VAC/VDC 1 A destekler. Tüm harici devrelerde, maksimum 1 A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.

Ad Açıklama Konum
OUT _1 (çıkış rölesi 1) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 1–3
OUT _2 (çıkış rölesi 2) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 4–6
OUT _3 (çıkış rölesi 3) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 7–9
OUT _4 (çıkış rölesi 4) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 10–12

Energized check modu: Bu mod etkinleştirildiğinde, çıkış rölesine ilişkin olaylar mevcut değilse (normalde etkinleştirilmiş) çıkış rölesinin aktifleştirildiği anlamına gelir. Energized check modu her çıkış rölesi için ayrı ayrı ayarlanmıştır ve tüm çıkış röleleri devre dışı bırakılacağından ve çıkış röleleriyle ilişkili olayların mevcut olduğu gibi gösterileceğinden çıkış rölelerine gelen güç kaynağının kesilip kesilmediğini tespit etmeyi mümkün kılar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?