Konfigurerbara ingångskontakter och utgångsreläer
Ingångskontakter
Fyra ingångskontakter är tillgängliga och kan konfigureras för att indikera en given händelse via displayen. Ingångskontakterna stöder 24 VDC 10 mA.
| Namn | Beskrivning | Plats |
|---|---|---|
| IN _1 (ingångskontakt 1) | Konfigurerbar ingångskontakt | 640-4864 terminal J6616, 1–2 |
| IN _2 (ingångskontakt 2) | Konfigurerbar ingångskontakt | 640-4864 terminal J6616, 3–4 |
| IN _3 (ingångskontakt 3) | Konfigurerbar ingångskontakt | 640-4864 terminal J6616, 5–6 |
| IN _4 (ingångskontakt 4) | Konfigurerbar ingångskontakt | 640-4864 terminal J6616, 7–8 |
Utgångsreläer
Fyra utgångsreläer är tillgängliga och kan konfigureras för att aktivera en eller flera händelser via displayen.
Utgångsreläerna stöder 24 VAC/VDC 1 A. Alla externa kretsar måste säkras med snabba 1 A-säkringar.
| Namn | Beskrivning | Plats |
|---|---|---|
| OUT _1 (utgångsrelä 1) | Konfigurerbar utgångsrelä | 640–4864 terminal J6617, 1–3 |
| OUT _2 (utgångsrelä 2) | Konfigurerbar utgångsrelä | 640–4864 terminal J6617, 4–6 |
| OUT _3 (utgångsrelä 3) | Konfigurerbar utgångsrelä | 640–4864 terminal J6617, 7–9 |
| OUT _4 (utgångsrelä 4) | Konfigurerbar utgångsrelä | 640–4864 terminal J6617, 10–12 |
Spänningssatt kontrolläge När detta läge är aktiverat betyder det att utgångsreläet aktiveras när händelserna som är associerade med utgångsreläet inte är närvarande (normalt aktiverad). Spänningssatt kontrolläge är individuellt inställt för varje utgångsrelä vilket gör det möjligt att upptäcka om strömförsörjningen till utgångsreläerna försvinner, eftersom alla utgångsreläer då inaktiveras och händelserna som är associerade med utgångsreläerna kommer att anges som närvarande.