Konfigurowalne styki wejściowe i przekaźniki wyjściowe
Styki wejściowe
Dostępne są cztery styki wejściowe i można je skonfigurować w celu wskazywania danego wydarzenia na wyświetlaczu Styki wejściowe obsługują napięcie 24 VDC 10 mA.
| Nazwa | Opis | Położenie |
|---|---|---|
| IN _1 (Styki wejściowe 1) | Konfigurowalny styk wejściowy | 640-4864 zacisk J6616, 1–2 |
| IN _2 (Styki wejściowe 2) | Konfigurowalny styk wejściowy | 640-4864 zacisk J6616, 3–4 |
| IN _3 (Styki wejściowe 3) | Konfigurowalny styk wejściowy | 640-4864 zacisk J6616, 5–6 |
| IN _4 (Styki wejściowe 4) | Konfigurowalny styk wejściowy | 640-4864 zacisk J6616, 7–8 |
Przekaźniki wyjściowe
Dostępne są cztery przekaźniki wyjściowe i można je skonfigurować w celu aktywacji w wypadku jednego lub więcej wydarzeń za pośrednictwem wyświetlacza.
Przekaźniki wyjściowe obsługują napięcie 24 VAC/VDC 1 A. Wszystkie zewnętrzne obwody muszą być zabezpieczone szybko działającymi bezpiecznikami 1 A o maksymalnym natężeniu.
| Nazwa | Opis | Położenie |
|---|---|---|
| OUT _1 (Przekaźnik wyjściowy 1) | Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe | 640–4864 zacisk J6617, 1–3 |
| OUT _2 (Przekaźnik wyjściowy 2) | Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe | 640–4864 zacisk J6617, 4–6 |
| OUT _3 (Przekaźnik wyjściowy 3) | Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe | 640–4864 zacisk J6617, 7–9 |
| OUT _4 (Przekaźnik wyjściowy 4) | Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe | 640–4864 zacisk J6617, 10–12 |
Tryb kontr. pod napięciem: Gdy tryb ten jest włączony, oznacza to, że przekaźnik wyjścia jest aktywowany, gdy nie występują zdarzenia powiązane z przekaźnikiem wyjścia (normalnie aktywowany). Tryb kontroli pod napięciem jest ustawiany indywidualnie dla każdego przekaźnika wyjściowego i umożliwia wykrycie utraty napięcia do przekaźników wyjściowych, ponieważ wszystkie z nich zostaną dezaktywowane, a powiązane z nimi wydarzenia zostaną oznaczone jako obecne.