可配置输入接点和输出继电器
输入接点
有四个可用输入接点,可对其进行配置以通过显示屏显示给定事件。输入接点支持 24 VDC 10 mA。
| 名称 | 说明 | 位置 |
|---|---|---|
| IN _1(输入接点 1) | 可配置输入接点 | 640-4864 接线端子 J6616、1–2 |
| IN _2(输入接点 2) | 可配置输入接点 | 640-4864 接线端子 J6616、3–4 |
| IN _3(输入接点 3) | 可配置输入接点 | 640-4864 接线端子 J6616、5–6 |
| IN _4(输入接点 4) | 可配置输入接点 | 640-4864 接线端子 J6616、7–8 |
输出继电器
有四个可用输出继电器,可对其进行配置以通过显示屏激活一个或多个事件。
输出继电器支持 24 VAC/VDC 1 A。所有外部电路必须装有最大为 1 A 的快速熔断器。
| 名称 | 说明 | 位置 |
|---|---|---|
| OUT _1(输出继电器 1) | 可配置输出继电器 | 640–4864 接线端子 J6617、1–3 |
| OUT _2(输出继电器 2) | 可配置输出继电器 | 640–4864 接线端子 J6617、4–6 |
| OUT _3(输出继电器 3) | 可配置输出继电器 | 640–4864 接线端子 J6617、7–9 |
| OUT _4(输出继电器 4) | 可配置输出继电器 | 640–4864 接线端子 J6617、10–12 |
通电检查模式:启用此模式,即表示输出继电器在不存在与输出继电器相关的事件时被激活(正常激活)。通电检查模式会针对每个输出继电器单独设定,从而可检测输出继电器是否断电,因为所有输出继电器都将禁用且与输出继电器相关联的事件都将显示为存在。