Översikt över medföljande installationssatser
Installation Kit 0M-88357
| Del | Använd i | Antal enheter |
|---|---|---|
| USB-kabel
960-0598
|
Anslut modbus-kablarna. | 1![]() |
| Motstånd
på 150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| Kontaktdon
730-0532
|
2 ![]() |
Valfritt jordskalvskit GVSOPT017
| Del | Använd i | Antal enheter |
|---|---|---|
| M8
x 20 mm bult med bricka
803-8590
|
Installera seismisk sats (valfritt) och Slutinstallation. | 10![]() |
| Bakre
fäste
870-97748
|
1![]() |
|
| Främre
skena i seismiskt kit
870-97749
|
1![]() |
|
| Bakre
skena i seismiskt kit
870-97750
|
1![]() |
|
| Bakre anslutningsplatta
870-31554
|
1![]() |
Valfritt parallellset – GVSOPT006
| Del | Använd i | Antal enheter |
|---|---|---|
| PBUS1-kabel 0W6268 | Anslut PBUS-kablarna. | 1![]() |
| PBUS2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
| Setet innehåller delar för användning med andra UPS-modeller som inte är relevanta för installationen. | ||