Oversikt over installasjonssett
Installasjonssett 0M-88357
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
USB-kabel
960-0598
|
Kople til Modbus-kablene. | 1![]() |
150
ohm motstand
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Terminalkontakt
730-0532
|
2 ![]() |
Valgfritt seismisk sett GVSOPT017
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
M8
x 20 mm bolt med skive
803-8590
|
Installere seismisk forankring (valgfritt) og Endelig installasjon. | 10![]() |
Bakre
forankring
870-97748
|
1![]() |
|
Fremre
seismiske forankringsbeslag
870-97749
|
1![]() |
|
Bakre
seismiske forankringsbeslag
870-97750
|
1![]() |
|
Bakre sammenkoplingsplate
870-31554
|
1![]() |
Valgfritt parallelt sett GVSOPT006
Del | Brukes i | Antall enheter |
---|---|---|
PBUS1-kabel 0W6268 | Kople til PBUS-kablene. | 1![]() |
PBUS2-kabel 0W6267 | 1![]() |
|
Dette settet inneholder deler som skal brukes sammen med andre UPS-modeller som ikke er relevante for denne installasjonen. |