990-91260C-004

Oversigt over installationspakker

Installationspakke 0M-88357

Del Brugt i Antal enheder
USB-kabel
960-0598
Tilslut Modbuskablerne. 1
150 ohm modstand
110-0151-Z
10
Terminalstik
730-0532
2

Valgfrit seismisk sæt GVSOPT017

Del Brugt i Antal enheder
M8 x 20 mm bolt med spændeskive
803-8590
Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag og De sidste installationstrin. 10
Bagerste forankring
870-97748
1
Forreste seismiske forankringsbeslag
870-97749
1
Bagerste seismiske forankringsbeslag
870-97750
1
Bagerste forbindelsesplade
870-31554
1

Valgfri parallelpakke GVSOPT006

Del Brugt i Antal enheder
PBUS1-kabel 0W6268 Tilslut PBUS-kablerne. 1
PBUS2-kabel 0W6267 1
Denne pakke indeholder dele til brug sammen med andre UPS-modeller, som ikke er relevante for denne installation.
QR code for this page

Var dette nyttigt?