990-91317G-007

Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη)

IK1 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδετέρου

IK1 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

33 / 11

33 / 22

33 / 33

29 / 104

23 / 603

15

50 / 25

50 / 50

50 / 75

44 / 235

34 / 1356

20

67 / 45

67 / 89

67 / 134

58 / 418

46 / 2411

30

100 / 100

100 / 200

100 / 300

87 / 940

68 / 5420

40

133 / 180

133 / 360

133 / 530

116 / 1670

91 / 9640

50

167 / 280

167 / 560

167 / 830

145 / 2610

114 / 15070

IK2 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ δύο φάσεων

IK2 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

34 / 11

33 / 23

33 / 34

28 / 99

22 / 571

15

50 / 26

50 / 51

50 / 76

42 / 223

33 / 1285

20

67 / 45

67 / 90

67 / 135

56 / 397

44 / 2284

30

101 / 100

100 / 200

100 / 300

84 / 890

67 / 5140

40

135 / 180

134 / 360

134 / 540

112 / 1590

89 / 9140

50

168 / 280

167 / 570

167 / 840

141 / 2480

111 / 14280

IK3 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ τριών φάσεων

IK3 400 V

S [kVA]

10ms; I[A]/I2t [A2t]

20ms; I[A]/I2t [A2t]

30ms; I[A]/I2t [A2t]

100ms; I[A]/I2t [A2t]

1s; I[A]/I2t [A2t]

10

30 / 9

30 / 18

30 / 27

29 / 88

23 / 574

15

45 / 20

45 / 40

45 / 60

43 / 198

34 / 1290

20

60 / 36

60 / 71

60 / 107

57 / 351

45 / 2294

30

90 / 80

90 / 160

90 / 240

86 / 790

68 / 5160

40

119 / 140

119 / 290

119 / 430

115 / 1400

90 / 9180

50

149 / 220

149 / 450

149 / 670

143 / 2200

113 / 14340

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;