Βάρη και διαστάσεις για επιλογές
Βάρη και διαστάσεις αποστολής πίνακα παράκαμψης συντήρησης
Βάρη και διαστάσεις πίνακα παράκαμψης συντήρησης
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
| GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
| GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Παράλληλος πίνακας παράκαμψης συντήρησης Βάρη και διαστάσεις αποστολής
Βάρη και διαστάσεις παράλληλου πίνακα παράκαμψης συντήρησης
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
| GVSBPAR40K50H | 86 | 850 | 750 | 250 |
| GVSBPAR60K120H | 110 | 1000 | 900 | 280 |
Βάρη και διαστάσεις αποστολής ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 | 175 | 1664 | 635 | 990 |
| GVSMODBC9 | 206 | 2082 | 755 | 1010 |
Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSMODBC6 - Κενό - Με έξι συστοιχίες μπαταριών |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
| GVSMODBC9 – Κενό – Με εννέα συστοιχίες μπαταριών |
186 1338 |
1970 | 550 | 847 |
Βάρη και διαστάσεις αποστολής πίνακα απομακρυσμένου συναγερμού
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSOPT036 | 19 | 581 | 468 | 366 |
Βάρη και διαστάσεις πίνακα απομακρυσμένου συναγερμού
| Εμπορική αναφορά | Βάρος kg | Ύψος mm | Πλάτος mm | Βάθος mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSOPT036 | 14 | 400 | 300 | 178 |