Απόδοση 400 V
400 V UPS
| 10 kW | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
93,2% |
92,8% |
93,0% |
94,6% |
94,6% |
94,8% |
| Φορτίο 50% |
95,2% |
95,5% |
95,2% |
97,0% |
97,2% |
97,0% |
| Φορτίο 75% |
96,0% |
96,2% |
96,2% |
97,9% |
97,9% |
97,9% |
| Φορτίο 100% |
96,4% |
96,5% |
96,5% |
98,3% |
98,3% |
98,3% |
| 10 kW | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
93,9% |
93,8% |
93,9% |
90,0% |
89,6% |
89,6% |
| Φορτίο 50% |
96,6% |
96,8% |
96,6% |
94,1% |
93,9% |
93,9% |
| Φορτίο 75% |
97,6% |
97,7% |
97,6% |
95,4% |
95,3% |
95,2% |
| Φορτίο 100% |
98,1% |
98,1% |
98,1% |
95,9% |
95,9% |
95,8% |
| 15 kW | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
94,4% |
94,4% |
94,6% |
96,3% |
96,2% |
96,2% |
| Φορτίο 50% |
96,0% |
96,2% |
96,2% |
97,9% |
97,9% |
97,9% |
| Φορτίο 75% |
96,5% |
96,6% |
96,6% |
98,4% |
98,5% |
98,4% |
| Φορτίο 100% |
96,5% |
96,7% |
96,8% |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
| 15 kW | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
95,8% |
95,6% |
95,6% |
92,7% |
92,5% |
92,4% |
| Φορτίο 50% |
97,6% |
97,7% |
97,6% |
95,4% |
95,3% |
95,2% |
| Φορτίο 75% |
98,3% |
98,3% |
98,3% |
96,1% |
96,1% |
96,0% |
| Φορτίο 100% |
98,5% |
98,6% |
98,6% |
96,3% |
96,3% |
96,3% |
| 20 kW | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
95,2% |
95,5% |
95,2% |
97,0% |
97,2% |
97,1% |
| Φορτίο 50% |
96,4% |
96,5% |
96,5% |
98,3% |
98,3% |
98,3% |
| Φορτίο 75% |
96,5% |
96,7% |
96,8% |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
| Φορτίο 100% |
96,4% |
96,6% |
96,7% |
98,8% |
98,9% |
98,9% |
| 20 kW | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
96,6% |
96,8% |
96,6% |
94,1% |
93,9% |
93,9% |
| Φορτίο 50% |
98,1% |
98,1% |
98,1% |
95,9% |
95,9% |
95,8% |
| Φορτίο 75% |
98,5% |
98,6% |
98,6% |
96,3% |
96,3% |
96,3% |
| Φορτίο 100% |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
96,3% |
96,3% |
96,3% |
| 30 kW | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
95,0% |
94,9% |
94,9% |
97,6% |
97,5% |
97,6% |
| Φορτίο 50% |
96,3% |
96,4% |
96,3% |
98,5% |
98,6% |
98,6% |
| Φορτίο 75% |
96,6% |
96,8% |
96,7% |
98,9% |
98,8% |
98,9% |
| Φορτίο 100% |
96,7% |
96,9% |
96,8% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
| 30 kW | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
97,1% |
97,0% |
96,9% |
92,9% |
92,6% |
92,3% |
| Φορτίο 50% |
98,3% |
98,2% |
98,2% |
95,7% |
95,4% |
95,3% |
| Φορτίο 75% |
98,7% |
98,7% |
98,7% |
96,4% |
96,2% |
96,2% |
| Φορτίο 100% |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
96,5% |
96,5% |
96,5% |
| 40 kW | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
95,7% |
95,7% |
95,6% |
98,1% |
98,0% |
98,2% |
| Φορτίο 50% |
96,6% |
96,7% |
96,6% |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
| Φορτίο 75% |
96,7% |
96,9% |
96,8% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
| Φορτίο 100% |
96,6% |
96,8% |
96,8% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
| 40 kW | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
97,7% |
97,6% |
97,6% |
94,3% |
94,0% |
93,9% |
| Φορτίο 50% |
98,6% |
98,5% |
98,5% |
96,2% |
96,0% |
96,0% |
| Φορτίο 75% |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
96,5% |
96,5% |
96,5% |
| Φορτίο 100% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
96,4% |
96,5% |
96,6% |
| 50 kW | Κανονική λειτουργία | Λειτουργία ECO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
96,1% |
96,1% |
96,0% |
98,3% |
98,4% |
98,4% |
| Φορτίο 50% |
96,7% |
96,8% |
96,8% |
98,9% |
98,9% |
98,9% |
| Φορτίο 75% |
96,6% |
96,8% |
96,8% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
| Φορτίο 100% |
96,3% |
96,6% |
96,6% |
99,1% |
99,1% |
99,2% |
| 50 kW | eConversion | Λειτουργία μπαταρίας | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Τάση (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| Φορτίο 25% |
98,0% |
98,0% |
98,0% |
95,2% |
94,8% |
94,8% |
| Φορτίο 50% |
98,8% |
98,8% |
98,8% |
96,5% |
96,3% |
96,3% |
| Φορτίο 75% |
99,0% |
99,0% |
99,0% |
96,5% |
96,5% |
96,6% |
| Φορτίο 100% |
99,1% |
99,1% |
99,1% |
96,2% |
96,4% |
96,5% |