Dane techniczne skrzynki wyłączników baterii
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Skrzynka wyłączników baterii może
być używana tylko w połączeniu z zasilaczem
Galaxy VX UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
| GVXBBB630AH | GVXBBB1000AH | |
|---|---|---|
| Wyłącznik automatyczny | Wartość
znamionowa: 600 A Ir: 600, Im: 1500 |
Wartość
znamionowa: 1000 A Ir: 1000, Im: 2500 |
| Konfiguracja maksymalna | 1 godz. pracy | 1 godz. pracy |
| Typ baterii | Kwasowo-ołowiowa | Kwasowo-ołowiowa |
| Maksymalny poziom zwarcia baterii (kA) | 50 | 50 |
Zalecane kable
Zalecenia dotyczące kabli są oparte na tabelach B.52.12 oraz B.52.13 normy IEC 60364–5–52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Sposób instalacji F
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać kable o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Ustawienia wyzwalacza
| 500 kW | 625 kW | 750 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba szeregów | Wartość znamionowa prądu wylacznik baterii (A) | Ustawienie IR | Wartość znamionowa prądu wylacznik baterii (A) | Ustawienie IR | Wartość znamionowa prądu wylacznik baterii (A) | Ustawienie IR |
| 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 2 | 1000 | 0,7 | 1000 | 0,9 | 1000 | 1 |
| 3 | 600 | 0,8 | 600 | 1 | 1000 | 0,7 |
| 4 | 600 | 0,7 | 600 | 0,8 | 600 | 0,9 |
| 5 | 600 | 0,7 | 600 | 0,7 | 600 | 0,7 |
| 6 | 600 | 0,7 | 600 | 0,7 | 600 | 0,7 |
| 7 | 600 | 0,7 | 600 | 0,7 | 600 | 0,7 |
| 8 | 600 | 0,7 | 600 | 0,7 | 600 | 0,7 |
| 1000 kW | 1250 kW | 1500 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba szeregów | Wartość znamionowa prądu wylacznik baterii (A) | Ustawienie IR | Wartość znamionowa prądu wylacznik baterii (A) | Ustawienie IR | Wartość znamionowa prądu wylacznik baterii (A) | Ustawienie IR |
| 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 2 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 3 | 1000 | 1 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| 4 | 1000 | 0,7 | 1000 | 0,9 | 1000 | 1 |
| 5 | 600 | 1 | 1000 | 0,7 | 1000 | 0,9 |
| 6 | 600 | 0,8 | 600 | 1 | 1000 | 0,7 |
| 7 | 600 | 0,7 | 600 | 0,9 | 600 | 1 |
| 8 | 600 | 0,7 | 600 | 0,8 | 600 | 0,9 |
Waga i wymiary skrzynki wyłącznika baterii w opakowaniu do wysyłki
| Oznaczenie produktu | Waga w kg | Wysokość mm* | Szerokość w mm | Głębokość w mm |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 75 | 540 | 840 | 1220 |
| GVXBBB1000AH | 80 | 540 | 840 | 1220 |
Waga i wymiary skrzynki wyłącznika baterii
| Oznaczenie produktu | Waga w kg | Wysokość mm | Szerokość w mm | Głębokość w mm |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 55 | 1100 | 650 | 280 |
| GVXBBB1000AH | 60 | 1100 | 650 | 280 |
Warunki środowiskowe
| Podczas pracy | Przechowywanie | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0°C do 40°C | -25°C do 55°C |
| Wilgotność względna | 5-95% bez kondensacji | 10-80% bez kondensacji |
| Wysokość | 0-3000 m | |
| Klasa ochrony | IP20 | |
| Kolor | RAL 9003, poziom połysku 85% | |
Zgodność z normami
| Zasady bezpieczeństwa | IEC 62040-1: 2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa |
| Wydajność | IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań |
| Warunki środowiskowe | IEC 62040-4: 2013-04, 1. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 4.: Aspekty środowiskowe — Wymagania i raportowanie |
| Oznakowanie | CE |
| System uziemienia | TN-C, TN-S, TT |
| Kategoria przepięciowa | OVCIII |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
NIEBEZPIECZEŃSTWO