Batteribryterskap – spesifikasjoner
FARE |
|---|
|
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
Batteribryterskapet må bare brukes sammen med Galaxy
VX UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
| GVXBBB630AH | GVXBBB1000AH | |
|---|---|---|
| Kretsbryter | Bryterklassifisering:
600 A Ir: 600, Im: 1500 |
Bryterklassifisering:
1000 A Ir: 1000, Im: 2500 |
| Maksimum konfigurasjon | Kjøretid 1 time | Kjøretid 1 time |
| Batteritype | Blysyre | Blysyre |
| Maksimum kortslutningsnivå for batteriet (kA) | 50 | 50 |
Anbefalte kabler
De anbefalte kablene er basert på tabell B.52.12 og B.52.13 i IEC 60364–5–52, med følgende påstander:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kobber- eller aluminiumsledere
-
Installasjonsmetode F
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30 °C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
Utløserinnstillinger
| 500 kW | 625 kW | 750 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall strenger | Batteribryterklassifisering (A) | Ir-innstilling | Batteribryterklassifisering (A) | Ir-innstilling | Batteribryterklassifisering (A) | Ir-innstilling |
| 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 3 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 4 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
| 5 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 6 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 1000 kW | 1250 kW | 1500 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall strenger | Batteribryterklassifisering (A) | Ir-innstilling | Batteribryterklassifisering (A) | Ir-innstilling | Batteribryterklassifisering (A) | Ir-innstilling |
| 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3 | 1000 | 1 | NA | NA | NA | NA |
| 4 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 5 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 |
| 6 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.9 | 600 | 1 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
Batteribryterskap – forsendelsesvekt og mål
| Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm* | Bredde mm | Dybde mm |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 75 | 540 | 840 | 1220 |
| GVXBBB1000AH | 80 | 540 | 840 | 1220 |
Batteribryterskap – vekt og mål
| Kommersiell referanse | Vekt kg | Høyde mm | Bredde mm | Dybde mm |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 55 | 1100 | 650 | 280 |
| GVXBBB1000AH | 60 | 1100 | 650 | 280 |
Miljø
| Drift | Oppbevaring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C til 40 °C | -25 °C til 55 °C |
| Relativ fuktighet | 5–95 % ikke-kondenserende | 10–80 % ikke-kondenserende |
| Høyde | 0–3000 m | |
| Beskyttelsesklasse | IP20 | |
| Farge | RAL 9003, glansnivå 85 % | |
Samsvar
| Sikkerhet | IEC 62040-1: 2017, utgave 2.0, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 1: Sikkerhetskrav |
| Ytelse | IEC 62040-3: ,2011-03, 2. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav |
| Miljø | IEC 62040-4: 2013-04, 1. utgave, Avbruddsfri strømforsyning (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering |
| Merking | CE |
| Jordingssystem | TN-C, TN-S, TT |
| Overspenningskategori | OVCIII |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Forurensningsgrad | 2 |
FARE