Especificaciones de la caja del disyuntor de batería
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
La caja del disyuntor de batería se debe utilizar
únicamente con el sistema SAI Galaxy VX.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
| GVXBBB630AH | GVXBBB1000AH | |
|---|---|---|
| Disyuntor | Valor
nominal del disyuntor: 600 A Ir: 600, Im: 1500 |
Valor
nominal del disyuntor: 1000 A Ir: 1000, Im: 2500 |
| Configuración máxima | 1 hora de autonomía | 1 hora de autonomía |
| Tipo de batería | Plomo ácido | Plomo ácido |
| Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) | 50 | 50 |
Cables recomendados
Los cables recomendados se basan en las tablas B.52.12 y B.52.13 de IEC 60364–5–52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Método de instalación F
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Configuración del disparo del interruptor
| 500 kW | 625 kW | 750 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ramas | Valor nominal del disyuntor de batería (A) | Valor Ir | Valor nominal del disyuntor de batería (A) | Valor Ir | Valor nominal del disyuntor de batería (A) | Valor Ir |
| 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 3 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 4 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
| 5 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 6 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 1000 kW | 1250 kW | 1500 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ramas | Valor nominal del disyuntor de batería (A) | Valor Ir | Valor nominal del disyuntor de batería (A) | Valor Ir | Valor nominal del disyuntor de batería (A) | Valor Ir |
| 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 3 | 1000 | 1 | ND | ND | ND | ND |
| 4 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 5 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 |
| 6 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.9 | 600 | 1 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
Peso y dimensiones de transporte de la caja de disyuntor de batería
| Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm* | Anchura en mm | Profundidad en mm |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 75 | 540 | 840 | 1220 |
| GVXBBB1000AH | 80 | 540 | 840 | 1220 |
Pesos y dimensiones de la caja de disyuntor de batería
| Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm | Anchura en mm | Profundidad en mm |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 55 | 1100 | 650 | 280 |
| GVXBBB1000AH | 60 | 1100 | 650 | 280 |
Especificaciones ambientales
| Funcionamiento | Almacenamiento | |
|---|---|---|
| Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
| Humedad relativa | 5-95 % sin condensación | 10-80 % sin condensación |
| Altitud | 0-3000 m | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Color | RAL 9003, grado de brillo 85 % | |
Conformidad
| Seguridad | IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad |
| Rendimiento | IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo |
| Condiciones ambientales | IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes |
| Marcaje | CE |
| Sistema de conexión a tierra | TN-C, TN-S, TT |
| Categoría de sobretensión | OVCIII |
| Clase de protección | I |
| Grado de contaminación | 2 |
PELIGRO