Akü Kesicisi Panosu Özellikleri
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA, VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Akü kesicisi panosu sadece Galaxy VX UPS ile kullanılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
| GVXBBB630AH | GVXBBB1000AH | |
|---|---|---|
| Devre kesici | Kesicisi
değeri: 600 A Ir: 600, Im: 1500 |
Kesicisi
değeri: 1000 A Ir: 1000, Im: 2500 |
| Maksimum konfigürasyon | 1 saat çalışma zamanı | 1 saat çalışma zamanı |
| Akü türü | Kurşun-asit | Kurşun-asit |
| Maksimum akü kısa devre seviyesi (kA) | 50 | 50 |
Önerilen Kablolar
Tavsiye edilen kablolar, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364–5–52 standardının B.52.12 ve B.52.13 tablolarını temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletken kullanımı
-
Kurulum Yöntemi F
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
Trip Ayarları
| 500 kW | 625 kW | 750 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup sayısı | Akü Kesicisi Değeri (A) | Ir Ayarı | Akü Kesicisi Değeri (A) | Ir Ayarı | Akü Kesicisi Değeri (A) | Ir Ayarı |
| 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| 2 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 3 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 4 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
| 5 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 6 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 1000 kW | 1250 kW | 1500 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grup sayısı | Akü Kesicisi Değeri (A) | Ir Ayarı | Akü Kesicisi Değeri (A) | Ir Ayarı | Akü Kesicisi Değeri (A) | Ir Ayarı |
| 1 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| 2 | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| 3 | 1000 | 1 | Yok | Yok | Yok | Yok |
| 4 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 5 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 |
| 6 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.9 | 600 | 1 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
Akü Kesici Kutusu Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm* | Genişlik mm | Derinlik mm |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 75 | 540 | 840 | 1220 |
| GVXBBB1000AH | 80 | 540 | 840 | 1220 |
Akü Kesicisi Panosu Ağırlıkları ve Boyutları
| Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 55 | 1100 | 650 | 280 |
| GVXBBB1000AH | 60 | 1100 | 650 | 280 |
Ortam
| Çalışma | Depolama | |
|---|---|---|
| Sıcaklık | 0 °C ila 40 °C | -25 °C ila 55 °C |
| Bağıl nem | % 5-95 yoğunlaşmayan | % 10-80 yoğunlaşmayan |
| Rakım | 0-3000 m | |
| Koruma sınıfı | IP20 | |
| Renk | RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 | |
Uyum
| Güvenlik | IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri |
| Performans | IEC 62040-3: 2011-03, 2. baskı Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 3: Performans ve test gereksinimlerini belirtme yöntemi |
| Ortam | IEC 62040-4: 2013-04, 1. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 4. Bölüm: Ortam konuları – Gereksinimler ve raporlama |
| İşaretler | CE |
| Topraklama sistemi | TN-C, TN-S, TT |
| Aşırı gerilim kategorisi | OVCIII |
| Koruma sınıfı | I |
| Kirlilik derecesi | 2 |
TEHLİKE