Specifiche della scatola interruttori delle batterie
PERICOLO |
|---|
|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
La scatola interruttori delle batterie deve essere utilizzata
solo con l'UPS Galaxy VX.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
| GVXBBB630AH | GVXBBB1000AH | |
|---|---|---|
| Sezionatore | Valore
nominale sezionatore: 600 A Ir: 600, Im: 1500 |
Valore
nominale sezionatore: 1000 A Ir: 1000, Im: 2500 |
| Configurazione massima | 1 ora di autonomia | 1 ora di autonomia |
| Tipo di batteria | Piombo-acido | Piombo-acido |
| Livello massimo di cortocircuito della batteria (kA) | 50 | 50 |
Cavi consigliati
I cavi consigliati si basano sulla tabella B.52.12 e B.52.13 della norma IEC 60364–5–52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
Metodo di installazione F
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Impostazioni di sgancio
| 500 kW | 625 kW | 750 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di stringhe | Valore nominale interruttore delle batterie (A) | Impostazione Ir | Valore nominale interruttore delle batterie (A) | Impostazione Ir | Valore nominale interruttore delle batterie (A) | Impostazione Ir |
| 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 3 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 4 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
| 5 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 6 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.7 |
| 1000 kW | 1250 kW | 1500 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di stringhe | Valore nominale interruttore delle batterie (A) | Impostazione Ir | Valore nominale interruttore delle batterie (A) | Impostazione Ir | Valore nominale interruttore delle batterie (A) | Impostazione Ir |
| 1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 3 | 1000 | 1 | ND | ND | ND | ND |
| 4 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 | 1000 | 1 |
| 5 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 | 1000 | 0.9 |
| 6 | 600 | 0.8 | 600 | 1 | 1000 | 0.7 |
| 7 | 600 | 0.7 | 600 | 0.9 | 600 | 1 |
| 8 | 600 | 0.7 | 600 | 0.8 | 600 | 0.9 |
Pesi e dimensioni imballaggio della scatola interruttori delle batterie
| Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza mm* | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 75 | 540 | 840 | 1220 |
| GVXBBB1000AH | 80 | 540 | 840 | 1220 |
Pesi e dimensioni della scatola interruttori delle batterie
| Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza mm | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVXBBB630AH | 55 | 1100 | 650 | 280 |
| GVXBBB1000AH | 60 | 1100 | 650 | 280 |
Ambiente
| Di esercizio | Immagazzinamento | |
|---|---|---|
| Temperatura | Da 0 °C a 40 °C | Da -25 °C a 55 °C |
| Umidità relativa | 5-95% senza condensa | 10-80% senza condensa |
| Altitudine | 0-3000 m | |
| Classe di protezione | IP20 | |
| Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% | |
Conformità
| Sicurezza | IEC 62040-1: 2017, Edizione 2.0, Sistemi statici di continuità (UPS) - Parte 1: Requisiti di sicurezza |
| Prestazioni | IEC 62040-3: 2011-03, Sistemi statici di continuità (UPS) seconda edizione - Parte 3: Metodo di specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova |
| Caratteristiche ambientali | IEC 62040-4: 2013-04, Sistemi statici di continuità (UPS) prima edizione - Parte 4: Aspetti ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova |
| Marchi | CE |
| Sistema di messa a terra | TN-C, TN-S, TT |
| Categoria di sovratensione | OVCIII |
| Classe di protezione | I |
| Livello di inquinamento | 2 |
PERICOLO