Spesifikasjoner for 1250 kW UPS med et 1250 kW I/U-kabinett
| Spenning (V) | 380 | 400 | 415 | 440 | 480 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngang | Tilkoplinger | IEC: L1, L2, L3,
PE * UL: L1, L2, L3 + G * |
||||
| Inngangsspenningsintervall (V)* | 340–456 | 340–480 | 353–498 | 374–528 | 408–576 | |
| Frekvens (Hz) | 40–70 | |||||
| Nominell inngangsstrøm (A) |
2041 |
1937 |
1865 |
1750 |
1615 |
|
| Maksimal inngangsstrøm (A)* |
2303 |
2212 |
2130 |
1999 |
1893 |
|
| Inngangstrømsbegrensning (A) | 2225 | 2080 | 1900 | |||
| Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsgrad | 100 kA RMS | |||||
| Total harmonisk forvrengning (THDI) | < 3 % ved 100 % last, < 4 % ved 50 % last, < 9 % ved 25 % last | |||||
| Inngangseffektfaktor | 0,99 ved > 40 % last, 0,98 ved > 20 % last, 0,97 ved > 10 % last | |||||
| Beskyttelse | Kontaktorer | |||||
| Ramp-in | Adaptiv 1–300 sekunder | |||||
| Bypass | Tilkoplinger | IEC: L1, L2, L3,
N, PE eller L1, L2, L3, PE * UL: L1, L2, L3, G eller L1, L2, L3, N, G |
||||
| Bypasspenningsintervall (V) | 342–418 | 360–440 | 374–457 | 396–484 | 432–528 | |
| Frekvens (Hz) | 50 eller 60 | |||||
| Frekvensintervall (Hz) | Programmerbart: ±0,1, ±3, ±10. Standard er ±3 | |||||
| Nominell bypasstrøm (A) |
2033 |
1931 |
1862 |
1756 |
1605 |
|
| Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsgrad | 100 kA Icw | |||||
| Tyristor I²t (kA*s²) | 9680 | 9165 | ||||
| BF2 magnetisk utløser | 39 kA | |||||
| Beskyttelse | 1250 kW I/U
med forhåndsinstallert frakoplingsenhet for tilbakemating BF2:
Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern 1250 kW I/U med GVXOPT001 installert: Maksimalavbryter med utløser for tilbakematingsvern |
|||||
| Utgang | Tilkoplinger | IEC: L1, L2, L3,
N, PE eller L1, L2, L3, PE UL: L1, L2, L3, G, GEC* eller L1, L2, L3, N, G |
||||
| Overbelastningskapasitet | Normal drift: 150 %
i 1 minutt, 125 % i 10 minutter Batteridrift: 128 % i 10 sekunder, 115 % i 1 minutt Bypassdrift: 110 %* kontinuerlig, 1000 % i 60 millisekunder |
|||||
| Toleranse for utgangsspenning | Balansert last: ± 1 %, Ubalansert last: ± 3 % | |||||
| Respons på dynamisk last | ± 5 % etter 2 ms, ± 1 % etter 50 ms | |||||
| Utgangseffektfaktor | 1 | |||||
| Nominell utgangstrøm (A) | 1899 | 1804 | 1739 | 1640 | 1504 | |
| Minimum kortslutningsgrad* | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse og anbefalte kabelstørrelser – IEC for detaljer. | |||||
| Maksimal kortslutningsgrad* | 100 kA RMS | |||||
| Kortslutningsevnen til vekselretterutgang | Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig). | |||||
| Total harmonisk forvrengning (THDU) | < 2 % ved 100 % lineær last, < 3 % ved 100 % ikke-lineær last | |||||
| Utgangsfrekvens (Hz) | 50/60 (synkronisert til bypass), 50/60 Hz ±0,1 % (frittløpende) | |||||
| Stigehastighet (Hz/sek) | Programmerbart: 0,25, 0.5, 1, 2, 4, 6 | |||||
| Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC/ EN62040-3) | Dobbel konvertering: VFI-SS-111 | |||||
| Amplitudefaktor for last | Opptil 3 (THDU < 5 %) | |||||
| Lasteffektfaktor | 0,7 kapasitiv til 0,5 induktiv uten effektreduksjon | |||||
| Batteri (VRLA) | Ladeeffekt i % av utgangseffekt | 35 % ved ≤ 80 % last, 12 % ved 100 % last | 40 % ved ≤ 80 % last, 15 % ved 100 % last | |||
| Maksimum ladeeffekt (kW) | 150 ved 100 % last, 437 ved <80 % last | 187,5 ved 100 % last, 500 ved <80 % last | ||||
| Nominell batterispenning (VDC) | 480 | |||||
| Nominell flytespenning (VDC) | 546 | |||||
| Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) | 384 | |||||
| Spenning på slutten av utladning (ingen last) (VDC) | 420 | |||||
| Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) | 2724 | |||||
| Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) | 3405 | |||||
| Maksimal kortslutningsgrad | 50 kA | |||||
| Maksimum batteribackuptid | 1 time | |||||
| Temperaturkompensasjon (per celle) | –3,3 mV per °C for T ≥ 25 °C, 0 mV per °C for T < 25 °C | |||||
| Rippelstrøm | < 5 % C20 (5 minutters backuptid) | |||||
| Batteritest | Manuell/automatisk (valgbar) | |||||
| Dyputladningsbeskyttelse | Ja | |||||
| Oppladning i henhold til batteritemperatur | Ja | |||||