990-5850N-025

Dane techniczne zasilacza UPS 1250 kW z szafą we/wy 1250 kW

  Napięcie (V) 380 400 415 440 480
Wejście Połączenia IEC: L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3 + G *
Zakres napięcia wejściowego (V)* 340-456 340-480 353-498 374-528 408-576
Częstotliwość (Hz) 40-70
Znamionowy prąd wejściowy (A)

2041

1937

1865

1750

1615

Maksymalny prąd wejściowy (A)*

2303

2212

2130

1999

1893

Limit prądu wejściowego (A) 2225 2080 1900
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 100 kA RMS
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <3% przy 100% obciążenia, <4% przy 50% obciążenia<9% przy 25% obciążenia
Wejściowy współczynnik mocy 0,99 przy >40% obciążenia, 0,98 przy >20% obciążenia, 0,97 przy >10% obciążenia
Ochrona Styczniki
Czas narastania Adaptacyjny 1-300 s
Obejście Połączenia IEC: L1, L2, L3,N, PE lub L1, L2, L3, PE *
UL: L1, L2, L3, G lub L1, L2, L3, N, G
Zakres napięcia obejścia (V) 342-418 360-440 374-457 396-484 432-528
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60
Zakres częstotliwości (Hz) Programowalne: ±0,1, ±3, ±10. Domyślny to ±3
Znamionowy prąd obejścia (A)

2033

1931

1862

1756

1605

Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 100 kA Icw
Tyrystor I²t (kA*s²) 9680 9165
Wyzwalacz magnetyczny BF2 39 kA
Ochrona We/Wy 1250 kW ze wstępnie zamontowanym urządzeniem rozłączającym prąd zwrotny BF2: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym
We/Wy 1250 kW z zamontowanym GVXOPT001: Przełącznik z zabezpieczeniem przed napięciem zwrotnym
Wyjście Połączenia IEC: L1, L2, L3, N, PE lub L1, L2, L3, PE
UL: L1, L2, L3, G, GEC* lub L1, L2, L3, N, G
Zdolność przeciążeniowa Normalny tryb pracy: 150% przez 1 minutę, 125% przez 10 minut
Praca bateryjna: 128% przez 10 sekund, 115% przez 1 minutę
Praca w trybie obejścia: 110%* ciągle, 1000% dla 60 ms
Tolerancja napięcia wyjściowego Obciążenie symetryczne: ±1%, Obciążenie niesymetryczne: ±3%
Reakcja na obciążenie dynamiczne ±5% po 2 ms, ±1% po 50 ms
Współczynnik mocy wyjściowej 1
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 1899 1804 1739 1640 1504
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecane zabezpieczenie od strony sieci oraz przekroje kabli – IEC”.
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* 100 kA RMS
Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne).
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2% przy 100% obciążenia liniowego, <3% przy 100% obciążenia nieliniowego
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 (synchronizacja z obejściem), 50/60 Hz 0,1% (bez synchronizacji z bypassem)
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne: 0,25; 0,5; 1; 2; 4, 6
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) Podwójna konwersja: VFI-SS-111
Współczynnik szczytu obciążenia Do 3 (THDU < 5%)
Współczynnik mocy obciążenia Od 0,7 pojemnościowy do 0,5 indukcyjny bez obniżenia
Bateria (VRLA) Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 35% przy obciążeniu ≤80%, 12% przy obciążeniu 100% 40% przy obciążeniu ≤80%, 15% przy obciążeniu 100%
Maksymalna moc ładowarki (kW) 150 przy 100% obciążenia, 437 przy <80% obciążenia 187,5 przy 100% obciążenia, 500 przy <80% obciążenia
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) 480
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) 546
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) 384
Końcowe napięcie rozładowania (brak obciążenia) (VDC) 420
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 2724
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 3405
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego 50 kA
Maksymalny czas podtrzymania bateryjnego 1 godzina
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) -3,3 mV na °C dla T ≥ 25°C, 0 mV na °C dla T < 25°C
Prąd tętniący < 5% C20 (5 minut podtrzymania bateryjnego)
Test baterii Ręczny/automatyczny (do wyboru)
Ochrona przed głębokim rozładowaniem Tak
Ponowne ładowanie zgodnie z temperaturą baterii Tak
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.