ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ UPS ขนาด 300 kW
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
การเชื่อมต่ออินพุต |
รองรับสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, Pe)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตขั้นต่ำ (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
ช่วงความถี่อินพุต (Hz) |
40 - 70 |
|||
|
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
480 | 456 | 439 | 411 |
|
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)* |
531 | 510 | 491 | 460 |
|
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
534 | 499 | ||
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลด 100% |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังอินพุต |
0.99 ที่โหลด >40% |
|||
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
|
การป้องกันกระแสย้อนกลับ |
ตัวสัมผัส |
|||
|
ไต่ระดับ |
ปรับระดับ 1 - 40 วินาที |
|||
|
การเชื่อมต่อบายพาส |
รองรับสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นต่ำ (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นสูงสุด (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
ความถี่บายพาส (Hz) |
50 หรือ 60 |
|||
|
ช่วงความถี่บายพาส (Hz) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: +/-0.1, +/-3, +/-10. ค่าเริ่มต้นคือ +/-3 |
|||
|
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
460 | 437 | 422 | 398 |
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
| ไทริสเตอร์ I²t (kA*s²) | 7220* สำหรับระบบที่มีตู้ I/O ขนาด 1000 กิโลวัตต์ 16245*สำหรับระบบที่มีตู้ I/O ขนาด 1500 กิโลวัตต์ |
|||
| การทริปโดยอํานาจสนามแม่เหล็ก BF2 | 39 kA | |||
|
การป้องกัน |
สวิตช์การขึ้นรูปพร้อมการทริปสำหรับการป้องกันกระแสย้อนกลับ |
|||
|
การเชื่อมต่อเอาท์พุต |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา 1 นาที (การทำงานปกติ) |
|||
|
ความคลาดเคลื่อนแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต |
โหลดที่สมดุล: +/- 1% |
|||
| การตอบสนองโหลดไดนามิก | +/- 5% หลังจาก 2 ms +/- 1% หลังจาก 50 ms |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังเอาต์พุต |
1 |
|||
|
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) |
456 | 433 | 417 | 394 |
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) |
<2% ที่โหลดแบบเชิงเส้น 100% |
|||
|
ความถี่เอาต์พุต (Hz) |
50/60 (ซิงโครไนซ์กับบายพาส), 50/60 Hz +/-0.1% (ดำเนินการอิสระ) |
|||
|
อัตรา Slew (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC/EN62040-3) |
การแปลงคู่: VFI-SS-111 |
|||
|
ค่าตัวประกอบยอดคลื่นโหลด |
สูงสุด 3 (THDU < 5%) |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังโหลด |
0.7 แบบนำ ถึง 0.5 แบบตามโดยไม่มีการลดอัตรากำลังไฟฟ้า |
|||
|
กำลังการชาร์จคิดเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาต์พุต |
35% ที่โหลด ≤ 80% |
|||
| กำลังการชาร์จสูงสุด (W) | 36,000 ที่โหลด 100% 105,000 ที่โหลด <80% |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) |
480 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) |
546 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (โหลดเต็มที่) (VDC) |
384 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (ไม่มีโหลด) (VDC) |
420 |
|||
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) |
654 | 654 | 654 | 654 |
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) |
817 | 817 | 817 | 817 |
|
เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด |
ไม่จำกัด |
|||
|
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) |
-3.3 mV ต่อ °C สำหรับ T ≥ 25 °C |
|||
|
กระแสกระเพื่อม |
< 5% C20 (เวลาสำรอง 5 นาที) |
|||
|
การทดสอบแบตเตอรี่ |
แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) |
|||
|
การป้องกันการคลายประจุถึงจุดต่ำสุด |
ใช่ |
|||
|
การชาร์จใหม่ตามอุณหภูมิแบตเตอรี่ |
ใช่ |
|||
การกระจายความร้อน (BTU/ชม.) สำหรับ UPS ขนาด 300 kW
|
การทำงานปกติ |
โหมดประหยัด |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
12334 |
11773 |
11773 |
11773 |
5000 |
5000 |
5000 |
5361 |
| 50% |
19463 |
18362 |
18362 |
19149 |
6095 |
6095 |
6095 |
6341 |
| 75% |
27906 |
26260 |
26260 |
27335 |
7513 |
7513 |
7513 |
7616 |
| 100% |
38417 |
36217 |
36217 |
37128 |
9170 |
9170 |
9170 |
9107 |
|
ECOnversion |
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
5704 |
6004 |
5978 |
5978 |
12353 |
12353 |
12353 |
12353 |
| 50% |
6586 |
6857 |
6742 |
6742 |
20392 |
20392 |
20392 |
20392 |
| 75% |
7785 |
8012 |
7766 |
7766 |
29227 |
29227 |
29227 |
29227 |
| 100% |
9283 |
9436 |
9032 |
9032 |
39199 |
39199 |
39199 |
39199 |
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ UPS ขนาด 500 kW
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
การเชื่อมต่ออินพุต |
รองรับสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, Pe)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตขั้นต่ำ (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
ช่วงความถี่อินพุต (Hz) |
40 - 70 |
|||
|
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
800 | 760 | 731 | 685 |
|
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)* |
886 | 851 | 819 | 767 |
|
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
890 |
832 |
||
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลด 100% |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังอินพุต |
0.99 ที่โหลด >40% |
|||
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
|
การป้องกันกระแสย้อนกลับ |
ตัวสัมผัส |
|||
|
ไต่ระดับ |
ปรับระดับ 1 - 40 วินาที |
|||
|
การเชื่อมต่อบายพาส |
รองรับสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นต่ำ (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นสูงสุด (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
ความถี่บายพาส (Hz) |
50 หรือ 60 |
|||
|
ช่วงความถี่บายพาส (Hz) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: +/-0.1, +/-3, +/-10. ค่าเริ่มต้นคือ +/-3 |
|||
|
กระแสไฟบายพาสที่กำหนด (A) |
767 | 729 | 703 | 663 |
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
| ไทริสเตอร์ I²t (kA*s²) | 7220* สำหรับระบบที่มีตู้ I/O ขนาด 1000 กิโลวัตต์ 16245*สำหรับระบบที่มีตู้ I/O ขนาด 1500 กิโลวัตต์ |
|||
| การทริปโดยอํานาจสนามแม่เหล็ก BF2 | 39 kA | |||
|
การป้องกัน |
สวิตช์การขึ้นรูปพร้อมการทริปสำหรับการป้องกันกระแสย้อนกลับ |
|||
|
การเชื่อมต่อเอาท์พุต |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา 1 นาที (การทำงานปกติ) |
|||
|
ความคลาดเคลื่อนแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต |
โหลดที่สมดุล: +/- 1% |
|||
| การตอบสนองโหลดไดนามิก | +/- 5% หลังจาก 2 ms +/- 1% หลังจาก 50 ms |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังเอาต์พุต |
1 |
|||
|
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) |
760 | 722 | 696 | 656 |
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) |
<2% ที่โหลดแบบเชิงเส้น 100% |
|||
|
ความถี่เอาต์พุต (Hz) |
50/60 (ซิงโครไนซ์กับบายพาส), 50/60 Hz +/-0.1% (ดำเนินการอิสระ) |
|||
|
อัตรา Slew (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC/EN62040-3) |
การแปลงคู่: VFI-SS-111 |
|||
|
ค่าตัวประกอบยอดคลื่นโหลด |
สูงสุด 3 (THDU < 5%) |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังโหลด |
0.7 แบบนำ ถึง 0.5 แบบตามโดยไม่มีการลดอัตรากำลังไฟฟ้า |
|||
|
กำลังการชาร์จคิดเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาต์พุต |
35% ที่โหลด ≤ 80% |
|||
| กำลังการชาร์จสูงสุด (W) | 60,000 ที่โหลด 100% 175,000 ที่โหลด <80% |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) |
480 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) |
546 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (โหลดเต็มที่) (VDC) |
384 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (ไม่มีโหลด) (VDC) |
420 |
|||
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) |
1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) |
1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
|
เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด |
ไม่จำกัด |
|||
|
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) |
-3.3 mV ต่อ °C สำหรับ T ≥ 25 °C |
|||
|
กระแสกระเพื่อม |
< 5% C20 (เวลาสำรอง 5 นาที) |
|||
|
การทดสอบแบตเตอรี่ |
แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) |
|||
|
การป้องกันการคลายประจุถึงจุดต่ำสุด |
ใช่ |
|||
|
การชาร์จใหม่ตามอุณหภูมิแบตเตอรี่ |
ใช่ |
|||
การกระจายความร้อน (BTU/ชม.) สำหรับ UPS ขนาด 500 kW
|
การทำงานปกติ |
โหมดประหยัด |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
17309 |
16387 |
16387 |
16387 |
5618 |
5618 |
5618 |
6056 |
| 50% |
32774 |
30938 |
30938 |
31396 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
| 75% |
53313 |
50542 |
50542 |
50542 |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
| 100% |
86017 |
82260 |
82260 |
75723 |
13758 |
13758 |
13758 |
13758 |
|
ECOnversion |
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
6495 |
6495 |
6495 |
7155 |
18234 |
18234 |
18234 |
18234 |
| 50% |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
| 75% |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
53313 |
53313 |
53313 |
53313 |
| 100% |
15493 |
13758 |
13758 |
13758 |
78519 |
78519 |
78519 |
78519 |
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ UPS ขนาด 625 kW
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
การเชื่อมต่ออินพุต |
รองรับสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, Pe)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตขั้นต่ำ (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
ช่วงความถี่อินพุต (Hz) |
||||
|
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
1001 | 950 | 914 | 853 |
|
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)* |
1107 | 1063 | 1024 | 956 |
|
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
1113 |
1040 | ||
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลด 100% |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังอินพุต |
0.99 ที่โหลด >40% |
|||
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
|
การป้องกันกระแสย้อนกลับ |
ตัวสัมผัส |
|||
|
ไต่ระดับ |
ปรับระดับ 1 - 40 วินาที |
|||
|
การเชื่อมต่อบายพาส |
รองรับสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นต่ำ (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นสูงสุด (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
ความถี่บายพาส (Hz) |
50 หรือ 60 |
|||
|
ช่วงความถี่บายพาส (Hz) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: +/-0.1, +/-3, +/-10. ค่าเริ่มต้นคือ +/-3 |
|||
|
กระแสไฟบายพาสที่กำหนด (A) |
959 | 911 | 878 | 828 |
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
| ไทริสเตอร์ I²t (kA*s²) | 7220* | |||
| การทริปโดยอํานาจสนามแม่เหล็ก BF2 | 39 kA | |||
|
การป้องกัน |
สวิตช์การขึ้นรูปพร้อมการทริปสำหรับการป้องกันกระแสย้อนกลับ |
|||
|
การเชื่อมต่อเอาท์พุต |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา 1 นาที (การทำงานปกติ) |
|||
|
ความคลาดเคลื่อนแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต |
โหลดที่สมดุล: +/- 1% |
|||
| การตอบสนองโหลดไดนามิก | +/- 5% หลังจาก 2 ms +/- 1% หลังจาก 50 ms |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังเอาต์พุต |
1 |
|||
|
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) |
950 | 902 | 870 | 820 |
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) |
<2% ที่โหลดแบบเชิงเส้น 100% |
|||
|
ความถี่เอาต์พุต (Hz) |
50/60 (ซิงโครไนซ์กับบายพาส), 50/60 Hz +/-0.1% (ดำเนินการอิสระ) |
|||
|
อัตรา Slew (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC/EN62040-3) |
การแปลงคู่: VFI-SS-111 |
|||
|
ค่าตัวประกอบยอดคลื่นโหลด |
สูงสุด 3 (THDU < 5%) |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังโหลด |
0.7 แบบนำ ถึง 0.5 แบบตามโดยไม่มีการลดอัตรากำลังไฟฟ้า |
|||
|
กำลังการชาร์จคิดเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาต์พุต |
35% ที่โหลด ≤ 80% |
|||
| กำลังการชาร์จสูงสุด (W) | 75,000 ที่โหลด 100% 218,750 ที่โหลด <80% |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) |
480 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) |
546 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (โหลดเต็มที่) (VDC) |
384 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (ไม่มีโหลด) (VDC) |
420 |
|||
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) |
1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) |
1703 | 1703 | 1703 | 1703 |
|
เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด |
ไม่จำกัด |
|||
|
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) |
-3.3 mV ต่อ °C สำหรับ T ≥ 25 °C |
|||
|
กระแสกระเพื่อม |
< 5% C20 (เวลาสำรอง 5 นาที) |
|||
|
การทดสอบแบตเตอรี่ |
แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) |
|||
|
การป้องกันการคลายประจุถึงจุดต่ำสุด |
ใช่ |
|||
|
การชาร์จใหม่ตามอุณหภูมิแบตเตอรี่ |
ใช่ |
|||
การกระจายความร้อน (BTU/ชม.) สำหรับ UPS ขนาด 625 kW
|
การทำงานปกติ |
โหมดประหยัด |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
22793 |
21636 |
21636 |
21636 |
7570 |
7570 |
7570 |
7022 |
| 50% |
40967 |
38672 |
38672 |
38672 |
10770 |
10770 |
10770 |
10227 |
| 75% |
64907 |
61451 |
61451 |
59728 |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
| 100% |
95818 |
91170 |
91170 |
86543 |
19367 |
19367 |
19367 |
17198 |
|
ECOnversion |
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
8119 |
8119 |
8119 |
8944 |
22793 |
22793 |
22793 |
22793 |
| 50% |
10770 |
10770 |
10770 |
10770 |
39818 |
39818 |
39818 |
39818 |
| 75% |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
66641 |
66641 |
66641 |
66641 |
| 100% |
19367 |
19367 |
19367 |
18282 |
98149 |
98149 |
98149 |
98149 |
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ UPS ขนาด 750 kW
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
การเชื่อมต่ออินพุต |
รองรับสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, Pe)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตขั้นต่ำ (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
ช่วงความถี่อินพุต (Hz) |
40 - 70 |
|||
|
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
1201 | 1139 | 1097 | 1029 |
|
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)* |
1328 | 1276 | 1229 | 1153 |
|
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
1335 |
1248 | ||
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลด 100% |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังอินพุต |
0.99 ที่โหลด >40% |
|||
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
|
การป้องกันกระแสย้อนกลับ |
ตัวสัมผัส |
|||
|
ไต่ระดับ |
ปรับระดับ 1 - 40 วินาที |
|||
|
การเชื่อมต่อบายพาส |
รองรับสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นต่ำ (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นสูงสุด (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
ความถี่บายพาส (Hz) |
50 หรือ 60 |
|||
|
ช่วงความถี่บายพาส (Hz) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: +/-0.1, +/-3, +/-10. ค่าเริ่มต้นคือ +/-3 |
|||
|
กระแสไฟบายพาสที่กำหนด (A) |
1151 | 1093 | 1054 | 994 |
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
| ไทริสเตอร์ I²t (kA*s²) | 7220* สำหรับระบบที่มีตู้ I/O ขนาด 1000 กิโลวัตต์ 16245*สำหรับระบบที่มีตู้ I/O ขนาด 1500 กิโลวัตต์ |
|||
| การทริปโดยอํานาจสนามแม่เหล็ก BF2 | 39 kA | |||
|
การป้องกัน |
สวิตช์การขึ้นรูปพร้อมการทริปสำหรับการป้องกันกระแสย้อนกลับ |
|||
|
การเชื่อมต่อเอาท์พุต |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา 1 นาที (การทำงานปกติ) |
|||
|
ความคลาดเคลื่อนแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต |
โหลดที่สมดุล: +/- 1% |
|||
| การตอบสนองโหลดไดนามิก | +/- 5% หลังจาก 2 ms +/- 1% หลังจาก 50 ms |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังเอาต์พุต |
1 |
|||
|
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) |
1140 | 1083 | 1043 | 984 |
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) |
<2% ที่โหลดแบบเชิงเส้น 100% |
|||
|
ความถี่เอาต์พุต (Hz) |
50/60 (ซิงโครไนซ์กับบายพาส), 50/60 Hz +/-0.1% (ดำเนินการอิสระ) |
|||
|
อัตรา Slew (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC/EN62040-3) |
การแปลงคู่: VFI-SS-111 |
|||
|
ค่าตัวประกอบยอดคลื่นโหลด |
สูงสุด 3 (THDU < 5%) |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังโหลด |
0.7 แบบนำ ถึง 0.5 แบบตามโดยไม่มีการลดอัตรากำลังไฟฟ้า |
|||
|
กำลังการชาร์จคิดเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาต์พุต |
35% ที่โหลด ≤ 80% |
|||
| กำลังการชาร์จสูงสุด (W) | 90,000 ที่โหลด 100% 262,500 ที่โหลด <80% |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) |
480 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) |
546 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (โหลดเต็มที่) (VDC) |
384 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (ไม่มีโหลด) (VDC) |
420 |
|||
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) |
1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) |
2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
|
เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด |
ไม่จำกัด |
|||
|
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) |
-3.3 mV ต่อ °C สำหรับ T ≥ 25 °C |
|||
|
กระแสกระเพื่อม |
< 5% C20 (เวลาสำรอง 5 นาที) |
|||
|
การทดสอบแบตเตอรี่ |
แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) |
|||
|
การป้องกันการคลายประจุถึงจุดต่ำสุด |
ใช่ |
|||
|
การชาร์จใหม่ตามอุณหภูมิแบตเตอรี่ |
ใช่ |
|||
การกระจายความร้อน (BTU/ชม.) สำหรับ UPS ขนาด 750 kW
|
การทำงานปกติ |
โหมดประหยัด |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
26656 |
25271 |
25271 |
25271 |
9084 |
9084 |
9084 |
9413 |
| 50% |
51926 |
49160 |
49160 |
47782 |
12924 |
12924 |
12924 |
12272 |
| 75% |
86236 |
82053 |
82053 |
77888 |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
| 100% |
134684 |
129025 |
129025 |
117778 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
|
ECOnversion |
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
9742 |
9742 |
9742 |
10733 |
27351 |
27351 |
27351 |
27351 |
| 50% |
12924 |
12924 |
12924 |
12924 |
47782 |
47782 |
47782 |
47782 |
| 75% |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
79969 |
79969 |
79969 |
79969 |
| 100% |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
117778 |
117778 |
117778 |
117778 |
ข้อมูลจำเพาะสำหรับ UPS ขนาด 1000 kW
| แรงดันไฟฟ้า (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
การเชื่อมต่ออินพุต |
รองรับสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, Pe)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตขั้นต่ำ (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
ช่วงความถี่อินพุต (Hz) |
40 - 70 |
|||
|
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
1601 | 1519 | 1463 | 1370 |
|
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A)* |
1771 | 1702 | 1638 | 1534 |
|
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
1780 |
1664 | ||
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลด 100% |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังอินพุต |
0.99 ที่โหลด >40% |
|||
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
|
การป้องกันกระแสย้อนกลับ |
ตัวสัมผัส |
|||
|
ไต่ระดับ |
ปรับระดับ 1 - 40 วินาที |
|||
|
การเชื่อมต่อบายพาส |
รองรับสายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นต่ำ (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
แรงดันไฟฟ้าบายพาสขั้นสูงสุด (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
ความถี่บายพาส (Hz) |
50 หรือ 60 |
|||
|
ช่วงความถี่บายพาส (Hz) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: +/-0.1, +/-3, +/-10. ค่าเริ่มต้นคือ +/-3 |
|||
|
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
1535 | 1458 | 1405 | 1325 |
|
ระดับอินพุตต้านทานลัดวงจรสูงสุด |
Icw = 100 kA RMS แบบสมมาตร |
|||
| ไทริสเตอร์ I²t (kA*s²) | 7220* สำหรับระบบที่มีตู้ I/O ขนาด 1000 กิโลวัตต์ 16245*สำหรับระบบที่มีตู้ I/O ขนาด 1500 กิโลวัตต์ |
|||
| การทริปโดยอํานาจสนามแม่เหล็ก BF2 | 39 kA | |||
|
การป้องกัน |
สวิตช์การขึ้นรูปพร้อมการทริปสำหรับการป้องกันกระแสย้อนกลับ |
|||
|
การเชื่อมต่อเอาท์พุต |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) หรือสายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา 1 นาที (การทำงานปกติ) |
|||
|
ความคลาดเคลื่อนแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต |
โหลดที่สมดุล: +/- 1% |
|||
| การตอบสนองโหลดไดนามิก | +/- 5% หลังจาก 2 ms +/- 1% หลังจาก 50 ms |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังเอาต์พุต |
1 |
|||
|
กระแสไฟเอาท์พุตที่กำหนด (A) |
1519 | 1443 | 1391 | 1312 |
|
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) |
<2% ที่โหลดแบบเชิงเส้น 100% |
|||
|
ความถี่เอาต์พุต (Hz) |
50/60 (ซิงโครไนซ์กับบายพาส), 50/60 Hz +/-0.1% (ดำเนินการอิสระ) |
|||
|
อัตรา Slew (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC/EN62040-3) |
การแปลงคู่: VFI-SS-111 |
|||
|
ค่าตัวประกอบยอดคลื่นโหลด |
สูงสุด 3 (THDU < 5%) |
|||
|
ค่าตัวประกอบกำลังโหลด |
0.7 แบบนำ ถึง 0.5 แบบตามโดยไม่มีการลดอัตรากำลังไฟฟ้า |
|||
|
กำลังการชาร์จคิดเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาต์พุต |
35% ที่โหลด ≤ 80% |
|||
| การชาร์จกำลังไฟฟ้าสูงสุด (W) | 120,000 ที่โหลด 100% 350,000 ที่โหลด <80% |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) |
480 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) |
546 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (โหลดเต็มที่) (VDC) |
384 |
|||
|
แรงดันไฟฟ้าเมื่อสิ้นสุดการคายประจุ (ไม่มีโหลด) (VDC) |
420 |
|||
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A) |
2179 | 2179 | 2179 | 2179 |
|
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A) |
2724 | 2724 | 2724 | 2724 |
|
เวลาสำรองแบตเตอรี่สูงสุด |
ไม่จำกัด |
|||
|
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) |
-3.3 mV ต่อ °C สำหรับ T ≥ 25 °C |
|||
|
กระแสกระเพื่อม |
< 5% C20 (เวลาสำรอง 5 นาที) |
|||
|
การทดสอบแบตเตอรี่ |
แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) |
|||
|
การป้องกันการคลายประจุถึงจุดต่ำสุด |
ใช่ |
|||
|
การชาร์จใหม่ตามอุณหภูมิแบตเตอรี่ |
ใช่ |
|||
การกระจายความร้อน (BTU/ชม.) สำหรับ UPS ขนาด 1000 kW
|
การทำงานปกติ |
โหมดประหยัด |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
36468 |
34617 |
34617 |
33888 |
12112 |
12112 |
12112 |
12112 |
| 50% |
71083 |
67389 |
67389 |
60137 |
17232 |
17232 |
17232 |
16362 |
| 75% |
123390 |
117778 |
117778 |
98514 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
| 100% |
187156 |
179579 |
179579 |
149141 |
30987 |
30987 |
30987 |
29251 |
|
ECOnversion |
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โหลด | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25% |
13334 |
13334 |
13334 |
14313 |
36468 |
35819 |
36468 |
36468 |
| 50% |
17254 |
17254 |
17254 |
16956 |
63710 |
62976 |
63710 |
63710 |
| 75% |
24358 |
24358 |
24358 |
22496 |
106625 |
104128 |
106625 |
106625 |
| 100% |
31342 |
31342 |
31342 |
29428 |
157038 |
156664 |
157038 |
157038 |
ระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำและขนาดสาย
อันตราย |
|---|
|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
จำเป็นต้องใช้เบรกเกอร์ที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการป้องกันฝั่งต้นน้ำ เวลาตัดการเชื่อมต่อกระแสไฟรั่วสูงสุด:
360 วินาทีที่อินพุต 200%
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.12 และ B.52.13 ของ IEC 60364–5–52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C
-
ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม
-
วิธีการติดตั้ง F
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้นตามค่าตัวประกอบการปรับแก้ของ IEC
ระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำและขนาดสายสำหรับ UPS ขนาด 300 kW
|
OCPD สูงสุด (A) |
ตัวนำไฟฟ้าต่อทองแดง/อลูมิเนียมเฟส (มม.²) |
ตัวนำไฟฟ้า PE (มม.²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| อินพุต | 630* | 630* | 630* | 630* | 2 x 95/ 2 x 150 |
2 x 95/ 2 x 150 |
2 x 95/ 2 x 150 |
2 x 120/ 2 x 185 |
1 x 95/ 1 x 150 |
1 x 95/ 1 x 150 |
1 x 95/ 1 x 150 |
1 x 120/ 1 x 185 |
| บายพาส | 630* | 630* | 630* | 630* | 1 x 185/ 2 x 120 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 95/ 1 x 120 |
1 x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
| เอาต์พุต | 630* | 630* | 630* | 630* | 1 x 185/ 2 x 120 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 95/ 1 x 120 |
1 x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
| แบตเตอรี่ | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
ระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำและขนาดสายสำหรับ UPS ขนาด 500 kW
|
OCPD สูงสุด (A) |
ตัวนำไฟฟ้าต่อทองแดง/อลูมิเนียมเฟส (มม.²) |
ตัวนำไฟฟ้า PE (มม.²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| อินพุต | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 2 x 240/ 3 x 185 |
2 x 240/ 3 x 185 |
2 x 240/ 3 x 185 |
2x185/ 3x185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
| บายพาส | 800* | 800* | 800* | 800* | 2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 150/ 2 x 240 |
2 x 150/ 2 x 240 |
2 x 150/ 2 x 240 |
1 x 185/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| เอาต์พุต | 800* | 800* | 800* | 800* | 2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 150/ 2 x 240 |
2 x 150/ 2 x 240 |
2 x 150/ 2 x 240 |
1 x 185/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| แบตเตอรี่ | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3 x 185/ 4 x 185 |
3 x 185/ 4 x 185 |
3 x 185/ 4 x 185 |
3 x 185/ 4 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
ระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำและขนาดสายสำหรับ UPS ขนาด 625 kW
|
OCPD สูงสุด (A) |
ตัวนำไฟฟ้าต่อทองแดง/อลูมิเนียมเฟส (มม.²) |
ตัวนำไฟฟ้า PE (มม.²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| อินพุต |
1250* |
1250* |
1250* |
1250* | 3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
| บายพาส | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
2x185/ 3x185 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
1x185/ 2x240 |
| เอาต์พุต | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
3 x 185/ 3 x 240 |
2x185/ 3x185 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
1x185/ 2x240 |
| แบตเตอรี่ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
ระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำและขนาดสายสำหรับ UPS ขนาด 750 kW
|
OCPD สูงสุด (A) |
ตัวนำไฟฟ้าต่อทองแดง/อลูมิเนียมเฟส (มม.²) |
ตัวนำไฟฟ้า PE (มม.²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| อินพุต | 1600* | 1600* | 1600* | 1250* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x185 4x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| บายพาส | 1250* | 1250* | 1250* | 1000* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
1x240/ 2x240 |
| เอาต์พุต | 1250* | 1250* | 1250* | 1000* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
1x240/ 2x240 |
| แบตเตอรี่ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
ระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำและขนาดสายสำหรับ UPS ขนาด 1000 kW
|
OCPD สูงสุด (A) |
ตัวนำไฟฟ้าต่อทองแดง/อลูมิเนียมเฟส (มม.²) |
ตัวนำไฟฟ้า PE (มม.²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| อินพุต | 2000* | 2000* | 2000* | 2000* | 4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
| บายพาส | 1600* | 1600* | 1600* | 1600* | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| เอาต์พุต | 1600* | 1600* | 1600* | 1600* | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| แบตเตอรี่ | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
|
ขนาดน็อต |
แรงบิด |
|---|---|
|
M6 |
5 Nm (3.69 lb-ft) |
|
M8 |
17.5 Nm (12.91 lb-ft) |
|
M10 |
30 Nm (22 lb-ft) |
|
M12 |
50 Nm (36.87 lb-ft) |
น้ำหนักและขนาดสำหรับ UPS พร้อมตู้ I/O ขนาด 1000 kW
| หมายเลขชิ้นส่วน |
ชิ้นส่วน |
น้ำหนัก กก. (ปอนด์) |
สูง มม. (นิ้ว) |
กว้าง มม. (นิ้ว) |
ลึก มม. (นิ้ว) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVX300K300HS GVX500K500HS GVX500K750HS GVX500K1000HS |
รวมทั้งหมด – ตู้ไฟ – ตู้ I/O |
1880 (4145) 2x540 (2x1190) 800 (1764) |
1970 (77.6) |
2700 (106) |
900 (35.4) |
| GVX750K500HS GVX625K625HS GVX750K750HS GVX625K1000HS GVX750K1000HS |
รวมทั้งหมด – ตู้ไฟ – ตู้สวิตช์เปิดปิดเครื่อง |
2420 (5335) |
1970 (77.6) |
3300 (130.0) |
900 (35.4) |
| GVX1000K625HS GVX1000K750HS GVX1000K1000HS |
รวมทั้งหมด – ตู้ไฟ – ตู้สวิตช์เปิดปิดเครื่อง |
2960 (6526) |
1970 (77.6) |
3900 (153.5) |
900 (35.4) |
| GVX1250K1000HS | รวมทั้งหมด – ตู้ไฟ – ตู้สวิตช์เปิดปิดเครื่อง |
3500 (7716) 5x540 (5x1190) 800 (1764) |
1970 (77.6) |
4500 (177.2) 5x600 (5x23.6) 1500 (59.1) |
900 (35.4) |
อันตราย



