Teknik Özellikler
300 kW UPS teknik özellikleri
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Giriş bağlantıları |
3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum giriş gerilimi (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Maksimum giriş gerilimi (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Giriş frekans aralığı (Hz) |
40 – 70 |
|||
|
Nominal giriş akımı (A) |
480 | 456 | 439 | 411 |
|
Maksimum giriş akımı (A)* |
531 | 510 | 491 | 460 |
|
Giriş akımı sınırlama (A) |
534 | 499 | ||
|
Toplam harmonik bozulma (THDI) |
%100 yükte <%3 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
%40 üzeri yükte 0,99 |
|||
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
|
Geri besleme koruması |
Kontaktör |
|||
|
Rampa |
Uyumlu 1 – 40 San. |
|||
|
Bypass bağlantıları |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum bypass gerilimi (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Maksimum bypass gerilimi (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Bypass frekansı (Hz) |
50 veya 60 |
|||
|
Bypass frekans aralığı (Hz) |
Programlanabilir: +/-0,1, +/-3, +/-10. Varsayılan değer +/-3'tür. |
|||
|
Nominal bypass akımı (A) |
460 | 437 | 422 | 398 |
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
| Tristör I²t (kA*s²) | 7220* 1000 kW G/Ç kabinli
sistemler içindir 16245* 1500 kW G/Ç kabinli sistemler içindir |
|||
| BF2 manyetik trip | 39 kA | |||
|
Koruma |
Geri besleme koruması için trip kalıplı şalter |
|||
|
Çıkış bağlantıları |
4 telli (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 telli (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Aşırı yük kapasitesi |
1 dakika (normal çalışma)
için %150 |
|||
|
Çıkış gerilimi toleransı |
Dengeli yük: +/- %1 |
|||
| Dinamik yük tepkisi | 2 ms sonra +/- %5 50 ms sonra +/- %1 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
1 |
|||
|
Nominal çıkış akımı (A) |
456 | 433 | 417 | 394 |
|
Toplam harmonik bozulma (THDU) |
%100 lineer yükte <%2 |
|||
|
Çıkış frekansı (Hz) |
50/60 (bypass'a senkronize), 50/60 Hz +/-%0,1 (serbest çalışma) |
|||
|
Azami değişim hızı (Hz/san.) |
Programlanabilir: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/EN62040-3'e göre) |
Çift dönüşüm: VFI-SS-111 |
|||
|
Yük crest faktörü |
En fazla 3 (THDU < %5) |
|||
|
Yük güç faktörü |
Güç düşüşü olmadan 0,7 leading to 0,5 lagging |
|||
|
Çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü |
≤ %80 yükte %35 |
|||
| Maksimum şarj etme gücü (W) | %100 yükte 36.000 <%80 yükte 105.000 |
|||
|
Nominal akü gerilimi (VDC) |
480 |
|||
|
Nominal şarj gerilimi (VDC) |
546 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) |
384 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (yüksüz) (VDC) |
420 |
|||
|
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) |
654 | 654 | 654 | 654 |
|
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) |
817 | 817 | 817 | 817 |
|
Maksimum akü besleme süresi |
Sınırsız |
|||
|
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) |
T > = 25 °C için °C
başına -3.3 mV |
|||
|
Ripple akımı |
< %5 C20 (5 dakika yedekleme süresi) |
|||
|
Akü testi |
Manuel/otomatik (seçilebilir) |
|||
|
Derin deşarj koruması |
Evet |
|||
|
Akü sıcaklığına göre yeniden şarj |
Evet |
|||
300 kW UPS için Isı Yayma (BTU/sa)
|
Normal Çalışma |
ECO Modu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
12334 |
11773 |
11773 |
11773 |
5000 |
5000 |
5000 |
5361 |
| %50 |
19463 |
18362 |
18362 |
19149 |
6095 |
6095 |
6095 |
6341 |
| %75 |
27906 |
26260 |
26260 |
27335 |
7513 |
7513 |
7513 |
7616 |
| %100 |
38417 |
36217 |
36217 |
37128 |
9170 |
9170 |
9170 |
9107 |
|
ECOnversion |
Akü Çalışması |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
5704 |
6004 |
5978 |
5978 |
12353 |
12353 |
12353 |
12353 |
| %50 |
6586 |
6857 |
6742 |
6742 |
20392 |
20392 |
20392 |
20392 |
| %75 |
7785 |
8012 |
7766 |
7766 |
29227 |
29227 |
29227 |
29227 |
| %100 |
9283 |
9436 |
9032 |
9032 |
39199 |
39199 |
39199 |
39199 |
500 kW'lık UPS'in teknik özellikleri
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Giriş bağlantıları |
3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum giriş gerilimi (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Maksimum giriş gerilimi (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Giriş frekans aralığı (Hz) |
40 – 70 |
|||
|
Nominal giriş akımı (A) |
800 | 760 | 731 | 685 |
|
Maksimum giriş akımı (A)* |
886 | 851 | 819 | 767 |
|
Giriş akımı sınırlama (A) |
890 |
832 |
||
|
Toplam harmonik bozulma (THDI) |
%100 yükte <%3 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
%40 üzeri yükte 0,99 |
|||
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
|
Geri besleme koruması |
Kontaktör |
|||
|
Rampa |
Uyumlu 1 – 40 San. |
|||
|
Bypass bağlantıları |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum bypass gerilimi (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Maksimum bypass gerilimi (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Bypass frekansı (Hz) |
50 veya 60 |
|||
|
Bypass frekans aralığı (Hz) |
Programlanabilir: +/-0,1, +/-3, +/-10. Varsayılan değer +/-3'tür. |
|||
|
Nominal bypass akımı (A) |
767 | 729 | 703 | 663 |
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
| Tristör I²t (kA*s²) | 7220* 1000 kW G/Ç kabinli
sistemler içindir 16245* 1500 kW G/Ç kabinli sistemler içindir |
|||
| BF2 manyetik trip | 39 kA | |||
|
Koruma |
Geri besleme koruması için trip kalıplı şalter |
|||
|
Çıkış bağlantıları |
4 telli (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 telli (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Aşırı yük kapasitesi |
1 dakika (normal çalışma)
için %150 |
|||
|
Çıkış gerilimi toleransı |
Dengeli yük: +/- %1 |
|||
| Dinamik yük tepkisi | 2 ms sonra +/- %5 50 ms sonra +/- %1 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
1 |
|||
|
Nominal çıkış akımı (A) |
760 | 722 | 696 | 656 |
|
Toplam harmonik bozulma (THDU) |
%100 lineer yükte <%2 |
|||
|
Çıkış frekansı (Hz) |
50/60 (bypass'a senkronize), 50/60 Hz +/-%0,1 (serbest çalışma) |
|||
|
Azami değişim hızı (Hz/san.) |
Programlanabilir: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/EN62040-3'e göre) |
Çift dönüşüm: VFI-SS-111 |
|||
|
Yük crest faktörü |
En fazla 3 (THDU < %5) |
|||
|
Yük güç faktörü |
Güç düşüşü olmadan 0,7 leading to 0,5 lagging |
|||
|
Çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü |
≤ %80 yükte %35 |
|||
| Maksimum şarj etme gücü (W) | %100 yükte 60.000 <%80 yükte 175.000 |
|||
|
Nominal akü gerilimi (VDC) |
480 |
|||
|
Nominal şarj gerilimi (VDC) |
546 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) |
384 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (yüksüz) (VDC) |
420 |
|||
|
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) |
1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
|
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) |
1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
|
Maksimum akü besleme süresi |
Sınırsız |
|||
|
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) |
T > = 25 °C için °C
başına -3.3 mV |
|||
|
Ripple akımı |
< %5 C20 (5 dakika yedekleme süresi) |
|||
|
Akü testi |
Manuel/otomatik (seçilebilir) |
|||
|
Derin deşarj koruması |
Evet |
|||
|
Akü sıcaklığına göre yeniden şarj |
Evet |
|||
500 kW UPS için Isı Yayma (BTU/sa)
|
Normal Çalışma |
ECO Modu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
17309 |
16387 |
16387 |
16387 |
5618 |
5618 |
5618 |
6056 |
| %50 |
32774 |
30938 |
30938 |
31396 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
| %75 |
53313 |
50542 |
50542 |
50542 |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
| %100 |
86017 |
82260 |
82260 |
75723 |
13758 |
13758 |
13758 |
13758 |
|
ECOnversion |
Akü Çalışması |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
6495 |
6495 |
6495 |
7155 |
18234 |
18234 |
18234 |
18234 |
| %50 |
7747 |
7747 |
7747 |
7747 |
31855 |
31855 |
31855 |
31855 |
| %75 |
11620 |
11620 |
11620 |
10969 |
53313 |
53313 |
53313 |
53313 |
| %100 |
15493 |
13758 |
13758 |
13758 |
78519 |
78519 |
78519 |
78519 |
625 kW UPS teknik özellikleri
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Giriş bağlantıları |
3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum giriş gerilimi (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Maksimum giriş gerilimi (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Giriş frekans aralığı (Hz) |
||||
|
Nominal giriş akımı (A) |
1001 | 950 | 914 | 853 |
|
Maksimum giriş akımı (A)* |
1107 | 1063 | 1024 | 956 |
|
Giriş akımı sınırlama (A) |
1113 |
1040 | ||
|
Toplam harmonik bozulma (THDI) |
%100 yükte <%3 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
%40 üzeri yükte 0,99 |
|||
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
|
Geri besleme koruması |
Kontaktör |
|||
|
Rampa |
Uyumlu 1 – 40 San. |
|||
|
Bypass bağlantıları |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum bypass gerilimi (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Maksimum bypass gerilimi (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Bypass frekansı (Hz) |
50 veya 60 |
|||
|
Bypass frekans aralığı (Hz) |
Programlanabilir: +/-0,1, +/-3, +/-10. Varsayılan değer +/-3'tür. |
|||
|
Nominal bypass akımı (A) |
959 | 911 | 878 | 828 |
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
| Tristör I²t (kA*s²) | 7220* | |||
| BF2 manyetik trip | 39 kA | |||
|
Koruma |
Geri besleme koruması için trip kalıplı şalter |
|||
|
Çıkış bağlantıları |
4 telli (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 telli (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Aşırı yük kapasitesi |
1 dakika (normal çalışma)
için %150 |
|||
|
Çıkış gerilimi toleransı |
Dengeli yük: +/- %1 |
|||
| Dinamik yük tepkisi | 2 ms sonra +/- %5 50 ms sonra +/- %1 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
1 |
|||
|
Nominal çıkış akımı (A) |
950 | 902 | 870 | 820 |
|
Toplam harmonik bozulma (THDU) |
%100 lineer yükte <%2 |
|||
|
Çıkış frekansı (Hz) |
50/60 (bypass'a senkronize), 50/60 Hz +/-%0,1 (serbest çalışma) |
|||
|
Azami değişim hızı (Hz/san.) |
Programlanabilir: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/EN62040-3'e göre) |
Çift dönüşüm: VFI-SS-111 |
|||
|
Yük crest faktörü |
En fazla 3 (THDU < %5) |
|||
|
Yük güç faktörü |
Güç düşüşü olmadan 0,7 leading to 0,5 lagging |
|||
|
Çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü |
≤ %80 yükte %35 |
|||
| Maksimum şarj etme gücü (W) | %100 yükte 75.000 <%80 yükte 218.750 |
|||
|
Nominal akü gerilimi (VDC) |
480 |
|||
|
Nominal şarj gerilimi (VDC) |
546 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) |
384 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (yüksüz) (VDC) |
420 |
|||
|
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) |
1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
|
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) |
1703 | 1703 | 1703 | 1703 |
|
Maksimum akü besleme süresi |
Sınırsız |
|||
|
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) |
T > = 25 °C için °C
başına -3.3 mV |
|||
|
Ripple akımı |
< %5 C20 (5 dakika yedekleme süresi) |
|||
|
Akü testi |
Manuel/otomatik (seçilebilir) |
|||
|
Derin deşarj koruması |
Evet |
|||
|
Akü sıcaklığına göre yeniden şarj |
Evet |
|||
625 kW UPS için Isı Yayma (BTU/sa)
|
Normal Çalışma |
ECO Modu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
22793 |
21636 |
21636 |
21636 |
7570 |
7570 |
7570 |
7022 |
| %50 |
40967 |
38672 |
38672 |
38672 |
10770 |
10770 |
10770 |
10227 |
| %75 |
64907 |
61451 |
61451 |
59728 |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
| %100 |
95818 |
91170 |
91170 |
86543 |
19367 |
19367 |
19367 |
17198 |
|
ECOnversion |
Akü Çalışması |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
8119 |
8119 |
8119 |
8944 |
22793 |
22793 |
22793 |
22793 |
| %50 |
10770 |
10770 |
10770 |
10770 |
39818 |
39818 |
39818 |
39818 |
| %75 |
14525 |
14525 |
14525 |
13711 |
66641 |
66641 |
66641 |
66641 |
| %100 |
19367 |
19367 |
19367 |
18282 |
98149 |
98149 |
98149 |
98149 |
750 kW'lık UPS'in teknik özellikleri
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Giriş bağlantıları |
3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum giriş gerilimi (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Maksimum giriş gerilimi (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Giriş frekans aralığı (Hz) |
40 – 70 |
|||
|
Nominal giriş akımı (A) |
1201 | 1139 | 1097 | 1029 |
|
Maksimum giriş akımı (A)* |
1328 | 1276 | 1229 | 1153 |
|
Giriş akımı sınırlama (A) |
1335 |
1248 | ||
|
Toplam harmonik bozulma (THDI) |
%100 yükte <%3 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
%40 üzeri yükte 0,99 |
|||
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
|
Geri besleme koruması |
Kontaktör |
|||
|
Rampa |
Uyumlu 1 – 40 San. |
|||
|
Bypass bağlantıları |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum bypass gerilimi (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Maksimum bypass gerilimi (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Bypass frekansı (Hz) |
50 veya 60 |
|||
|
Bypass frekans aralığı (Hz) |
Programlanabilir: +/-0,1, +/-3, +/-10. Varsayılan değer +/-3'tür. |
|||
|
Nominal bypass akımı (A) |
1151 | 1093 | 1054 | 994 |
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
| Tristör I²t (kA*s²) | 7220* 1000 kW G/Ç kabinli
sistemler içindir 16245* 1500 kW G/Ç kabinli sistemler içindir |
|||
| BF2 manyetik trip | 39 kA | |||
|
Koruma |
Geri besleme koruması için trip kalıplı şalter |
|||
|
Çıkış bağlantıları |
4 telli (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 telli (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Aşırı yük kapasitesi |
1 dakika (normal çalışma)
için %150 |
|||
|
Çıkış gerilimi toleransı |
Dengeli yük: +/- %1 |
|||
| Dinamik yük tepkisi | 2 ms sonra +/- %5 50 ms sonra +/- %1 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
1 |
|||
|
Nominal çıkış akımı (A) |
1140 | 1083 | 1043 | 984 |
|
Toplam harmonik bozulma (THDU) |
%100 lineer yükte <%2 |
|||
|
Çıkış frekansı (Hz) |
50/60 (bypass'a senkronize), 50/60 Hz +/-%0,1 (serbest çalışma) |
|||
|
Azami değişim hızı (Hz/san.) |
Programlanabilir: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/EN62040-3'e göre) |
Çift dönüşüm: VFI-SS-111 |
|||
|
Yük crest faktörü |
En fazla 3 (THDU < %5) |
|||
|
Yük güç faktörü |
Güç düşüşü olmadan 0,7 leading to 0,5 lagging |
|||
|
Çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü |
≤ %80 yükte %35 |
|||
| Maksimum şarj etme gücü (W) | %100 yükte 90.000 <%80 yükte 262.500 |
|||
|
Nominal akü gerilimi (VDC) |
480 |
|||
|
Nominal şarj gerilimi (VDC) |
546 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) |
384 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (yüksüz) (VDC) |
420 |
|||
|
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) |
1634 | 1634 | 1634 | 1634 |
|
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) |
2043 | 2043 | 2043 | 2043 |
|
Maksimum akü besleme süresi |
Sınırsız |
|||
|
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) |
T > = 25 °C için °C
başına -3.3 mV |
|||
|
Ripple akımı |
< %5 C20 (5 dakika yedekleme süresi) |
|||
|
Akü testi |
Manuel/otomatik (seçilebilir) |
|||
|
Derin deşarj koruması |
Evet |
|||
|
Akü sıcaklığına göre yeniden şarj |
Evet |
|||
750 kW UPS için Isı Yayma (BTU/sa)
|
Normal Çalışma |
ECO Modu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
26656 |
25271 |
25271 |
25271 |
9084 |
9084 |
9084 |
9413 |
| %50 |
51926 |
49160 |
49160 |
47782 |
12924 |
12924 |
12924 |
12272 |
| %75 |
86236 |
82053 |
82053 |
77888 |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
| %100 |
134684 |
129025 |
129025 |
117778 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
|
ECOnversion |
Akü Çalışması |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
9742 |
9742 |
9742 |
10733 |
27351 |
27351 |
27351 |
27351 |
| %50 |
12924 |
12924 |
12924 |
12924 |
47782 |
47782 |
47782 |
47782 |
| %75 |
17430 |
17430 |
17430 |
16453 |
79969 |
79969 |
79969 |
79969 |
| %100 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
117778 |
117778 |
117778 |
117778 |
1000 kW'lık UPS'in teknik özellikleri
| Gerilim (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Giriş bağlantıları |
3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum giriş gerilimi (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Maksimum giriş gerilimi (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Giriş frekans aralığı (Hz) |
40 – 70 |
|||
|
Nominal giriş akımı (A) |
1601 | 1519 | 1463 | 1370 |
|
Maksimum giriş akımı (A)* |
1771 | 1702 | 1638 | 1534 |
|
Giriş akımı sınırlama (A) |
1780 |
1664 | ||
|
Toplam harmonik bozulma (THDI) |
%100 yükte <%3 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
%40 üzeri yükte 0,99 |
|||
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
|
Geri besleme koruması |
Kontaktör |
|||
|
Rampa |
Uyumlu 1 – 40 San. |
|||
|
Bypass bağlantıları |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 kablolu (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Minimum bypass gerilimi (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Maksimum bypass gerilimi (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Bypass frekansı (Hz) |
50 veya 60 |
|||
|
Bypass frekans aralığı (Hz) |
Programlanabilir: +/-0,1, +/-3, +/-10. Varsayılan değer +/-3'tür. |
|||
|
Nominal bypass akımı (A) |
1535 | 1458 | 1405 | 1325 |
|
Maksimum giriş kısa devre dayanımı |
Icw = 100 kA RMS simetrik |
|||
| Tristör I²t (kA*s²) | 7220* 1000 kW G/Ç kabinli
sistemler içindir 16245* 1500 kW G/Ç kabinli sistemler içindir |
|||
| BF2 manyetik trip | 39 kA | |||
|
Koruma |
Geri besleme koruması için trip kalıplı şalter |
|||
|
Çıkış bağlantıları |
4 telli (L1, L2, L3, N, PE) veya 3 telli (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Aşırı yük kapasitesi |
1 dakika (normal çalışma)
için %150 |
|||
|
Çıkış gerilimi toleransı |
Dengeli yük: +/- %1 |
|||
| Dinamik yük tepkisi | 2 ms sonra +/- %5 50 ms sonra +/- %1 |
|||
|
Giriş güç faktörü |
1 |
|||
|
Nominal çıkış akımı (A) |
1519 | 1443 | 1391 | 1312 |
|
Toplam harmonik bozulma (THDU) |
%100 lineer yükte <%2 |
|||
|
Çıkış frekansı (Hz) |
50/60 (bypass'a senkronize), 50/60 Hz +/-%0,1 (serbest çalışma) |
|||
|
Azami değişim hızı (Hz/san.) |
Programlanabilir: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
|
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/EN62040-3'e göre) |
Çift dönüşüm: VFI-SS-111 |
|||
|
Yük crest faktörü |
En fazla 3 (THDU < %5) |
|||
|
Yük güç faktörü |
Güç düşüşü olmadan 0,7 leading to 0,5 lagging |
|||
|
Çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü |
≤ %80 yükte %35 |
|||
| Maksimum şarj etme gücü (W) | %100 yükte 120.000 <%80 yükte 350.000 |
|||
|
Nominal akü gerilimi (VDC) |
480 |
|||
|
Nominal şarj gerilimi (VDC) |
546 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) |
384 |
|||
|
Deşarj sonu gerilim (yüksüz) (VDC) |
420 |
|||
|
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) |
2179 | 2179 | 2179 | 2179 |
|
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) |
2724 | 2724 | 2724 | 2724 |
|
Maksimum akü besleme süresi |
Sınırsız |
|||
|
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) |
T > = 25 °C için °C
başına -3.3 mV |
|||
|
Ripple akımı |
< %5 C20 (5 dakika yedekleme süresi) |
|||
|
Akü testi |
Manuel/otomatik (seçilebilir) |
|||
|
Derin deşarj koruması |
Evet |
|||
|
Akü sıcaklığına göre yeniden şarj |
Evet |
|||
1000 kW UPS için Isı Yayma (BTU/sa)
|
Normal Çalışma |
ECO Modu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
36468 |
34617 |
34617 |
33888 |
12112 |
12112 |
12112 |
12112 |
| %50 |
71083 |
67389 |
67389 |
60137 |
17232 |
17232 |
17232 |
16362 |
| %75 |
123390 |
117778 |
117778 |
98514 |
23240 |
23240 |
23240 |
21938 |
| %100 |
187156 |
179579 |
179579 |
149141 |
30987 |
30987 |
30987 |
29251 |
|
ECOnversion |
Akü Çalışması |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
%25 |
13334 |
13334 |
13334 |
14313 |
36468 |
35819 |
36468 |
36468 |
| %50 |
17254 |
17254 |
17254 |
16956 |
63710 |
62976 |
63710 |
63710 |
| %75 |
24358 |
24358 |
24358 |
22496 |
106625 |
104128 |
106625 |
106625 |
| %100 |
31342 |
31342 |
31342 |
29428 |
157038 |
156664 |
157038 |
157038 |
Tavsiye Edilen Akım Koruma ve Kablo Kesitleri
TEHLİKE |
|---|
|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Yukarı yönlü koruma için hemen ulaşılabilen
sigorta gerekmektedir. Maksimum hata akım kesme zamanı:
%200 girişte 360 saniye.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364–5–52 standardının B.52.12 ve B.52.13 tablolarını temel almaktadır:
-
90°C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletkenlerin kullanımı
-
Kurulum yöntemi F
Ortam sıcaklığı 30°C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
300 kW UPS için Tavsiye Edilen Akım Koruma ve Kablo Boyutları
|
Maksimum OCPD (A) |
Faz Başına İletken Bakır / Alüminyum (mm²) |
PE İletken (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Giriş | 630* | 630* | 630* | 630* | 2
x 95/ 2 x 150 |
2
x 95/ 2 x 150 |
2
x 95/ 2 x 150 |
2
x 120/ 2 x 185 |
1
x 95/ 1 x 150 |
1
x 95/ 1 x 150 |
1
x 95/ 1 x 150 |
1 x 120/ 1 x 185 |
| Bypass | 630* | 630* | 630* | 630* | 1
x 185/ 2 x 120 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1
x 95/ 1 x 95 |
1
x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
| Çıkış | 630* | 630* | 630* | 630* | 1
x 185/ 2 x 120 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 150/ 2 x 95 |
1
x 95/ 1 x 120 |
1
x 95/ 1 x 95 |
1
x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
| Akü | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
500 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruması ve Kablo Kesitleri
|
Maksimum OCPD (A) |
Faz Başına İletken Bakır / Alüminyum (mm²) |
PE İletken (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Giriş | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2
x 240/ 3 x 185 |
2x185/ 3x185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1
x 240/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
| Bypass | 800* | 800* | 800* | 800* | 2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
1
x 185/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| Çıkış | 800* | 800* | 800* | 800* | 2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
2
x 150/ 2 x 240 |
1
x 185/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1
x 150/ 1 x 240 |
1 x 150/ 1 x 240 |
| Akü | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3 x 185/ 4 x 185 |
3 x 185/ 4 x 185 |
3 x 185/ 4 x 185 |
3 x 185/ 4 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
2 x 185/ 2 x 185 |
625 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruması ve Kablo Kesitleri
|
Maksimum OCPD (A) |
Faz Başına İletken Bakır / Alüminyum (mm²) |
PE İletken (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Giriş |
1250* |
1250* |
1250* |
1250* | 3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2 x 185/ 2 x 240 |
| Bypass | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2x185/ 3x185 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
1x185/ 2x240 |
| Çıkış | 1000* | 1000* | 1000* | 1000* | 3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
3
x 185/ 3 x 240 |
2x185/ 3x185 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
2
x 185/ 2 x 240 |
1x185/ 2x240 |
| Akü | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
3 x 240/ 4 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
2 x 240/ 2 x 240 |
750 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruması ve Kablo Kesitleri
|
Maksimum OCPD (A) |
Faz Başına İletken Bakır / Alüminyum (mm²) |
PE İletken (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Giriş | 1600* | 1600* | 1600* | 1250* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x185 4x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| Bypass | 1250* | 1250* | 1250* | 1000* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
1x240/ 2x240 |
| Çıkış | 1250* | 1250* | 1250* | 1000* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
1x240/ 2x240 |
| Akü | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
1000 kW UPS için Tavsiye Edilen Giriş Akım Koruma ve Kablo Kesitleri
|
Maksimum OCPD (A) |
Faz Başına İletken Bakır / Alüminyum (mm²) |
PE İletken (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Giriş | 2000* | 2000* | 2000* | 2000* | 4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
| Bypass | 1600* | 1600* | 1600* | 1600* | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| Çıkış | 1600* | 1600* | 1600* | 1600* | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| Akü | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
Tork Özellikleri
|
Cıvata boyutu |
Tork |
|---|---|
|
M6 |
5 Nm (3,69 lb-ft) |
|
M8 |
17,5 Nm (12,91 lb-ft) |
|
M10 |
30 Nm (22 lb-ft) |
|
M12 |
50 Nm (36,87 lb-ft) |
1000 kW G/Ç Kabinli UPS'lerin Ağırlık ve Boyutları
| Parça Numarası |
Parça |
Ağırlık kg (lbs) |
Yükseklik mm (inç) |
Genişlik mm (inç) |
Derinlik mm (inç) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVX300K300HS GVX500K500HS GVX500K750HS GVX500K1000HS |
Toplam – Güç Kabinleri – G/Ç Kabini |
1880
(4145) 2x540 (2x1190) 800 (1764) |
1970 (77,6) |
2700 (106) |
900 (35,4) |
| GVX750K500HS GVX625K625HS GVX750K750HS GVX625K1000HS GVX750K1000HS |
Toplam – Güç Kabinleri – G/Ç Kabini |
2420 (5335) |
1970 (77,6) |
3300 (130,0) |
900 (35,4) |
| GVX1000K625HS GVX1000K750HS GVX1000K1000HS |
Toplam – Güç Kabinleri – G/Ç Kabini |
2960 (6526) |
1970 (77,6) |
3900 (153,5) |
900 (35,4) |
| GVX1250K1000HS | Toplam – Güç Kabinleri – G/Ç Kabini |
3500 (7716) 5x540 (5x1190) 800 (1764) |
1970 (77,6) |
4500 (177,2) 5x600 (5x23,6) 1500 (59,1) |
900 (35,4) |
TEHLİKE



