Caractéristiques
Caractéristiques de l'ASI de 300 kW
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Connexions d'entrée |
3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension d'entrée minimale (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Tension d'entrée maximale (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Plage de fréquence d'entrée (Hz) |
40 - 70 |
|||
|
Courant d'entrée nominal (A) |
480 | 456 | 439 | 411 |
|
Courant d'entrée maximal (A)* |
531 | 510 | 491 | 460 |
|
Limitation du courant d'entrée (A) |
534 | 499 | ||
|
Distorsion harmonique totale (THDI) |
< 3 % à 100 % de la charge |
|||
|
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 à > 40 % de la charge |
|||
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
|
Protection backfeed |
Contacteurs |
|||
|
Rampe en courant du redresseur |
Adaptatif 1 - 40 s |
|||
|
Connexions bypass |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension de bypass minimale (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Tension de bypass maximale (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Fréquence de bypass (Hz) |
50 ou 60 |
|||
|
Plage de fréquence de bypass (Hz) |
Programmable : +/-0,1, +/-3, +/-10. La valeur par défaut est +/- 3. |
|||
|
Courant nominal de bypass (A) |
460 | 437 | 422 | 398 |
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
| Thyristor I²t (kA*s²) | 7 220* pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 000 kW 16 245* pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 500 kW |
|||
| Déclenchement magnétique Backfeed | 39 kA | |||
|
Protection |
Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed |
|||
|
Connexions de sortie |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Capacité de surcharge |
150 % pendant 1 minute (mode normal) |
|||
|
Tolérance de tension de sortie |
Charge équilibrée : +/- 1 % |
|||
| Réponse dynamique à l'impact de charge | +/- 5 % après 2 ms +/- 1 % après 50 ms |
|||
|
Facteur de puissance de sortie |
1 |
|||
|
Courant de sortie nominal (A) |
456 | 433 | 417 | 394 |
|
Distorsion harmonique totale (THDU) |
< 2 % pour une charge linéaire de 100 % |
|||
|
Fréquence de sortie (Hz) |
50/60 (synchronisation avec bypass), 50/60 Hz +/-0,1 % (mode libre) |
|||
|
Vitesse de balayage (Hz/s) |
Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 |
|||
|
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3) |
Double-conversion : VFI-SS-111 |
|||
|
Facteur de crête de la charge |
Jusqu'à 3 (THDU < 5 %) |
|||
|
Facteur de puissance de la charge |
0,7 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement |
|||
|
Puissance de charge en % de puissance de sortie |
35 % à ≤ 80 % de charge |
|||
| Puissance de charge maximale (W) | 36 000 à 100 % de la charge 105 000 à < 80 % de la charge |
|||
|
Tension nominale de la batterie (V CC) |
480 |
|||
|
Tension nominale flottante (V CC) |
546 |
|||
|
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) |
384 |
|||
|
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) |
420 |
|||
|
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) |
654 | 654 | 654 | 654 |
|
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) |
817 | 817 | 817 | 817 |
|
Autonomie maximale de la batterie |
Illimitée |
|||
|
Compensation de température (par cellule) |
-3,3 mV par °C pour t ≥ 25 °C |
|||
|
Ondulation du courant de recharge batterie |
< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) |
|||
|
Test des batteries |
Manuel/automatique (sélectionnable) |
|||
|
Protection contre les décharges complètes |
Oui |
|||
|
Recharge en fonction de la température de la batterie |
Oui |
|||
Dissipation thermique (BTU/h) pour les ASI 300 kW
|
Fonctionnement normal |
Mode ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
12 334 |
11 773 |
11 773 |
11 773 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 361 |
| 50 % |
19 463 |
18 362 |
18 362 |
19 149 |
6 095 |
6 095 |
6 095 |
6 341 |
| 75 % |
27 906 |
26 260 |
26 260 |
27 335 |
7 513 |
7 513 |
7 513 |
7 616 |
| 100 % |
38 417 |
36 217 |
36 217 |
37 128 |
9 170 |
9 170 |
9 170 |
9 107 |
|
ECOnversion |
Mode batterie |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
5 704 |
6 004 |
5 978 |
5 978 |
12 353 |
12 353 |
12 353 |
12 353 |
| 50 % |
6 586 |
6 857 |
6 742 |
6 742 |
20 392 |
20 392 |
20 392 |
20 392 |
| 75 % |
7 785 |
8 012 |
7 766 |
7 766 |
29 227 |
29 227 |
29 227 |
29 227 |
| 100 % |
9 283 |
9 436 |
9 032 |
9 032 |
39 199 |
39 199 |
39 199 |
39 199 |
Caractéristiques de l'ASI de 500 kW
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Connexions d'entrée |
3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension d'entrée minimale (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Tension d'entrée maximale (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Plage de fréquence d'entrée (Hz) |
40 - 70 |
|||
|
Courant d'entrée nominal (A) |
800 | 760 | 731 | 685 |
|
Courant d'entrée maximal (A)* |
886 | 851 | 819 | 767 |
|
Limitation du courant d'entrée (A) |
890 |
832 |
||
|
Distorsion harmonique totale (THDI) |
< 3 % à 100 % de la charge |
|||
|
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 à > 40 % de la charge |
|||
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
|
Protection backfeed |
Contacteurs |
|||
|
Rampe en courant du redresseur |
Adaptatif 1 - 40 s |
|||
|
Connexions bypass |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension de bypass minimale (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Tension de bypass maximale (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Fréquence de bypass (Hz) |
50 ou 60 |
|||
|
Plage de fréquence de bypass (Hz) |
Programmable : +/-0,1, +/-3, +/-10. La valeur par défaut est +/- 3. |
|||
|
Courant nominal de bypass (A) |
767 | 729 | 703 | 663 |
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
| Thyristor I²t (kA*s²) | 7 220* pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 000 kW 16 245* pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 500 kW |
|||
| Déclenchement magnétique Backfeed | 39 kA | |||
|
Protection |
Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed |
|||
|
Connexions de sortie |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Capacité de surcharge |
150 % pendant 1 minute (mode normal) |
|||
|
Tolérance de tension de sortie |
Charge équilibrée : +/- 1 % |
|||
| Réponse dynamique à l'impact de charge | +/- 5 % après 2 ms +/- 1 % après 50 ms |
|||
|
Facteur de puissance de sortie |
1 |
|||
|
Courant de sortie nominal (A) |
760 | 722 | 696 | 656 |
|
Distorsion harmonique totale (THDU) |
< 2 % pour une charge linéaire de 100 % |
|||
|
Fréquence de sortie (Hz) |
50/60 (synchronisation avec bypass), 50/60 Hz +/-0,1 % (mode libre) |
|||
|
Vitesse de balayage (Hz/s) |
Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 |
|||
|
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3) |
Double-conversion : VFI-SS-111 |
|||
|
Facteur de crête de la charge |
Jusqu'à 3 (THDU < 5 %) |
|||
|
Facteur de puissance de la charge |
0,7 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement |
|||
|
Puissance de charge en % de puissance de sortie |
35 % à ≤ 80 % de charge |
|||
| Puissance de charge maximale (W) | 60 000 à 100 % de la charge 175 000 à < 80 % de la charge |
|||
|
Tension nominale de la batterie (V CC) |
480 |
|||
|
Tension nominale flottante (V CC) |
546 |
|||
|
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) |
384 |
|||
|
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) |
420 |
|||
|
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) |
1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 |
|
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) |
1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 |
|
Autonomie maximale de la batterie |
Illimitée |
|||
|
Compensation de température (par cellule) |
-3,3 mV par °C pour t ≥ 25 °C |
|||
|
Ondulation du courant de recharge batterie |
< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) |
|||
|
Test des batteries |
Manuel/automatique (sélectionnable) |
|||
|
Protection contre les décharges complètes |
Oui |
|||
|
Recharge en fonction de la température de la batterie |
Oui |
|||
Dissipation thermique (BTU/h) pour les ASI 500 kW
|
Mode normal |
Mode ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
17 309 |
16 387 |
16 387 |
16 387 |
5 618 |
5 618 |
5 618 |
6 056 |
| 50 % |
32 774 |
30 938 |
30 938 |
31 396 |
7 747 |
7 747 |
7 747 |
7 747 |
| 75 % |
53 313 |
50 542 |
50 542 |
50 542 |
11 620 |
11 620 |
11 620 |
10 969 |
| 100 % |
86 017 |
82 260 |
82 260 |
75 723 |
13 758 |
13 758 |
13 758 |
13 758 |
|
ECOnversion |
Mode batterie |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
6 495 |
6 495 |
6 495 |
7 155 |
18 234 |
18 234 |
18 234 |
18 234 |
| 50 % |
7 747 |
7 747 |
7 747 |
7 747 |
31 855 |
31 855 |
31 855 |
31 855 |
| 75 % |
11 620 |
11 620 |
11 620 |
10 969 |
53 313 |
53 313 |
53 313 |
53 313 |
| 100 % |
15 493 |
13 758 |
13 758 |
13 758 |
78 519 |
78 519 |
78 519 |
78 519 |
Caractéristiques de l'ASI de 625 kW
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Connexions d'entrée |
3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension d'entrée minimale (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Tension d'entrée maximale (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Plage de fréquence d'entrée (Hz) |
||||
|
Courant d'entrée nominal (A) |
1 001 | 950 | 914 | 853 |
|
Courant d'entrée maximal (A)* |
1 107 | 1 063 | 1 024 | 956 |
|
Limitation du courant d'entrée (A) |
1 113 |
1 040 | ||
|
Distorsion harmonique totale (THDI) |
< 3 % à 100 % de la charge |
|||
|
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 à > 40 % de la charge |
|||
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
|
Protection backfeed |
Contacteurs |
|||
|
Rampe en courant du redresseur |
Adaptatif 1 - 40 s |
|||
|
Connexions bypass |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension de bypass minimale (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Tension de bypass maximale (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Fréquence de bypass (Hz) |
50 ou 60 |
|||
|
Plage de fréquence de bypass (Hz) |
Programmable : +/-0,1, +/-3, +/-10. La valeur par défaut est +/- 3. |
|||
|
Courant nominal de bypass (A) |
959 | 911 | 878 | 828 |
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
| Thyristor I²t (kA*s²) | 7 220* | |||
| Déclenchement magnétique Backfeed | 39 kA | |||
|
Protection |
Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed |
|||
|
Connexions de sortie |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Capacité de surcharge |
150 % pendant 1 minute (mode normal) |
|||
|
Tolérance de tension de sortie |
Charge équilibrée : +/- 1 % |
|||
| Réponse dynamique à l'impact de charge | +/- 5 % après 2 ms +/- 1 % après 50 ms |
|||
|
Facteur de puissance de sortie |
1 |
|||
|
Courant de sortie nominal (A) |
950 | 902 | 870 | 820 |
|
Distorsion harmonique totale (THDU) |
< 2 % pour une charge linéaire de 100 % |
|||
|
Fréquence de sortie (Hz) |
50/60 (synchronisation avec bypass), 50/60 Hz +/-0,1 % (mode libre) |
|||
|
Vitesse de balayage (Hz/s) |
Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 |
|||
|
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3) |
Double-conversion : VFI-SS-111 |
|||
|
Facteur de crête de la charge |
Jusqu'à 3 (THDU < 5 %) |
|||
|
Facteur de puissance de la charge |
0,7 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement |
|||
|
Puissance de charge en % de puissance de sortie |
35 % à ≤ 80 % de charge |
|||
| Puissance de charge maximale (W) | 75 000 à 100 % de la charge 218 750 à < 80 % de la charge |
|||
|
Tension nominale de la batterie (V CC) |
480 |
|||
|
Tension nominale flottante (V CC) |
546 |
|||
|
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) |
384 |
|||
|
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) |
420 |
|||
|
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) |
1 362 | 1 362 | 1 362 | 1 362 |
|
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) |
1 703 | 1 703 | 1 703 | 1 703 |
|
Autonomie maximale de la batterie |
Illimitée |
|||
|
Compensation de température (par cellule) |
-3,3 mV par °C pour t ≥ 25 °C |
|||
|
Ondulation du courant de recharge batterie |
< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) |
|||
|
Test des batteries |
Manuel/automatique (sélectionnable) |
|||
|
Protection contre les décharges complètes |
Oui |
|||
|
Recharge en fonction de la température de la batterie |
Oui |
|||
Dissipation thermique (BTU/h) pour les ASI 625 kW
|
Mode normal |
Mode ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
22 793 |
21 636 |
21 636 |
21 636 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
7 022 |
| 50 % |
40 967 |
38 672 |
38 672 |
38 672 |
10 770 |
10 770 |
10 770 |
10 227 |
| 75 % |
64 907 |
61 451 |
61 451 |
59 728 |
14 525 |
14 525 |
14 525 |
13 711 |
| 100 % |
95 818 |
91 170 |
91 170 |
86 543 |
19 367 |
19 367 |
19 367 |
17 198 |
|
ECOnversion |
Mode batterie |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
8 119 |
8 119 |
8 119 |
8 944 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
22 793 |
| 50 % |
10 770 |
10 770 |
10 770 |
10 770 |
39 818 |
39 818 |
39 818 |
39 818 |
| 75 % |
14 525 |
14 525 |
14 525 |
13 711 |
66 641 |
66 641 |
66 641 |
66 641 |
| 100 % |
19 367 |
19 367 |
19 367 |
18 282 |
98 149 |
98 149 |
98 149 |
98 149 |
Caractéristiques de l'ASI de 750 kW
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Connexions d'entrée |
3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension d'entrée minimale (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Tension d'entrée maximale (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Plage de fréquence d'entrée (Hz) |
40 - 70 |
|||
|
Courant d'entrée nominal (A) |
1 201 | 1 139 | 1 097 | 1 029 |
|
Courant d'entrée maximal (A)* |
1 328 | 1 276 | 1 229 | 1 153 |
|
Limitation du courant d'entrée (A) |
1 335 |
1 248 | ||
|
Distorsion harmonique totale (THDI) |
< 3 % à 100 % de la charge |
|||
|
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 à > 40 % de la charge |
|||
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
|
Protection backfeed |
Contacteurs |
|||
|
Rampe en courant du redresseur |
Adaptatif 1 - 40 s |
|||
|
Connexions bypass |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension de bypass minimale (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Tension de bypass maximale (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Fréquence de bypass (Hz) |
50 ou 60 |
|||
|
Plage de fréquence de bypass (Hz) |
Programmable : +/-0,1, +/-3, +/-10. La valeur par défaut est +/- 3. |
|||
|
Courant nominal de bypass (A) |
1 151 | 1 093 | 1 054 | 994 |
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
| Thyristor I²t (kA*s²) | 7 220* pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 000 kW 16 245* pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 500 kW |
|||
| Déclenchement magnétique Backfeed | 39 kA | |||
|
Protection |
Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed |
|||
|
Connexions de sortie |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Capacité de surcharge |
150 % pendant 1 minute (mode normal) |
|||
|
Tolérance de tension de sortie |
Charge équilibrée : +/- 1 % |
|||
| Réponse dynamique à l'impact de charge | +/- 5 % après 2 ms +/- 1 % après 50 ms |
|||
|
Facteur de puissance de sortie |
1 |
|||
|
Courant de sortie nominal (A) |
1 140 | 1 083 | 1 043 | 984 |
|
Distorsion harmonique totale (THDU) |
< 2 % pour une charge linéaire de 100 % |
|||
|
Fréquence de sortie (Hz) |
50/60 (synchronisation avec bypass), 50/60 Hz +/-0,1 % (mode libre) |
|||
|
Vitesse de balayage (Hz/s) |
Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 |
|||
|
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3) |
Double-conversion : VFI-SS-111 |
|||
|
Facteur de crête de la charge |
Jusqu'à 3 (THDU < 5 %) |
|||
|
Facteur de puissance de la charge |
0,7 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement |
|||
|
Puissance de charge en % de puissance de sortie |
35 % à ≤ 80 % de charge |
|||
| Puissance de charge maximale (W) | 90 000 à 100 % de la charge 262 500 à < 80 % de la charge |
|||
|
Tension nominale de la batterie (V CC) |
480 |
|||
|
Tension nominale flottante (V CC) |
546 |
|||
|
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) |
384 |
|||
|
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) |
420 |
|||
|
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) |
1 634 | 1 634 | 1 634 | 1 634 |
|
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) |
2 043 | 2 043 | 2 043 | 2 043 |
|
Autonomie maximale de la batterie |
Illimitée |
|||
|
Compensation de température (par cellule) |
-3,3 mV par °C pour t ≥ 25 °C |
|||
|
Ondulation du courant de recharge batterie |
< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) |
|||
|
Test des batteries |
Manuel/automatique (sélectionnable) |
|||
|
Protection contre les décharges complètes |
Oui |
|||
|
Recharge en fonction de la température de la batterie |
Oui |
|||
Dissipation thermique (BTU/h) pour les ASI 750 kW
|
Mode normal |
Mode ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
26 656 |
25 271 |
25 271 |
25 271 |
9 084 |
9 084 |
9 084 |
9 413 |
| 50 % |
51 926 |
49 160 |
49 160 |
47 782 |
12 924 |
12 924 |
12 924 |
12 272 |
| 75 % |
86 236 |
82 053 |
82 053 |
77 888 |
17 430 |
17 430 |
17 430 |
16 453 |
| 100 % |
134 684 |
129 025 |
129 025 |
117 778 |
23 240 |
23 240 |
23 240 |
21 938 |
|
ECOnversion |
Mode batterie |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
9 742 |
9 742 |
9 742 |
10 733 |
27 351 |
27 351 |
27 351 |
27 351 |
| 50 % |
12 924 |
12 924 |
12 924 |
12 924 |
47 782 |
47 782 |
47 782 |
47 782 |
| 75 % |
17 430 |
17 430 |
17 430 |
16 453 |
79 969 |
79 969 |
79 969 |
79 969 |
| 100 % |
23 240 |
23 240 |
23 240 |
21 938 |
117 778 |
117 778 |
117 778 |
117 778 |
Caractéristiques de l'ASI de 1 000 kW
| Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 440 |
|---|---|---|---|---|
|
Connexions d'entrée |
3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension d'entrée minimale (V) |
340 | 340 | 353 | 374 |
|
Tension d'entrée maximale (V)* |
456 | 480 | 498 | 528 |
|
Plage de fréquence d'entrée (Hz) |
40 - 70 |
|||
|
Courant d'entrée nominal (A) |
1 601 | 1 519 | 1 463 | 1 370 |
|
Courant d'entrée maximal (A)* |
1 771 | 1 702 | 1 638 | 1 534 |
|
Limitation du courant d'entrée (A) |
1 780 |
1 664 | ||
|
Distorsion harmonique totale (THDI) |
< 3 % à 100 % de la charge |
|||
|
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 à > 40 % de la charge |
|||
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
|
Protection backfeed |
Contacteurs |
|||
|
Rampe en courant du redresseur |
Adaptatif 1 - 40 s |
|||
|
Connexions bypass |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE)* |
|||
|
Tension de bypass minimale (V) |
342 | 360 | 374 | 396 |
|
Tension de bypass maximale (V) |
418 | 440 | 457 | 484 |
|
Fréquence de bypass (Hz) |
50 ou 60 |
|||
|
Plage de fréquence de bypass (Hz) |
Programmable : +/-0,1, +/-3, +/-10. La valeur par défaut est +/- 3. |
|||
|
Courant nominal de bypass (A) |
1 535 | 1 458 | 1 405 | 1 325 |
|
Tenue des jeux de barre d'entrée au court-circuit |
Icw = 100 kA RMS symétriques |
|||
| Thyristor I²t (kA*s²) | 7 220* pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 000 kW 16 245* pour les systèmes avec armoire d'E/S 1 500 kW |
|||
| Déclenchement magnétique Backfeed | 39 kA | |||
|
Protection |
Commutateur moulé avec déclenchement de protection backfeed |
|||
|
Connexions de sortie |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) ou 3 câbles (L1, L2, L3, PE) |
|||
|
Capacité de surcharge |
150 % pendant 1 minute (mode normal) |
|||
|
Tolérance de tension de sortie |
Charge équilibrée : +/- 1 % |
|||
| Réponse dynamique à l'impact de charge | +/- 5 % après 2 ms +/- 1 % après 50 ms |
|||
|
Facteur de puissance de sortie |
1 |
|||
|
Courant de sortie nominal (A) |
1 519 | 1 443 | 1 391 | 1 312 |
|
Distorsion harmonique totale (THDU) |
< 2 % pour une charge linéaire de 100 % |
|||
|
Fréquence de sortie (Hz) |
50/60 (synchronisation avec bypass), 50/60 Hz +/-0,1 % (mode libre) |
|||
|
Vitesse de balayage (Hz/s) |
Programmable : 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 6 |
|||
|
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3) |
Double-conversion : VFI-SS-111 |
|||
|
Facteur de crête de la charge |
Jusqu'à 3 (THDU < 5 %) |
|||
|
Facteur de puissance de la charge |
0,7 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement |
|||
|
Puissance de charge en % de puissance de sortie |
35 % à ≤ 80 % de charge |
|||
| Puissance de charge maximale (W) | 120 000 à 100 % de la charge 350 000 à < 80 % de la charge |
|||
|
Tension nominale de la batterie (V CC) |
480 |
|||
|
Tension nominale flottante (V CC) |
546 |
|||
|
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) |
384 |
|||
|
Tension en fin de décharge (aucune charge) (V CC) |
420 |
|||
|
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) |
2 179 | 2 179 | 2 179 | 2 179 |
|
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) |
2 724 | 2 724 | 2 724 | 2 724 |
|
Autonomie maximale de la batterie |
Illimitée |
|||
|
Compensation de température (par cellule) |
-3,3 mV par °C pour t ≥ 25 °C |
|||
|
Ondulation du courant de recharge batterie |
< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) |
|||
|
Test des batteries |
Manuel/automatique (sélectionnable) |
|||
|
Protection contre les décharges complètes |
Oui |
|||
|
Recharge en fonction de la température de la batterie |
Oui |
|||
Dissipation thermique (BTU/h) pour les ASI 1 000 kW
|
Mode normal |
Mode ECO |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
36 468 |
34 617 |
34 617 |
33 888 |
12 112 |
12 112 |
12 112 |
12 112 |
| 50 % |
71 083 |
67 389 |
67 389 |
60 137 |
17 232 |
17 232 |
17 232 |
16 362 |
| 75 % |
123 390 |
117 778 |
117 778 |
98 514 |
23 240 |
23 240 |
23 240 |
21 938 |
| 100 % |
187 156 |
179 579 |
179 579 |
149 141 |
30 987 |
30 987 |
30 987 |
29 251 |
|
ECOnversion |
Mode batterie |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V |
|
25 % |
13 334 |
13 334 |
13 334 |
14 313 |
36 468 |
35 819 |
36 468 |
36 468 |
| 50 % |
17 254 |
17 254 |
17 254 |
16 956 |
63 710 |
62 976 |
63 710 |
63 710 |
| 75 % |
24 358 |
24 358 |
24 358 |
22 496 |
106 625 |
104 128 |
106 625 |
106 625 |
| 100 % |
31 342 |
31 342 |
31 342 |
29 428 |
157 038 |
156 664 |
157 038 |
157 038 |
Protection en amont et sections de câbles préconisées
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Un disjoncteur facilement accessible est requis pour la protection en amont. Durée
de déconnexion maximale de courant par défaut : 360 secondes à une entrée de 200 %.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.12 et B.52.13 de la norme CEI 60364–5–52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium
-
Méthode d’installation F
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 300 kW
|
Dispositif de protection (contre les surintensités) d'entrée maximal (A) |
Conducteurs par phase cuivre/aluminium (mm²) |
Conducteur PE (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Entrée | 630* | 630* | 630* | 630* | 2 x 95/ 2 x 150 |
2 x 95/ 2 x 150 |
2 x 95/ 2 x 150 |
2 x 120/ 2 x 185 |
1 x 95/ 1 x 150 |
1 x 95/ 1 x 150 |
1 x 95/ 1 x 150 |
1 x 120/ 1 x 185 |
| Bypass | 630* | 630* | 630* | 630* | 1 x 185/ 2 x 120 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 95/ 1 x 120 |
1 x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
| Sortie | 630* | 630* | 630* | 630* | 1 x 185/ 2 x 120 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 150/ 2 x 95 |
1 x 95/ 1 x 120 |
1 x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
1 x 95/ 1 x 95 |
| Batterie | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
2 x 120/ 2 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
1 x 120/ 1 x 185 |
Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 500 kW
|
OCPD maximum (A) |
Conducteurs par phase cuivre/aluminium (mm²) |
Conducteur PE (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Entrée | 1 000* | 1 000* | 1 000* | 1 000* | 2 x 240/ 3 x 185 |
2 x 240/ 3 x 185 |
2 x 240/ 3 x 185 |
2x185/ 3x185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
1 x 240/ 2 x 185 |
| Bypass | 800* | 800* | 800* | 800* | 2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
| Sortie | 800* | 800* | 800* | 800* | 2x185/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
2x150/ 2x240 |
1x185/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
1x150/ 1x240 |
| Batterie | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 3x185/ 4x185 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 4x185 |
3x185/ 4x185 |
2x185/ 2x185 |
2x185/ 2x185 |
2x185/ 2x185 |
2x185/ 2x185 |
Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 625 kW
|
OCPD maximum (A) |
Conducteurs par phase cuivre/aluminium (mm²) |
Conducteur PE (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Entrée |
1 250* |
1 250* |
1 250* |
1 250* | 3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
| Bypass | 1 000* | 1 000* | 1 000* | 1 000* | 3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x185/ 3x185 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
1x185/ 2x240 |
| Sortie | 1 000* | 1 000* | 1 000* | 1 000* | 3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
3x185/ 3x240 |
2x185/ 3x185 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
2x185/ 2x240 |
1x185/ 2x240 |
| Batterie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 750 kW
|
OCPD maximum (A) |
Conducteurs par phase cuivre/aluminium (mm²) |
Conducteur PE (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Entrée | 1 600* | 1 600* | 1 600* | 1 250* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x185 4x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| Bypass | 1 250* | 1 250* | 1 250* | 1 000* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
1x240/ 2x240 |
| Sortie | 1 250* | 1 250* | 1 250* | 1 000* | 3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
1x240/ 2x240 |
| Batterie | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
Protection en amont et sections de câbles préconisées pour les ASI 1 000 kW
|
OCPD maximum (A) |
Conducteurs par phase cuivre/aluminium (mm²) |
Conducteur PE (mm²) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | 380 V | 400 V | 415 V | 440 V | |
| Entrée | 2 000* | 2 000* | 2 000* | 2 000* | 4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
4x240/ 6x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
| Bypass | 1 600* | 1 600* | 1 600* | 1 600* | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| Sortie | 1 600* | 1 600* | 1 600* | 1 600* | 4x240/ 5x240 |
4x240/ 5x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 3x240 |
2x240/ 2x240 |
2x240/ 2x240 |
| Batterie | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
5x240/ 7x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
3x240/ 4x240 |
Caractéristiques des couples de serrage
|
Taille de vis |
Couple |
|---|---|
|
M6 |
5 Nm (3,69 lb-ft) |
|
M8 |
17,5 Nm (12,91 lb-ft) |
|
M10 |
30 Nm (22 lb-ft) |
|
M12 |
50 Nm (36,87 lb-ft) |
Poids et dimensions des ASI avec armoire d'E/S 1 000 kW
| Référence |
Pièces |
Poids en kg |
Hauteur en mm |
Largeur en mm |
Profondeur en mm |
|---|---|---|---|---|---|
| GVX300K300HS GVX500K500HS GVX500K750HS GVX500K1000HS |
Total – Armoires d'alimentation – Armoire d'E/S |
1 880 (4 145) 2x540 (2x1 190) 800 (1 764) |
1 970 |
2 700 (106) |
900 |
| GVX750K500HS GVX625K625HS GVX750K750HS GVX625K1000HS GVX750K1000HS |
Total – Armoires d'alimentation – Armoire d'E/S |
2 420 (5 335) |
1 970 |
3 300 (130,0) |
900 |
| GVX1000K625HS GVX1000K750HS GVX1000K1000HS |
Total – Armoires d'alimentation – Armoire d'E/S |
2 960 (6 526) |
1 970 |
3 900 (153,5) |
900 |
| GVX1250K1000HS | Total – Armoires d'alimentation – Armoire d'E/S |
3 500 (7 716) 5x540 (5x1 190) 800 (1 764) |
1 970 |
4 500 (177,2) 5x600 (5x23,6) 1 500 (59,1) |
900 |
DANGER



