เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังรีเลย์อินพุตหน้าสัมผัสและเอาต์พุต
- เปิดประตูเพื่อให้แน่ใจว่าสายเคเบิลไม่แน่นเกินไป
- เดินสายไฟจากรีเลย์ของคุณผ่านด้านบนหรือด้านล่างของตู้ I/O และไปยังบอร์ดดังที่แสดงใน เตรียมตู้สวิตช์เปิดปิดเครื่องสำหรับสายสัญญาณในระบบทางเข้าสายเคเบิลด้านบน และ เตรียมตู้สวิตช์เปิดปิดเครื่องสำหรับสายสัญญาณในระบบทางเข้าสายเคเบิลด้านล่าง
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับหน้าสัมผัสอินพุตหรือรีเลย์เอาท์พุต
ภาพรวมของตัวสัมผัสอินพุตและเอาท์พุตรีเลย์
หน้าสัมผัสอินพุต
ห้ามเชื่อมต่อวงจรใดๆ เข้ากับตัวสัมผัสอินพุต นอกเสียจากสามารถยืนยันได้ว่า วงจรเป็นคลาส 2/SELV
วงจรไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อไว้ จะต้องมีค่าอ้างอิงเท่ากับ 0 V เหมือนกัน
สวิตช์ SW5500 ที่ 0P6548 จะถูกใช้เพื่อเลือกระหว่างแหล่งจ่าย SELV ภายในสำหรับอินพุต (การตั้งค่ามาตรฐาน) และแหล่งจ่ายภายนอก* หากมีการเลือกแหล่งจ่ายไฟภายนอก จะต้องต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับ J5530
ชื่อ | คำอธิบาย | ตำแหน่งที่ตั้ง |
---|---|---|
IN 1 (ตัวสัมผัส 1) | ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5502* |
IN 2 (ตัวสัมผัส 2) | ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5503* |
IN 3 (ตัวสัมผัส 3) | ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5504* |
IN 4 (ตัวสัมผัส 4) | ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5505* |
IN 5 (ตัวสัมผัส 5) | ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5510* |
IN 7 | สวิตช์อุณหภูมิหม้อแปลง | 0P6548 เทอร์มินัล J5508* |
IN 9 | อินพุตการบังคับซิงโครไนซ์ภายนอก | 0P6548 เทอร์มินัล J5506* |
IN 10 | การซิงโครไนซ์ภายนอกที่ขอไว้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5511* |
IN 11 | ใช้สเตติกบายพาสสแตนด์บาย | 0P6548 เทอร์มินัล J5512* |
IN 12 | การควบคุม 24 VDC SELV | ไม่พร้อมใช้งาน |
เอาท์พุตรีเลย์
วงจรภายนอกทั้งหมดจะต้องมีการติดตั้งฟิวส์แบบตอบสนองเร็วขนาดสูงสุด 5 A
ชื่อ | คำอธิบาย | ตำแหน่งที่ตั้ง |
---|---|---|
OUT 1 (รีเลย์ 1) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 0P6547 เทอร์มินัล J4939 |
OUT 2 (รีเลย์ 2) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 0P6547 เทอร์มินัล J4940 |
OUT 3 (รีเลย์ 3) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 0P6547 เทอร์มินัล J4941 |
OUT 4 | Forced external synchronization output | 0P6548 เทอร์มินัล J5520* |
OUT 5 | สงวนไว้สำหรับการใช้งานในอนาคต | 0P6548 เทอร์มินัล J5521* |
OUT 6 | เอาท์พุทการซิงโครไนซ์ภายนอกตามที่ขอไว้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5522* |
OUT 7 | UPS inverter เปิดอยู่ | 0P6548 เทอร์มินัล J5523* |
OUT 8 (รีเลย์ 4) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5524* |
OUT 9 (รีเลย์ 5) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5525* |
OUT 10 (รีเลย์ 6) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 0P6548 เทอร์มินัล J5528* |